メインコンテンツまでスキップ

J401-Mini キャリアボードに JetPack をフラッシュする

reComputer Mini は、NVIDIA Jetson Orin Nano/Orin NX モジュールを搭載した小型 AI コンピューターで、最大 100 TOPS の AI パフォーマンスを提供します。底面に PCIe ポートを装備し、豊富な拡張機能を提供し、柔軟にカスタマイズすることも可能です。システム全体は、ドローン、パトロールロボット、配送ロボットなどの自律機械への組み込み用に設計されています。54V DC 入力を直接受け入れることができ、バッテリー駆動システムで広く使用できます。

特徴

  • 本格運用向けの優れた AI パフォーマンス: 低消費電力・低遅延で最大 100 TOPS の AI パフォーマンスを実現。NVIDIA Ampere™ GPU アーキテクチャと 64 ビット動作機能を組み合わせた NVIDIA Orin SoC により構築され、高度なマルチファンクション動画・画像処理と NVIDIA Deep Learning Accelerators を統合。
  • 手のひらサイズのエッジ AI デバイス: 63mmx95mmx42mm のコンパクトサイズで、NVIDIA Jetson Orin NX 16GB モジュール、Mini J401 キャリアボード、ファン、筐体を搭載。デスクトップおよび壁面取り付けに対応。
  • 豊富な I/O による拡張性: 最大 7x USB、1x DP 2.1、2x CSI、GbE 用 1x RJ45、M.2 Key E、M.2 Key M、デュアルチャンネル CAN、拡張ボード付き GPIO を含む。
  • 市場投入の加速: 128GB NVMe SSD に JetPack 6.0 をプリインストール、Linux OS BSP、Jetson ソフトウェアと主要 AI フレームワークをサポート。
  • デプロイメントのスケール: Allxon と Balena を活用した OTA、リモート管理サービスをサポート。
  • 柔軟なカスタマイズ: reComputer Mini J4012 オリジナル設計をベースとしたアクセサリーモジュールの変更、ロゴ、ハードウェアインターフェースの変更を含む。

仕様

Jetson Orin System on Module
仕様reComputer Mini J3010reComputer Mini J3011reComputer Mini J4011reComputer Mini J4012
モジュールJetson Orin Nano 4GBJetson Orin Nano 8GBJetson Orin NX 8GBJetson Orin NX 16GB
AI性能20 TOPS40 TOPS70 TOPS100 TOPS
GPU512コア NVIDIA Ampereアーキテクチャ GPU(16 Tensor Core搭載)1024コア NVIDIA Ampereアーキテクチャ GPU(32 Tensor Core搭載)
CPU6コア Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64ビット CPU
1.5MB L2 + 4MB L3
6コア Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64ビット CPU 1.5MB L2 + 4MB L38コア Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64ビット CPU 2MB L2 + 4MB L3
CPU最大周波数1.5 GHz2 GHz
メモリ4GB 64ビット LPDDR5
34 GB/s
8GB 128ビット LPDDR5
68 GB/s
8GB 128ビット LPDDR5 102.4GB/s16GB 128ビット LPDDR5 102.4GB/s
DLアクセラレータ/1x NVDLA v22x NVDLA v2
ビデオエンコーダ1080p30(1-2 CPUコアでサポート)1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265)
6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265)
ビデオデコーダ1x 4K60 (H.265)
2x 4K30 (H.265)
5x 1080p60 (H.265)
11x 1080p30 (H.265)
1x 8K30 (H.265)
2x 4K60 (H.265)
4x 4K30 (H.265)
9x 1080p60 (H.265)
18x 1080p30 (H.265)
キャリアボード
ストレージ128GB NVMe SSD
ネットワークM.2 KEY E1x M.2 Key E(WiFi/Bluetoothモジュール用)
I/OUSB2x USB 3.2 Type-A (10Gbps)
1x USB 2.0 Micro-B (デバイスモード)
1x USB 3.0 Type-C (ホストモード)
1x USB 2.0 JST-5pin (ホストモード)
UART1x UART; 1x UART(デバッグ用)
ディスプレイ1x DP 2.1(Type-Cコネクタに含まれる)
ファン1x 4ピン ファンコネクタ (5V PWM)
ボタン1x リセットボタン; 1x リカバリボタン
拡張ポート2x 60ピン 高速コネクタ(拡張ボード用)
1x 10ピン 電源コネクタ(拡張ボード用)
RTC1x RTC 2ピン
電源1x XT30コネクタ (12-54V DC)
拡張ボード
ネットワークEthernet1x RJ-45 ギガビットイーサネット (10/100/1000M)
I/OUSB4x USB 3.2 Type-A (5 Gbps)
CAN1x CAN JST 4ピン (3.3V); 1x CAN (XT30 2+2)
ファン1x 4ピン ファンコネクタ (5V PWM)
I2C2x I2C JST 4ピン (3.3V)
SPI1x I2S JST 6ピン (3.3V)
電源2x XT30 2+2 コネクタ (12-54V DC)
その他
機械的仕様寸法 (W x D x H)63mm * 95mm * 42mm(拡張なし)
63mm * 95mm * 66.7mm(拡張あり)
重量345g(拡張なし)
462g(拡張あり)
設置方法デスク、壁面取り付け
動作温度-10℃ ~ 50℃
保証1年

ハードウェア概要

JetPack OSのフラッシュ

ここでは、reComputer Miniに接続されたNVMe SSDにJetpack 6.0をフラッシュする方法を説明します。

サポートされているNvidia Jetsonモジュール

前提条件

  • Ubuntuホストコンピュータ
  • Jetson OrinモジュールとreComputer J401-Miniキャリアボード
  • USB Micro-Bデータ転送ケーブル
備考

仮想マシンではなく、物理的なubuntuホストデバイスを使用することをお勧めします。 ホストマシンを準備するには、以下の表を参照してください。

JetPack バージョン Ubuntuバージョン(ホストコンピュータ)
18.04 20.04 22.04
JetPack 5.x
JetPack 6.x

Jetpackイメージの準備

ここでは、使用しているJetsonモジュールに対応するシステムイメージをUbuntu PCにダウンロードする必要があります:

JetpackバージョンJetsonモジュールダウンロードリンクSHA256
5.1.3Orin Nx 16GBダウンロード099bf8e706468dc36600ffdb3444168
3cde7454646621017fc39db49c16a2c53
Orin Nx 8GBダウンロード6ce30b9e212310498eee2c0a363cb35
14b1c607ae6a1ab403d5029115bc3a71b
Orin Nano 8GBダウンロードb8f7a0b6d5974add33c3102824c671b
61ca8e278b0c5e3c38a7c5a45e251251e
Orin Nano 4GBダウンロードcc6efd6e4a42f099dde47e9ed71a34e
0981e77c50e3dc74f38338210c1f3bda0
6.0Orin Nx 16GBダウンロード7B4ABE1D1A8711D5D4E9B676DBB1E76
CDA35C614608CE7ECE112BC4A50E71C7C
Orin Nx 8GBダウンロード3956B968F2BFB9FDF37D952E83DDB70
3980C813156919BC367CA5E23BBDEC89F
Orin Nano 8GBダウンロードBF6921DF313B467254154BDA835C379
AD86D817E03D0301543B62F7CA0C9222F
Orin Nano 4GBダウンロード8941C13204A8069CE70B109B6A13EA2
40CBB02F69B8D4028D465134B3744BC28
6.2Orin Nano 8GBダウンロードA1C5F44B19B6C06E11AC38ABDA79AD6
CBFF2AAFBEEA7BF3A14B2FE08EA37267F
Orin Nano 4GBダウンロード23855098982DD1E05C025D3F078BCA0
2F396C1FB68DC58E539D83569A894571D
危険

Jetpack6イメージファイルのサイズは約16.7GBで、ダウンロードには約60分かかります。ダウンロードが完了するまでお待ちください。

備考

ダウンロードしたファームウェアの整合性を確認するには、SHA256ハッシュ値を比較できます。

Ubuntuホストマシンでターミナルを開き、sha256sum <File>コマンドを実行してダウンロードしたファイルのSHA256ハッシュ値を取得します。結果のハッシュがwikiで提供されているSHA256ハッシュと一致する場合、ダウンロードしたファームウェアが完全で破損していないことが確認されます。

強制リカバリモードに入る

備考

インストール手順に進む前に、ボードが強制リカバリモードになっていることを確認する必要があります。

ステップバイステップ
  • ステップ1. USB2.0 DEVICEポートとubuntuホストPC間にUSB Micro-Bケーブルを接続します。
  • ステップ2. ピンを使ってRECOVERYホールに挿入し、リカバリボタンを押しながら保持します。
  • ステップ3. 電源を接続します。
  • ステップ4. リカバリボタンを離します。

LinuxホストPCでターミナルウィンドウを開き、lsusbコマンドを入力します。使用するJetson SoMに応じて、返される内容に以下の出力のいずれかがある場合、ボードは強制リカバリモードになっています。

  • Orin NX 16GBの場合: 0955:7323 NVidia Corp
  • Orin NX 8GBの場合: 0955:7423 NVidia Corp
  • Orin Nano 8GBの場合: 0955:7523 NVidia Corp
  • Orin Nano 4GBの場合: 0955:7623 NVidia Corp

以下の画像はOrin Nx 16GBの場合です:

Jetsonへのステップバイステップフラッシュ

ステップ1: ubuntuホストPC上でダウンロードしたイメージファイルを展開します:

cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.0-36.3.0-2024-06-07.tar.gz

ステップ 2: 次のコマンドを実行して、jetpackシステムをNVMe SSDにフラッシュします:

cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

フラッシュプロセスが成功した場合、以下の出力が表示されます

注記

フラッシュコマンドは2-10分間実行される場合があります。

ステップ3: ボード上のHDMIコネクタを使用してJ501をディスプレイに接続し、初期設定セットアップを完了します:

備考

必要に応じてシステム設定を完了してください。

ステップ4(オプション): Nvidia Jetpack SDKをインストール

Jetsonデバイス上でターミナルを開き、以下のコマンドを実行してください:

sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack

ハードウェアインターフェースの使用方法

備考

ハードウェアインターフェースの詳細な仕様と使用方法について詳しく知りたい場合は、このwikiを参照してください。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...