メインコンテンツまでスキップ

ThingsBoardとreComputer R1000で動的IoTダッシュボードを作成する

はじめに

オープンソースプラットフォームであるThingsBoard Community Editionは、他のオープンソースIoTソリューションの中でも際立つインタラクティブダッシュボードを作成するための強力な機能を提供します。様々なグラフィカルツールを備えたThingsBoardにより、ユーザーはIoTデバイスから収集されたデータを簡単に可視化・監視でき、リアルタイムデータの管理と分析に理想的です。産業オートメーション、スマートシティプロジェクト、環境監視など、ThingsBoardはIoTデータの洞察を追跡し、対応するための汎用性があり、ユーザーフレンドリーな方法を提供します。

前提条件

ハードウェア

ソフトウェア

ThingsBoardを初めて使用する場合は、正しくインストールされていることを確認してください。ガイダンスについてはこのwikiを参照してください。

ThingsBoardにログイン

以下の認証情報を使用してログインしてください:

注記

ユーザー名: [email protected]

パスワード: tenant

ステップ1: デバイスをプロビジョニング

  • Entitiesセクションの下にあるDevicesページに移動します。
  • テーブルの右上角にある+アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューからAdd new deviceを選択します。
  • デバイス名を入力します。Client Id、Password、Usernameを設定します。Addをクリックします。
  • より多くのデバイスを追加すると、それらはテーブルの上部に表示されます。テーブルは作成時間によってデバイスを自動的にソートし、最新のものが最初にリストされます。

ステップ2: デバイスを接続

  • デバイスをクリックし、Device detailsウィンドウでCheck connectivityボタンをクリックします。
  • 開いたウィンドウで、メッセージングプロトコルとオペレーティングシステムを選択します。
  • 必要なクライアントツールをインストールし、提供されたコマンドをコピーします。
  • コピーしたコマンドを実行します。temperatureの読み取り値が正常に公開されると、デバイスの状態が「Inactive」からActiveに変わります。公開された温度の読み取り値も表示されます。
  • 接続ウィンドウを閉じます。

ステップ3: Node-REDでMQTTノードを設定

  • Modbus、BACnet、OPC UAなどの異なるプロトコルを使用してデータを収集する場合は、Node-REDを使用できます。
  • Node-REDを開き、MQTT Outノードを追加します。
  • MQTT Outブローカーの設定で、クライアント名、パスワード、ブローカーのユーザー名、およびreComputerのIPアドレスを設定します。
  • テレメトリデータを送信するには、トピックv1/devices/me/telemetryを使用します。
注記

reComputerにMosquittoブローカーをインストールする必要はありません。

ステップ 4: ダッシュボードの作成

空のダッシュボードを作成する

  • 画面左側のメインメニューから Dashboards ページに移動します。
  • 画面右上の + サインをクリックし、ドロップダウンメニューから Create new dashboard を選択します。
  • ダイアログボックスで、ダッシュボードのタイトルを入力します(説明はオプションです)。Add をクリックします。
  • ダッシュボードを作成すると、自動的に開き、ウィジェットの追加を開始できます。
  • ダッシュボードを保存するには、右上の Save ボタンをクリックします。
  • 最初のダッシュボードが作成されました。さらにダッシュボードを追加すると、作成タイムスタンプでソートされ、リストの上部に表示されます。

チャートウィジェットを追加する

  • 編集モードに入り、画面上部の Add new widget ボタンをクリックします。
  • Charts ウィジェットバンドルを見つけてクリックします。
  • Time series chart ウィジェットを選択します。
  • Device フィールドで、データソースとして先ほど作成したデバイスを指定します。
  • Series セクションで、デバイスの温度値を監視するためにデータキー Temperature を入力します。
  • Add をクリックします。
  • ウィジェットのサイズを変更し、変更を適用します。

追加のダッシュボードウィジェットについてはこちらで詳しく調べることができます。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...