メインコンテンツまでスキップ

reComputer R1100 組み立てガイド

reComputer R1100は、4G、LoRa®、Wi-Fi/BLE、Zigbeeを含む複数のIoTワイヤレス通信をサポートしています。M.2ソケット経由でSSDカードの拡張によりストレージの増設やAI機能のためのNPUアクセラレータの追加が可能です。さらに、当社のハードウェアエンジニアリングサービスには、ロゴのカスタマイズ、パッケージブランディング、ラベリング、ファームウェアフラッシュ、イメージングサービスなどが含まれ、お客様の特定のニーズに対する包括的なサポートを提供します。

このWikiでは、周辺機器コンポーネントを取り付けるためのユニットの組み立てと分解方法、および取り付けオプションについて説明します。

ハードウェア前提条件

以下のハードウェアを準備する必要があります

  • reComputer R1000 x 1
  • アクセサリ
  • ドライバーセット
    • Phillips + 3.5 bit
    • Phillips + 3.0 bit
    • Slotted - 2.5 bit

デバイス分解ガイド

以下の手順に従って、問題なくデバイスを安全に分解してください:

ステップ1:底面の4本のネジを取り外す

  • 適切なドライバーを使用して、デバイス底面の4本のネジを見つけて取り外します。

ステップ2:底面パネルを取り外す

  • ネジを取り外したら、デバイスから底面パネルを慎重に持ち上げて取り外します。

ステップ3:プラスチック製サイドパネルを取り外す

  • デバイスの3面にあるプラスチック製サイドパネルを確認します。
  • 各パネルを優しくこじ開けるか、外します。しっかりと固定されている場合は工具が必要かもしれませんが、破損しないよう注意してください。

ステップ4:ブートスイッチのプラスチックプレートに注意する

  • パネルの1つにあるブートスイッチに注意してください—小さなプラスチックプレートが取り付けられている場合があります。
  • 分解中にこのプレートが落下したり紛失したりしないよう確認してください。

ステップ5:アルミニウム外装ケースを取り外す

  • サイドパネルを取り外した状態で、アルミニウム外装ケースにアクセスできるようになります。
  • アルミニウムケースを慎重に持ち上げて取り外します

ステップ6:PCBを固定しているネジを取り外す

  • 最後に、PCB(プリント基板)を固定している4本のネジ取り外します

Nano SIMカードの取り付け

ステップ1:背面カバーを取り外す

  • 分解ガイドに従って、背面カバーを慎重に取り外します。

ステップ2:Nano SIMカードを挿入する

  • Nano SIMカードを指定されたSIMスロットに配置します。

カバーを元の位置に固定する前に、SIMカードが適切に配置されていることを確認してください。

SSDの取り付け

ステップ1: 背面カバーの取り外し

  • 分解ガイドに従って、背面カバーを慎重に取り外してください。

ステップ2: SSDの挿入

  • SSDM.2ソケットにしっかりと挿入してください。
  • ネジを締めて固定してください。

デバイスを再組み立てする前に、SSDが適切に装着されていることを確認してください。

Wi-Fi/BLEアンテナの取り付け

ステップ1: デバイスの分解

  • セクション4.1 - 分解ガイドに従って、デバイスを慎重に分解してください。

ステップ2: アンテナの接続

  • CM4モジュールからのフィーダーラインアンテナホールに接続し、適切な位置合わせについては提供されている図を参照してください。

ステップ3: デバイスの再組み立て

  • アンテナがしっかりと接続されたら、通常動作のためにデバイスを再組み立てしてください。

4G/LoRa®/Zigbeeモジュールとアンテナの組み立て

ステップ1: モジュール配置の確認

  • Mini-PCIeスロットモジュールSSDカードの上に配置されていることを確認してください。

ステップ2: モジュールの取り付け

  • 4G、LoRa®、またはZigbeeモジュールを適切なMini-PCIeスロットに挿入し、セクション2.2.8のマッチングガイドラインに従ってください。
  • ネジを締めてモジュールを所定の位置に固定してください。

ステップ3: アンテナの接続

  • フィーダーラインをモジュールに接続し、正しい位置については提供されている図を参照してください。

TPM 2.0モジュールの組み立て

ステップ1: 背面カバーの取り外し

  • 分解ガイドに従って背面カバーを取り外してください。

ステップ2: TPM 2.0モジュールの取り付け

  • TPM 2.0モジュールJ13ソケットにしっかりと挿入してください。

UPSおよびPoEモジュールの組み立て

ステップ1: デバイスの分解

  • 取り付け前に、分解ガイドに従ってデバイス全体を分解してください。

ステップ2: UPSモジュールの取り付け

  • 2本のPM2.0xL5.0ネジM2.0x5.0スタンドオフを使用して、UPSモジュールを金属接触パッドのない指定された穴に固定してください。
  • UPSモジュール適切に位置合わせされ、提供されたネジとスタンドオフでしっかりと固定されていることを確認してください。

ステップ3: PoEモジュールの取り付け

  • PoEモジュールをボード上の指定されたスロットに位置合わせしてください。
  • 近くのコンポーネントへの損傷を防ぐため、精密さを確保してPoEモジュールをボードに慎重にはんだ付けしてください。

取り付けガイド

DINレール取り付けガイド

reComputer R1100はDINレール取り付けを含む複数の取り付け方法をサポートしています。DINレールクリップ取り付けネジはパッケージに含まれています。図に従って、DINレールクリップをデバイス側面の取り付け穴に取り付けてください。固定されたら、デバイスを取り付けレールに設置できます。

取り付け手順

  • デバイスの位置決め:

    • 図に示すように、デバイスとレールクリップを標準DINレール上端に配置してください。
    • デバイスを下向きに押して適切に位置合わせしてください。
  • レールクリップの固定:

    • レールクリップDINレールプロファイルを通して下から振り上げてください。
  • 所定位置への固定:

    • クリック音が聞こえるまでデバイスをレールに向かって押し、しっかりと取り付けられたことを示してください。

取り外し手順

  • ロックの解除:

    • レールクリップによって解放されるまでデバイスを下に押してください。
  • レールからの取り外し:

    • デバイスをDINレールから振り出してください。
  • 持ち上げて取り外し:

    • デバイスを上向きに持ち上げて取り付けレールから完全に取り外してください。

壁面取り付けガイド

reComputer R1100は垂直壁面取り付けをサポートしていますが、取り付けブラケットはパッケージに含まれておらず、別途購入する必要があります。

取り付け手順

  • ブラケットの取り付け:

    • 取り付けブラケットをデバイスの背面に配置してください。
  • ブラケットの固定:

    • 付属のネジを使用してブラケットを固定してください。
  • 壁への取り付け:

    • 壁にボアホールをマークしてください。
    • 必要なを開けてください。
    • 2本のネジを使用してデバイスを壁に固定してください。

アクセサリーリスト

項目製品製品名SKU
LoRa® モジュール地域選択可能 LoRaWAN ゲートウェイモジュール(SPI)-US915114992969
地域選択可能 LoRaWAN ゲートウェイモジュール(SPI)-EU868114993268
地域選択可能 LoRaWAN ゲートウェイモジュール(USB)-US915114992991
地域選択可能 LoRaWAN ゲートウェイモジュール(USB)-EU868114992628
LoRa® アンテナLoRa アンテナキット - 868-915 MHz110061501
Wi-Fi/BLE アンテナRaspberry Pi Compute Module 4 アンテナキット114992364
ZigbeeモジュールMini-PCIe USB Zigbeeモジュール110992005
ZigbeeアンテナreComputer R用Zigbeeアンテナキット110061641
4GモジュールLTE Cat 4 EC25-AFXGA-Mini-PCIeモジュール - 北米向け113991134
LTE Cat 4 EC25-EUXGR-Mini-PCIeモジュール - EMEA・タイ向け113991135
LTE Cat 4 EC25-AUXGR-Mini-PCIeモジュール - オーストラリア向け113991174
LTE Cat 4 EC25-EFA-Mini-PCIeモジュール - タイ向け113991214
LTE Cat 4 EC25-EMGA-Mini-PCIeモジュール - マレーシア向け113991234
LTE Cat 4 EC25-JFA-mini-PCIe113991296
4Gアンテナ4Gモジュール用4Gアンテナキット110061502
GPSアンテナEC25 4Gモジュール用GPSアンテナキット110061521
UPSスーパーキャパシタSuperCAP UPS LTC3350モジュール110992004
暗号化チップTPM 2.0infineon SLB9670搭載TPM 2.0モジュール114993114
SSDカードNVMe M.2 2280 SSD 1TB112990267
512GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280内蔵SSD112990247
256GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 内蔵SSD112990246
128GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 内蔵SSD112990226
PoEMQ7813T120 PoEモジュールキット for reTerminal DM110991925
電源アダプター電源アダプター-アメリカ仕様110061505
電源アダプター-ヨーロッパ仕様110061506

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しております。

Loading Comments...