メインコンテンツまでスキップ

reComputer RS485 テスト

はじめに

この Wiki は、RS485 インターフェースを持つすべての reComputer デバイス(reComputer R10/R11/R20/R21 を含む)に適用され、RS485 の受信および送信機能が正しく動作しているかをテストするために使用できます。

ハードウェアの準備

reComputer r1000reComputer r1100reComputer r2000reComputer r2100

接続

テストする RS485 インターフェースのペアを選択し、A1 を A2 に、B1 を B2 に接続してください:

ソフトウェアの準備

以下のコマンドを使用してダウンロードします:

git clone https://github.com/ackPeng/R1100_TEST.git

コンパイル

gcc -o serial_test serial_test.c

テスト

#From ttyACM0 to ttyACM1, send RS485_1 to RS485_2
./serial_test /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1 115200
# From ttyACM1 to ttyACM0, send RS485_2 to RS485_1
./serial_test /dev/ttyACM1 /dev/ttyACM0 115200

技術サポート

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...