XIAO用リレーアドオンモジュール

概要
XIAO用リレーアドオンモジュールは、AC電源機器を制御するためにSeeed Studioが設計したスマートモジュールです。XIAOとの組み合わせが特徴で、ESPHome経由でHome Assistantにアクセスして様々な機器を制御し、あなたの家をよりスマートにします!
主な機能と仕様
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| リレーピン | D1 |
| 動作電圧 | 5V |
| 動作電流 | 1A |
| リレー寿命 | 100,000サイクル |
| 最大スイッチング電圧 | 250VAC |
| 最大スイッチング電流 | 10A |
| 電気的耐久性 | 1.5x10^4 OPS (10A 250VAC、抵抗負荷、85°C、1秒オン9秒オフ) |
詳細については、こちらをクリックしてPDFファイルをダウンロードしてください。
入門ガイド
このチュートリアルを最後まで進めたい場合は、以下を準備する必要があります。XIAO ESP32 C3以外にも、XIAO ESP32 C6やXIAO ESP32 S3などの他のESP32シリーズ製品も使用できます。このプロジェクトの最終目標は、Home Assistantでリレーモジュールを制御することです。
| XIAO ESP32C3 | リレーモジュール |
|---|---|
![]() | ![]() |
このチュートリアルの内容は、大まかに以下のステップを進めていきます。
- Home Assistant環境の選択
- Home AssistantでのESPHomeのインストールと設定
- XIAO ESP32C3とESPHome接続の設定
- Home Assistantダッシュボードへのリレーモジュールの追加
高速ファームウェア書き込み
XIAOのための高速ファームウェア書き込みページを作成しました。以下のサイトを使用して、プログラミングなしで直接お持ちのXIAOにリレーのファームウェアを書き込むことができます。サイトは接続しているXIAOのチップを自動的に検出し、選択する必要なく、ESP32チップに対応するXIAOファームウェアバージョンを直接書き込みます。
Home Assistant環境の選択
このルーチンでは、Home Assistant環境のインストール方法については詳しく説明しません。すでに動作するHome Assistantデバイスをお持ちであることを前提とします。
Home Assistantのインストール方法を学びたい場合は、公式チュートリアルを参照してください。x86デバイスを使用してHome Assistantをインストールすることを強く推奨します。これは、Home Assistant with Supervisedをインストールする最もユーザーフレンドリーな方法だからです。

上記の表によると、Home Assistant OSとHome Assistant Supervisedをインストールするのが最も適切で、多くの手間を省くことができます。OpenWRTでDockerでHome Assistantを実行している場合(例:LinkStar H68Kを使用)でも、ご心配なく、これを行う方法についても詳細な参考資料を提供します。
Seeed Studio製品の一部についてHome Assistantのインストール方法も書いていますので、参照してください。
- ODYSSEY-X86でのHome Assistant入門
- reTerminalでのHome Assistant入門
- LinkStar H68K/reRouter CM4でのHome Assistant入門
ステップ1. ESPHomeのインストール
Home Assistant OSがインストールされている場合、アドオンストアがあり、ESPHomeのインストールがはるかに簡単になります。

アドオンストアで、ESPHomeを検索してインストールできます。

ステップ2. XIAO ESP32C3へのファームウェアアップロード
XIAOのための高速ファームウェア書き込みページを作成しました。以下のサイトを使用して、プログラミングなしで直接お持ちのXIAOにリレーのファームウェアを書き込むことができます。サイトは接続しているXIAOのチップを自動的に検出し、選択する必要なく、ESP32チップに対応するXIAOファームウェアバージョンを直接書き込みます。
ステップ3. Home Assistantダッシュボードへのリレーモジュールの追加
ファームウェアを書き込んだ後、seedstudio-relay-moduleという名前のワイヤレスネットワークが表示されます。このネットワークに接続し、ブラウザで192.168.4.1を入力してデバイスのネットワークを設定してください。Home Assistantと同じネットワークを使用してください。
settingに移動し、Devices & servicesを選択します

Discoveredエリアで、XIAOを見つけてCONGFIUGEをクリックします

エリアを選択するかデフォルトのままにして、FINISHをクリックします

その後、Devicesをクリックし、xiao_esp32c3(以前に名前を付けたもの)を見つけてクリックします

ここはESPHomeデバイスページです。オートメーションなどを追加できます。今はダッシュボードに追加する必要があるので、クリックします。

NEXTをクリックし、ADD TO DASHBOARDをクリックします


次に、左側のOverviewをクリックします

ここにリレー制御が表示されます

ステップ7. リレーモジュールを使用してテーブルランプを制御する
スイッチをクリックして、リレーが正常に動作するかどうかを確認できます。スイッチをクリックしたときにボード上の小さな緑色のライトが見えれば、正常に動作しています!
このリレーモジュールで小さなテーブルランプを改造しました。プラス線をカットして、リレーモジュールの2つのポートのそれぞれに差し込みます。以下のビデオで効果を確認できます。このリレーモジュールはXIAOに電力を供給できないため、バッテリーまたはUSBケーブルを使用してXIAOに電力を供給することを忘れないでください。
電気の安全に注意し、電源投入中はリレーに触れないでください。

XIAO用リレーモジュールの旅を無事に完了おめでとうございます!より面白い改造をしましょう!
リソース
[PDF] XIAO用リレーアドオンモジュール Relay_SCH
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験ができるだけスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。