reComputerの熱伝導ペーストの交換
はじめに
熱伝導ペーストは、Jetsonモジュールとヒートシンクの間で効率的な熱伝達を確保するための重要な材料です。時間が経つにつれて、ペーストは乾燥、劣化、または効果を失い、デバイスの温度上昇やパフォーマンスの制限につながる可能性があります。熱伝導ペーストを定期的に交換することで、冷却性能を大幅に改善し、ハードウェアの寿命を延ばすことができます。reComputer Super J3011を例として、この記事では熱伝導ペーストを適切に交換する方法について詳細なステップバイステップガイドを提供します。
前提条件
- 熱伝導ペースト
- 高純度イソプロピルアルコール(90%以上の濃度、清拭用)
- リントフリークロス/清拭用ワイプ
- ドライバー
- プラスチック製スプレッダー(熱伝導ペースト塗布用)
備考
最良の結果を得るために、このようなプレミアム熱伝導ペーストの使用をお勧めします。
はじめに
ステップ1: reComputerの上部にある4本のネジを緩めます。
ステップ2: ヒートシンクをゆっくりと取り外します。
ステップ3: 古い熱伝導ペーストを清拭します。
ステップ4: 新しい熱伝導ペーストを薄く塗布します。
ステップ5: ヒートシンクを再度取り付け、ネジを締めて固定します。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。