メインコンテンツまでスキップ

reServer J501の入門ガイド

J501キャリアボードは、NVIDIA Jetson AGX Orinモジュールをサポートする強力な拡張ボードです。豊富なデータポートと拡張インターフェースを備え、AGX Orinモジュールの性能を完全に引き出します。また、GMSL拡張の追加により、最大8台のGMSLカメラの接続をサポートします。

特徴

  • エッジコンピューティング向けの最強AIコンピューターを構築: Jetson AGX Orinモジュールとの統合を設計し、最大275 TOPSのAI性能を実現、Jetson AGX Xavierと比較して8倍のAI性能。15Wから60Wまでの電力設定が可能。
  • 複数センサー向けの高速インターフェースサポート: PCIe Gen4の22レーン、1x 10GbE、Display Port、MIPI CSI-2の16レーン、USB 3.2インターフェース、40ピンヘッダー。
  • 複数IO向けの低速インターフェースサポート: 4x DI、4x DO、3x GND_DI、2x GND_DO、1x GND_ISO、1x CAN、1x RS232/RS422/RS485。

仕様

I/OEthernet 1x LAN0 RJ45 GbE (10/100/1000Mbps),
1x LAN RJ45 GbE (10/100/1000/10000Mbps)
USB 3x USB3.1,
1x USB3.1 Type C(Host mode),
1x USB2.0 Type C(Device mode)
DI/DO 4x DI,4x DO,3x GND_DI,2x GND_DO,1x GND_ISO,1x CAN 1x RS232/RS422/RS485
Display 1x HDMI 2.1 Type A 7680x4320
SATA 2x SATA III 6.0Gbps at 30 Hz
SIM 1x Nano SIM card slot
Button Reset Button, Recovery Button
拡張 Mini PCIE 1x Mini PCIe for LoRaWAN®/4G/シリーズ ワイヤレス (モジュール別売)
M.2 Key B 1x M.2 Key B (3042/3052) support 4G/5G (モジュール別売)
M.2 Key E 1x M.2 Key E
M.2 Key M 1x M.2 Key M (PCIE 4.0)
Fan 1x Fan connectors (5V PWM)
TPM 1x TPM 2.0 connector (モジュール別売)
RTC 1x RTC socket (CR1220 included),
1x RTC 2-pin
Camera 2x 拡張コネクタ (各コネクタ8レーン)
PCIE 1x PCIE
電源 電源供給 DC 12V-36V ターミナルブロック 2ピン (24V/5A電源アダプター付属)
機械的仕様 寸法 (W x D) 176 x 163mm (モジュール別売)
動作温度 -20~60℃
重量 225g (モジュール別売)

ハードウェア概要

J501キャリアボードへのJetPack OSのフラッシュ

ここでは、reServer J501に接続されたNVMe SSDにJetpackをフラッシュする方法を説明します。

サポートされるモジュール

前提条件

  • Ubuntu ホストPC
  • reServer J501 キャリアボード
  • NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Module 32GB/64GB
  • AGX Orin アクティブファン
  • NVMe M.2 2280 内蔵SSD
  • USB Type-C データ転送ケーブル
備考

仮想マシンではなく、物理的なubuntuホストデバイスを使用することをお勧めします。 ホストマシンの準備については、以下の表を参照してください。

JetPack バージョン Ubuntu バージョン (ホストコンピューター)
18.04 20.04 22.04
JetPack 5.x
JetPack 6.x

Jetpackイメージの準備

ここでは、使用するJetsonモジュールに対応するシステムイメージをUbuntu PCにダウンロードする必要があります:

Jetpack バージョンJetson モジュール GMSL ダウンロードリンク1ダウンロードリンク2SHA256
5.1.3AGX Orin 32GBダウンロードダウンロードc673dc8ae75addf8ca3224cf700be35
4eec0ca41cb5ecabb8953c276213a7119
AGX Orin 32GBダウンロードダウンロード425a931e65f2715d8486c68565ad711
fd34b626ab023d025df2d84af81b62aa3
AGX Orin 64GBダウンロードダウンロード76abdd6de0a49bd95d57b361bebea59
a6a05e56779c7ceb863ad178f3ed98aaf
AGX Orin 64GBダウンロードダウンロード49076bd4bb7179dfe38c25bd5831c03
296bf26e86d67d9bca766a749a14257bd
6.0AGX Orin 32GBダウンロードダウンロードB1C1BBB14058B0F5C00C5657A8EF8FA
7A4C3711DB8AD82F7E614311F95063989
AGX Orin 32GBダウンロードダウンロード0C58022F626321EE42464AACBB47029
6B1AFE0A7256787158539BE7EC73E19C6
AGX Orin 64GBダウンロードダウンロード4077631986A66EB3AF5FBF4FF2FBDBC
CD07E4DC1AA4076414EB1F4640AF72451
AGX Orin 64GBダウンロードダウンロード8DCFF0FFBA81B756B0C62E50F4A106B
44116CC8171C05F48A328DE594D6A4CD9
6.2AGX Orin 32GBダウンロード - 69CFD82D0C70B55D5BDD34E3EAF7AE8
DDCE002CCCDBA3DCEE40F40CD8BBA0478
AGX Orin 32GBダウンロード - 3BAEB35868E4B187F4B7C35FA44D8E0
BD9486161E14F9F073993216F83DFA0E4
AGX Orin 64GBダウンロード - B6A9F41B8B42060D19F811B718E4B71
FCBE699BB9EC7A50B4B24DF205003111B
AGX Orin 64GBダウンロード - AA04EFB99374DCDC89A57C039FA4E1F
F5C9371B22F8ED83612AC4C799CCB2640
危険

jetpack5 イメージファイルのサイズは約 4.5GB で、ダウンロードには約 15 分かかります。Jetpack6 イメージファイルのサイズは約 16.7GB で、ダウンロードには約 60 分かかります。ダウンロードが完了するまでお待ちください。

備考

ダウンロードしたファームウェアの整合性を確認するには、SHA256 ハッシュ値を比較できます。

Ubuntu ホストマシンで、ターミナルを開いて sha256sum <File> コマンドを実行し、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。結果のハッシュが wiki で提供されている SHA256 ハッシュと一致する場合、ダウンロードしたファームウェアが完全で破損していないことが確認されます。

フォースリカバリモードに入る

備考

インストール手順に進む前に、ボードがフォースリカバリモードになっていることを確認する必要があります。

ステップバイステップ

ステップ 1. フォースリカバリボタンを離さずに押し続けます。

ステップ 2. 電源ケーブルを接続してキャリアボードに電源を供給します。

ステップ 3. フォースリカバリボタンを離します。

ステップ 4. USB Type-C データ転送ケーブルでボードを Ubuntu ホスト PC に接続します。

ステップ 5. Linux ホスト PC でターミナルウィンドウを開き、lsusb コマンドを入力します。使用している Jetson SoM に応じて、返される内容に以下の出力のいずれかが含まれている場合、ボードはフォースリカバリモードになっています。

  • AGX Orin 32GB の場合:0955:7223 NVidia Corp
  • AGX Orin 64GB の場合:0955:7023 NVidia Corp

以下の画像は AGX Orin 32GB の場合です

Jetson にフラッシュする

ステップ 1: ダウンロードしたイメージファイルを展開します:

cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.0-36.3.0-2024-06-07.tar.gz

ステップ 2: 以下のコマンドを実行して jetpack システムを NVMe SSD にフラッシュします:

cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

フラッシュプロセスが成功した場合、以下の出力が表示されます

注記

フラッシュコマンドは 2~10 分間実行される場合があります。

ステップ 3: ボード上の HDMI コネクタを使用して J501 をディスプレイに接続し、初期設定セットアップを完了します:

備考

必要に応じて System Configuration を完了してください。

ステップ 4(オプション): Nvidia Jetpack SDK をインストールする

Jetson デバイスでターミナルを開き、以下のコマンドを実行してください:

sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...