メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker Clip 入門ガイド

reSpeaker Clip

reSpeaker Clip は、リテール、会議、インタビュー、教室、サービス研修など、高品質な音声録音とその後のコンテンツ整理が求められるシナリオ向けに設計されたオープンなウェアラブル AI レコーダーです。デュアル PDM マイクによる 360 度全指向性で最大 3 m の収音、単体での録音、モバイルでのファイル管理、AI 文字起こし、AI 要約を統合し、現場での録音から構造化されたコンテンツまでの一連のワークフローを完結できるよう支援します。

reSpeaker Clip は、オープンハードウェアかつ開発者フレンドリーな製品としても設計されています。オープンソースのファームウェア、デモアプリ、SDK サポートを提供し、開発者はデバイスの動作やアプリケーションワークフローをカスタマイズできます。エンタープライズは、社内のオフィスシステム、プライベートにデプロイした LLM、または音声解析パイプラインと統合し、自社のデータセキュリティ要件を満たす音声 AI アプリケーションを構築できます。

reSpeaker Clip は SenseCraft Voice App とクラウドサービスと連携し、ローカルまたはクラウドの AI モデルとも統合できます。アプリを通じて、ユーザーはデバイスのペアリング、録音管理、ファイルのエクスポート、音声の文字起こし、AI 要約の生成、テンプレートのカスタマイズ、Q&A 検索を行うことができます。

注記

本ドキュメントは reSpeaker Clip 用の初期 Wiki 草案です。一部の SDK URL、プロトコルドキュメント、リソースパッケージリンクは、製品資料が確定した後に追加されます。

製品概要

reSpeaker Clip は、オープンなウェアラブル AI レコーダーとして位置付けられています。ポータブルな録音デバイスとしてだけでなく、エンタープライズのサービス研修、インタビュー記録、議事録、現場コミュニケーションの振り返りのための音声データ入力ポイントとしても使用できます。

本デバイスはコンパクトなウェアラブル形状を採用し、2GB の内蔵ストレージを備えているため、スマートフォンに依存せず単体で録音できます。また、プログラム可能な 0.5 インチ OLED ディスプレイとバイブレーションフィードバックを備え、画面・ボタン・触覚フィードバックを通じて録音ステータスの素早い確認、重要な区間のマーキング、録音ワークフローの切り替えを行うことができます。

主な特長

  • 360 度収音、最大 3 m:高性能なデュアル PDM マイクにより、会議、インタビュー、リテールでの会話など、複数話者のシナリオに対応した全指向性収音をサポートします。
  • 2 種類の録音ワークフロー:日常のウェアラブルメモから複数人の会議まで、環境に応じて適切な録音動作を選択できます。
  • 単体録音とローカルストレージ:内蔵 2GB ストレージにより、スマートフォンが近くになくてもスタンドアロンレコーダーとして動作します。
  • OLED ディスプレイとバイブレーションフィードバック:0.5 インチ OLED ディスプレイにデバイスステータスが表示され、バイブレーションフィードバックにより録音操作を直感的に行えます。
  • オープンファームウェアと SDK:開発者はデバイスの動作、ボタンロジック、表示内容、アプリ側ワークフローをカスタマイズできます。
  • AI 文字起こしと要約:クラウドまたはローカルの AI モデルを使用して、音声からテキストへの変換、AI ノート、議事録作成、音声 Q&A を行えます。
  • エンタープライズ統合に対応:社内システムやプライベートにデプロイした LLM と接続し、データセキュリティとカスタマイズが求められるワークフローに対応できます。

仕様

このセクションでは、reSpeaker Clip のハードウェア、オーディオ、物理仕様、およびバッテリー関連の仕様をまとめます。

ハードウェア仕様

仕様詳細
メインコントローラnRF5340+nRF7002
ディスプレイ0.5 インチ 88*48 OLED
マイクデュアル PDM、最大 16 kHz サンプリングレート
オーディオ出力ノイズ低減オーディオ
接続方式Bluetooth (BLE 5.3),
Wi-Fi(高速オーディオエクスポート用)
内蔵ストレージ2GB(圧縮音声を約 250 時間以上
保存可能)
バッテリー駆動時間連続録音 14~18 時間
インタラクションアクションボタン、バイブレーションモーター
充電インターフェース4 ピンマグネット式

オーディオパラメータ

項目パラメータ
マイクデュアル PDM マイク
サンプリングレート最大 16 kHz
収音方向360 度全指向性収音
収音距離最大 3 m
オーディオ出力ノイズ低減モノラルオーディオ
圧縮オーディオ形式Opus モノラル、32 kbps
オーディオ保存2GB で圧縮音声を約 250 時間以上保存可能
連続録音時間14~18 時間

物理パラメータ

項目パラメータ
ディスプレイ0.5 インチ 88*48 OLED
内蔵ストレージ2GB
インタラクションアクションボタン、バイブレーションモーター
充電方法マグネット式充電ベース
充電インターフェース4 ピンマグネット式
充電ベース電源入力USB-C
装着方法マグネット装着、ラペルクリップ、ネックストラップ
温度に関する注意-20°C~60°C の極端な温度環境での使用は避けてください

想定シナリオ

  • リテールサービスの録音および研修振り返り
  • 会議、インタビュー、授業などの長時間音声録音
  • 顧客コミュニケーション、営業訪問、サービス品質検査などのビジネスシナリオ
  • 音声コンテンツを構造化されたテキストや要約に変換する必要があるワークフロー

コア機能

  • 360 度収音対応のデュアル PDM マイク
  • 単体録音
  • 2GB 内蔵ストレージ
  • 0.5 インチ OLED ステータスディスプレイ
  • バイブレーションフィードバック
  • BLE および Wi-Fi 接続
  • AI 音声文字起こし
  • AI 要約および構造化抽出
  • 複数の装着方法
  • モバイルファイル管理
  • SenseCraft Voice App およびクラウドサービス対応
  • オープンソースファームウェア、デモアプリ、SDK サポート

ハードウェア概要

reSpeaker Clip は、ポータブルなクリップスタイルのフォームファクタを採用しています。上面には OLED ディスプレイ、デュアルマイク、アクションボタンが統合されています。底面と充電ベースの両方にマグネット式充電端子があり、充電ベースは USB-C で給電されるため、デスクトップ充電とウェアラブル録音を簡単に切り替えることができます。

reSpeaker Clip hardware overview

同梱物

項目数量説明
reSpeaker Clip デバイス1ポータブル録音デバイス
マグネット式ラペルクリップ1衣服にデバイスを装着するために使用
マグネットパッチ1マグネット装着用
充電ベース1デバイスを充電するために使用
0.5 m Type-C ケーブル1充電ベースに電源を供給するために使用
ネックストラップ1首から下げて装着するために使用

クイックスタート

このセクションでは、デバイスの準備とアプリ接続から録音および AI 要約までの基本的なワークフローを紹介します。初めて使用する場合は、手順に従って順番に進めてください。

デバイスの準備

  1. reSpeaker Clip を充電ベースにセットします。
  2. Type-C ケーブルを使用して、充電ベースを電源アダプタまたはコンピュータの USB ポートに接続します。
  3. デバイスの充電が完了するまで待ちます。
  4. 電源ボタンを長押ししてデバイスの電源を入れます。
  5. 利用シーンに応じて装着方法を選択します。

装着方法

reSpeaker Clip は、マグネット装着、ラペルクリップ、ネックストラップの 3 つの装着方法に対応しています。会議、インタビュー、サービス研修、モバイル録音などに最適な方法を選択してください。

reSpeaker Clip wearing methods

SenseCraft Voice App

アプリのダウンロード

以下の QR コードをスマートフォンでスキャンするか、SenseCraft Voice App download page を開いてアプリをダウンロードし、インストールします。

SenseCraft Voice App download QR code

デバイスを接続する

  1. SenseCraft Voice App を開き、サインインします。
  2. デバイス側面のボタンを長押しして電源を入れ、接続可能な状態になるまで待ちます。
  3. アプリのホーム画面で Add Device をタップします。

Tap Add Device

  1. アプリが自動的に周辺のデバイスを検索します。デバイスに表示されている識別子と、アプリに表示されているデバイス名(例:Clip EAE0)を照合します。名前が一致していることを確認したら、該当デバイスの Connect をタップします。

Select and connect to the matching reSpeaker Clip device

  1. 携帯電話に Bluetooth ペアリング要求が表示されたら、名前を再度確認し、Pair をタップします。

Bluetooth ペアリング要求を確認する

  1. ペアリング完了後、アプリの指示に従って残りのセットアップを完了します。
ヒント

アプリがデバイスを見つけられない場合は、まずデバイスの電源が入っており、バッテリー残量が十分であることを確認してください。バッテリーが少ない場合は、再度ペアリングする前にデバイスを充電してください。また、デバイスが Bluetooth ペアリング状態になっていることを確認し、携帯電話をデバイスに近づけてから再度スキャンしてください。

録音操作

reSpeaker Clip は、側面ボタンで録音を素早く操作できます。

  • ボタンを長押しすると録音の開始/停止ができます。
  • 録音中にボタンを短く 1 回押すと、現在の区間を重要としてマークします。

reSpeaker Clip の録音操作

録音中、デバイスは画面表示とバイブレーションフィードバックで現在の状態を示します。

ファイル管理

録音後、SenseCraft Voice App で音声ファイルを管理できます。

  • 録音の再生
  • 音声のトリミング
  • Wi-Fi または BLE 経由でのファイル転送
  • 音声またはテキスト結果のエクスポート
  • マークした重要な区間の表示

AI 機能

reSpeaker Clip は、SenseCraft Voice App とクラウドサービスと連携して、音声のインテリジェント処理を行うことができます。

STT / LLM サービス設定の確認

音声文字起こし、AI 要約、Q&A 検索を使用する前に、アプリ下部の AI CONFIG ページを開き、STT ServiceLLM Service の両方が設定されていることを確認してください。STT サービスは音声文字起こしに使用され、LLM サービスは要約生成と Q&A 処理に使用されます。

STT サービス設定を確認する

STT ServiceNot configured と表示されている場合は、STT Service 右側の設定項目をタップして STT Providers ページに入り、使用する文字起こしサービスに応じて Provider、Base URL、API Key、Language を入力します。Test Connection をタップし、テストに成功したら Save Configuration をタップします。

STT サービス設定を入力して保存する

LLM ServiceNot configured と表示されている場合は、続けて LLM Providers ページに進み、Add New Configuration または右上の + ボタンをタップして新しいサービス設定を追加します。

LLM サービス設定を追加する

API Key、Base URL、Model Name を入力したら、Test Connection をタップします。テストに成功したら Save Configuration をタップします。

LLM サービス設定を入力して保存する

音声文字起こし

録音をアップロードまたは同期した後、ファイル一覧で処理したい録音をタップして録音詳細ページに入ります。録音にまだ文字起こしがない場合、このページには Transcribe & Summarize ボタンが表示されます。それをタップして文字起こしと要約の設定ページに入ります。

録音を開き、Transcribe & Summarize をタップする

AI 要約

Transcribe & Summarize ページでは、要約テンプレートを選択し、Audio Language、STT Model、LLM Model を確認できます。テンプレートは、会議要約、授業要約、日常会話要約など、要約出力の構成を制御します。設定を確認したら、Generate Now をタップして文字起こしと要約を開始します。

テンプレートを選択して文字起こしと要約を開始する

AI Q&A 検索

ユーザーは録音の文字起こしに基づいて Q&A 検索を行うことができ、会議で言及されたタスク、時点、製品の問題、顧客からのフィードバックなどを問い合わせることができます。

デバイス管理

アプリ内でデバイスの状態を表示および管理できます。

  • バッテリー監視
  • ファームウェアバージョンの確認
  • OTA アップグレード
  • デバイスの連携解除
  • 工場出荷時設定へのリセット

ファームウェア更新ガイド

reSpeaker Clip は、デバッグプローブを必要としない 2 つのファームウェア更新方法をサポートしています:

  1. Bluetooth OTA:BLE を介してファームウェアパッケージをデバイスに送信します。日常的なアップデートに適しています。
  2. リカバリーモード書き込み:デバイスを USB シリアルリカバリーモードにして、USB シリアルポート経由でファームウェアパッケージを転送します。

どちらの方法も、MCUboot の mcumgr Simple Management Protocol (SMP) を使用します。Bluetooth OTA は BLE トランスポートを使用し、リカバリーモード書き込みは USB CDC-ACM シリアルトランスポートを使用します。reSpeaker Clip は dfu-util などのネイティブ USB DFU フローは使用しません。

ファームウェアファイルの種類

ファームウェアリリースには、次のファイルが含まれる場合があります:

ファイル種別説明用途
clip-<version>-*-single.*単一アプリケーションパーティションの更新パッケージで、Clip SDK / アプリパーティションのみを更新する場合に適していますUSB シリアル DFU
clip-<version>-*-signed.bin署名付きアプリケーションファームウェアイメージUSB シリアル DFU、BLE OTA
clip-<version>-*-ota.zip複数イメージの更新パッケージで、通常はアプリとネットワークコアを含みますUSB シリアル DFU、BLE OTA
clip-<version>-*-merged.hexMCUboot、アプリ、ネットワークコアを含むフルイメージJ-Link などのデバッガが必要
clip-<version>-*-merged_CPUNET.hexネットワークコアイメージのみJ-Link などのデバッガが必要

通常の Bluetooth OTA アップデートでは、まず -ota.zip を使用します。リカバリーモードによる開発者向け書き込みでは、single サフィックス付きのファームウェアパッケージを優先してください。一般的な Clip SDK の変更はアプリケーションパーティションのみに影響し、ネットワークコアの更新は不要です。-merged.hex-merged_CPUNET.hex は主に開発、量産、またはデバッガを用いた書き込みに使用されます。

方法 1: Bluetooth OTA

Bluetooth OTA は、デバイスが正常に起動し、BLE を通じて携帯電話から検出できる場合に適しています。OTA にはモバイル版 nRF Connect アプリの使用を推奨します。nRF Connect for Desktop の BLE ツールは、通常、別途 Nordic BLE アダプタが必要です。

基本的なワークフロー:

  1. clip-<version>-*-ota.zip ファームウェアパッケージを準備します。
  2. ファームウェアパッケージを携帯電話に送ります。
  3. 携帯電話で nRF Connect を開きます。
  4. BLE を通じて reSpeaker Clip を検索して接続します。
  5. 接続後、SMP Service が表示されていることを確認します。
  6. 右上の DFU アイコンをタップし、-ota.zip または -signed.bin ファームウェアパッケージを選択します。

モバイル版 nRF Connect で DFU ボタンをタップする

  1. デフォルトの Test and Confirm モードのままにして OK をタップし、アップデートを開始します。

Bluetooth OTA で Test and Confirm を選択する

  1. 転送、検証、およびデバイスの自動再起動が完了するまで待ちます。
  2. デバイスに再接続し、ファームウェアバージョンを確認します。
ヒント

OTA 中は携帯電話をデバイスの近くに保ち、nRF Connect をバックグラウンドに送らず、同時に SenseCraft Voice App とデバイスを接続しないようにしてください。

方法 2: リカバリーモード書き込み

リカバリーモードは、開発者向けの USB 書き込みモードです。MCUboot / mcumgr SMP プロトコルを使用して、USB CDC-ACM シリアルポート経由でファームウェアを転送します。nrfutil mcu-manager コマンドラインワークフローの使用を推奨します。

リカバリーモードに入る

リカバリーモードは、MCUboot USB シリアルリカバリーを通じて書き込み機能を提供します。リカバリーモードに入るには:

  1. USB ケーブルがデータ転送に対応していることを確認します。
  2. USB ケーブルを充電ベースに接続します。
  3. reSpeaker Clip を充電ベースに載せ、充電端子がしっかり接続されるように本体を軽くひねります。
  4. 画面に USB/充電アイコンが表示されたら、画面に Recovery Mode が表示されるまで Action Button を長押しします。
  5. Recovery Mode が表示されたら、デバイスは USB シリアルリカバリーモードに正常に入っており、次のようなシリアルポートとして認識されます:
    • Windows: COMx
    • macOS: /dev/cu.usbmodem*
    • Linux: /dev/ttyACM0

Windows では、デバイスが複数の仮想シリアルポートとして認識される場合があります。例:

Product         reSpeaker Clip DFU
Ports COM10, vcom: 0
COM11, vcom: 1
Traits serialPorts, usb

書き込みには、まず vcom: 1 に対応するシリアルポート(上の例では COM11 など)を試してください。接続やアップロードに失敗する場合は、もう一方のシリアルポートを試してください。

注記

リカバリーモードには USB/VBUS 検出が必要です。このモードに入る前に、充電ベースの端子がしっかり接続されていることを確認してください。画面に USB/充電アイコンが表示されない場合、物理的にはベースに載っていても、実際には USB に接続されていない可能性があります。

nrfutil mcu-manager で書き込む

nrfutil は Nordic のコマンドラインツールです。バージョン 8.x 以降を使用し、mcu-manager プラグインをインストールしてください。

新しいバージョンの nrfutil はサブコマンドプラグイン方式を採用しています。初回使用時は、devicemcu-manager サブコマンドをインストールします:

nrfutil install device
nrfutil install mcu-manager

もし nrfutil device listnrfutil command device not found を報告する場合、device サブコマンドがインストールされていません。まず nrfutil install device を実行してください。

現在のシリアルデバイスを一覧表示します:

nrfutil device list

アプリケーションパーティションのファームウェアをアップロードします。single サフィックス付きのファームウェアパッケージを優先的に使用してください:

nrfutil mcu-manager serial image-upload \
--firmware clip-<version>-production-single.zip \
--serial-port COMx

リリースパッケージに署名付きアプリケーションイメージが含まれている場合は、-signed.bin をアップロードすることもできます:

nrfutil mcu-manager serial image-upload \
--firmware clip-<version>-production-signed.bin \
--serial-port COMx

アプリ + ネットワークコアをまとめて更新する場合は、-ota.zip をアップロードします:

nrfutil mcu-manager serial image-upload \
--firmware clip-<version>-production-ota.zip \
--serial-port COMx

アップロード後、新しいファームウェアを適用するためにデバイスをリセットします:

nrfutil mcu-manager serial reset --serial-port COMx

COMx を、Windows デバイスマネージャーまたは nrfutil device list に表示される実際のシリアルポートに置き換えてください。デバイスが複数の vcom ポートとして表示される場合は、まず vcom: 1 に対応するポートを試してください。接続またはアップロードに失敗した場合は、別のポートに切り替えて再試行してください。macOS / Linux では /dev/cu.usbmodem* または /dev/ttyACM0 を使用します。

ヒント

書き込みの進行状況が 100% のままでツールが自動的に終了しない場合は、デバイスを何度も抜き差ししないでください。次を実行します:

nrfutil mcu-manager serial reset --serial-port COMx

その後、デバイスが再起動したらファームウェアバージョンを確認してください。

その他のファームウェア更新方法

デバッガを用いた書き込みや、より詳細なリカバリーモードでのトラブルシューティング方法については、reSpeaker Clip 高度なファームウェア更新ガイド(近日公開)を参照してください。

開発ガイド

開発者およびエンタープライズ向けの統合シナリオとして、reSpeaker Clip はファームウェア SDK、アプリケーション SDK、および通信プロトコルを通じて拡張できます。

ファームウェア SDK

reSpeaker Clip のファームウェアは nRF Connect SDK / Zephyr RTOS 上に構築され、nRF5340 + nRF7002 プラットフォーム上で動作します。単一のドライバ例ではなく、音声キャプチャ、ステートマシン、BLE / Wi-Fi 通信、ファイル管理、ファームウェア更新、低消費電力管理を中心に構成されたデバイス側フレームワークです。

ファームウェアシステムアーキテクチャ:

reSpeaker Clip firmware system architecture

開発の観点から見ると、ファームウェアは主に次のレイヤに分かれます:

  • アプリケーションレイヤ:イベントディスパッチ、AT Server、ボタン処理、およびユーザーインタラクション状態を処理します。
  • サービスレイヤ:BLE / UDP トランスポート抽象化、ファイル転送、設定管理、および NVS ストレージを処理します。
  • 処理レイヤ:音声キャプチャ、SpeexDSP ノイズリダクション / ダイナミックレンジ処理、および Opus エンコードを処理します。
  • ハードウェア抽象化レイヤ:PDM マイク、SD FAT32、BLE、Wi-Fi、PMIC などのハードウェア機能をカプセル化します。
  • Zephyr RTOS カーネルk_msgqk_semk_mutexk_threadk_mem_slab などのカーネルプリミティブを提供します。

一般的な開発ワークフローは次のとおりです:Zephyr / nRF Connect SDK 環境をセットアップし、reSpeaker Clip ファームウェアプロジェクトを取得し、ボードターゲットと設定ファイルを確認し、ファームウェアをビルドして書き込み、シリアルログを確認し、最後に SenseCraft Voice App または BLE / Wi-Fi プロトコルを通じて録音、ファイル同期、ファームウェア更新を検証します。

ファームウェアアーキテクチャ、環境構築、ビルド、書き込み、および二次開発の詳細については、reSpeaker Clip ファームウェア開発ガイド(近日公開)を参照してください。

アプリケーション SDK

アプリケーション SDK は、モバイルアプリやホスト側アプリケーションとの統合に使用できます。

プラットフォーム言語ステータス
iOSSwiftComing soon
AndroidKotlinComing soon
デスクトップ / サーバーPythonComing soon

アプリケーション

reSpeaker Clip は B 向けビジネスシナリオで利用でき、企業のツールチェーンと統合することで、音声キャプチャと文字起こしから、インテリジェントな要約、業務システムへのアーカイブまでの一連のワークフローを構築できます。

小売サービス研修

小売の販売・サービススタッフは reSpeaker Clip を装着して顧客との会話を録音できます。会話後、AI が録音から顧客要件の要約と実行可能な ToDo リストを生成し、チームのサービス品質、フォローアップ効率、成約率の向上に役立ちます。

会議議事録

会議シーンでは、reSpeaker Clip の 360 度全方位集音により複数人のディスカッションをカバーできます。ユーザーは録音中にボタンで重要な瞬間にマークを付けることができ、会議後に自動的に構造化された議事録、ハイライト、アクションアイテムを生成できます。

インタビューとリサーチ

ユーザーインタビュー、市場調査、顧客訪問などの場面で、reSpeaker Clip は生の音声データを取得し、録音を検索・振り返り可能なテキスト資料に整理するのに役立ちます。

企業向けカスタマイズ

企業はオープンな SDK を利用して、reSpeaker Clip を社内のオフィスシステム、CRM、ナレッジベース、プロジェクト管理ツール、あるいはプライベートにデプロイした LLM と統合できます。データコンプライアンス要件を持つ組織は、専用の AI 音声アシスタントやプライベートな音声分析ワークフローを構築することもできます。

Q&A

電源が入らない / 充電できない

デバイスの電源が入らない、または充電できない場合は、次の点を確認してください:

  • デバイスが充電ベースに正しく設置されており、マグネット接点がずれていないことを確認します。
  • USB-C ケーブルと電源アダプタが正常に動作しているか確認します。
  • デバイス底面および充電ベース側のマグネット充電接点を清掃し、ホコリや異物による接触不良を防ぎます。
  • 10 分間充電してから、もう一度電源ボタンを長押しします。
  • それでもデバイスが反応しない場合は、デバイスの状態を記録し、テクニカルサポートに連絡してください。

Bluetooth ペアリングに失敗する

スマートフォンが reSpeaker Clip とペアリングできない場合は、次を試してください:

  • デバイスの電源が入っており、他のスマートフォンに接続されていないことを確認します。
  • スマートフォンで Bluetooth 権限を有効にし、SenseCraft Voice App に Bluetooth の使用を許可します。
  • スマートフォンをデバイスに近づけて再スキャンします。
  • スマートフォンのシステム Bluetooth リストから古い reSpeaker Clip のペアリング記録を削除し、再度ペアリングします。
  • デバイスとアプリを再起動してから、もう一度お試しください。

録音ファイル転送が中断される

録音ファイルの転送が中断された場合は、次の点を確認してください:

  • スマートフォンとデバイスを互いに近づけておきます。
  • デバイスのバッテリー残量が十分であることを確認します。
  • Wi-Fi または BLE 接続が安定しているか確認します。
  • アプリをフォアグラウンドで実行し続けます。
  • デバイスを再接続してファイルを再転送します。大きなファイルの場合は、安定した Wi-Fi 環境を使用してください。

Wi-Fi プロビジョニングに失敗する

デバイスが Wi-Fi プロビジョニングを完了できない場合は、次の点を確認してください:

  • Wi-Fi 名とパスワードが正しいこと。
  • ルーターが新しいデバイスをブロックしていないこと。
  • スマートフォンとデバイスがルーターの近くにあること。
  • 現在のネットワークでインターネットに正常にアクセスできること。
  • 企業ネットワークや、Web 認証が必要な公共ネットワークを使用している場合は、通常の家庭用ネットワークまたはスマートフォンのテザリングに切り替えてテストしてください。

アプリがデバイスを見つけられない

SenseCraft Voice App がデバイスを見つけられない場合は、次を試してください:

  • デバイスの電源が入っており、接続待機状態であることを確認します。
  • アプリに Bluetooth、位置情報、または近くのデバイスの権限が付与されていることを確認します。
  • スマートフォンをデバイスに近づけて再スキャンします。
  • アプリを終了して再度開きます。
  • reSpeaker Clip を再起動し、もう一度デバイスを追加します。

ファームウェア更新に失敗する

OTA またはファームウェア更新に失敗した場合は、次を試してください:

  • デバイスのバッテリー残量が十分であり、更新中に電源を切らないようにします。
  • スマートフォン、デバイス、およびネットワーク接続を安定した状態に保ちます。
  • 更新中にアプリを閉じたり、ネットワークを切り替えたりしないでください。
  • 失敗後もデバイスが正常に起動できる場合は、アプリを開いて再度更新を開始します。
  • デバイスが正常に起動できない場合は、後述のリカバリーモードまたはファームウェア書き込みドキュメントに従い、テクニカルサポートに連絡してください。

リソース

リソースリンク
製品ページreSpeaker Clip Wearable AI Recorder
SenseCraft Voice App ダウンロードダウンロードページ
ファームウェアダウンロードComing soon
SDK リポジトリComing soon
ユーザーマニュアルreSpeaker Clip ユーザーマニュアル
データシートComing soon
メカニカル図面Coming soon

技術サポート & 製品ディスカッション

当社の製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...