メインコンテンツまでスキップ

UDP を使って reSpeaker Flex を Xiao ESP32S3 でストリーミングする

概要​

このプロジェクトでは、ReSpeaker Flex XVF3800 マイクアレイと XIAO ESP32S3 ボードを使用したリアルタイムオーディオストリーミングを実演します。オーディオは I2S 経由で取得され、UDP を介してローカルマシン上で動作するサーバーに送信され、そこで .wav ファイルとして保存および処理することができます。

reSpeaker Flex XVF3800 直線型(XIAO ESP32S3 搭載)reSpeaker Flex XVF3800 円形(XIAO ESP32S3 搭載)

機能概要​

このスケッチは次のタスクを実行します:

  • 指定した Wi-Fi ネットワークに接続します。
  • UDP サーバー(例:ホスト PC 上で動作する Python スクリプト)に接続します。
  • XIAO ESP32S3 を使用して ReSpeaker XVF3800 から I2S 経由でリアルタイムオーディオを取得します。
  • 取得したオーディオを生データとして送信します。
注記

この例で使用しているファームウェアは I2S 16 kHz バージョンです。XIAO ESP32S3 のファームウェアが 16 kHz の I2S オーディオ用に設定されていることを確認してください。

Arduino コード​

アップロードする前に次の項目を更新してください:

// WiFi credentials
const char* ssid = "Your-SSID";
const char* password = "WIFI-PASSWORD";
// UDP target
const char* udpAddress = "192.168.X.X"; // Change to PC/server IP
const int udpPort = 12345; // Port to send audio

フルコード(約 5 秒分のオーディオをストリーミング)​

#include "WiFi.h"
#include "WiFiUdp.h"
#include "AudioTools.h"

// WiFi credentials
const char* ssid = "Your-SSID";
const char* password = "WIFI-PASSWORD";

// UDP target
const char* udpAddress = "192.168.x.x";
const int udpPort = 12345;

WiFiUDP udp;

// Audio: 16kHz, stereo, 32-bit
AudioInfo info(16000, 2, 32);
I2SStream i2s_in;
I2SConfig i2s_config;

// Buffer for reading audio
#define BUFFER_SIZE 1024
uint8_t buffer[BUFFER_SIZE];

// 5 seconds of audio = 16000 Hz × 2 channels × 4 bytes = 128,000 bytes/sec
// 5 seconds = 640,000 bytes
#define TOTAL_BYTES 640000

void connectWiFi() {
Serial.printf("Connecting to WiFi: %s\n", ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.print(".");
}
Serial.println("\nConnected!");
Serial.printf("IP Address: %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str());
}

void setupI2SInput() {
i2s_config = i2s_in.defaultConfig(RX_MODE);
i2s_config.copyFrom(info);

// XVF3800 pins
i2s_config.pin_bck = 8;
i2s_config.pin_ws = 7;
i2s_config.pin_data = 44;
i2s_config.pin_data_rx = 43;
i2s_config.is_master = false;

i2s_in.begin(i2s_config);
Serial.println("I2S input started.");
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial);

AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);

connectWiFi();
setupI2SInput();

// Wait a bit for I2S to stabilize
delay(500);

Serial.printf("Sending 5 seconds of audio via UDP to %s:%d\n", udpAddress, udpPort);

size_t total_sent = 0;
size_t bytes_read = 0;

// Send audio in chunks
while (total_sent < TOTAL_BYTES) {
// Read audio data
bytes_read = i2s_in.readBytes(buffer, BUFFER_SIZE);

if (bytes_read > 0) {
// Send via UDP
udp.beginPacket(udpAddress, udpPort);
udp.write(buffer, bytes_read);
udp.endPacket();

total_sent += bytes_read;

// Progress indicator
if (total_sent % 64000 == 0) {
Serial.printf("Sent %d bytes (%.1f seconds)\n", total_sent, total_sent / 128000.0);
}
} else {
Serial.println("Warning: No data read from I2S");
delay(10);
}
}

Serial.printf("Finished! Sent %d bytes total\n", total_sent);
}

void loop() {
// Nothing - runs once
}

接続状況とストリーミング状況を確認するには、Serial Monitor(115200 ボー)を使用してください。

pir

Python スクリプト(オーディオの受信と保存用)​

import socket
import wave
import time

# UDP settings
udp_ip = "0.0.0.0"
udp_port = 12345

# Audio settings (must match ESP32)
SAMPLE_RATE = 16000
CHANNELS = 2
SAMPLE_WIDTH = 4 # 32-bit = 4 bytes

# Expected data size (5 seconds)
EXPECTED_BYTES = 640000

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.bind((udp_ip, udp_port))
sock.settimeout(2.0) # 2 second timeout

print(f"Listening for audio on {udp_ip}:{udp_port}...")

audio_data = bytearray()
last_packet_time = time.time()

try:
while True:
try:
data, addr = sock.recvfrom(4096)
if data:
audio_data.extend(data)
last_packet_time = time.time()

# Progress
if len(audio_data) % 64000 < 4096:
print(f"Received {len(audio_data)} bytes ({len(audio_data) / 128000:.1f} seconds)")

except socket.timeout:
# No data for 2 seconds - assume transmission complete
if len(audio_data) > 0:
print("Timeout - assuming transmission complete")
break
else:
print("Waiting for data...")
continue

except KeyboardInterrupt:
print("\nStopped by user")

# Save as WAV file
if len(audio_data) > 0:
print(f"\nTotal received: {len(audio_data)} bytes")
print("Saving to output.wav...")

with wave.open("output.wav", "wb") as wav_file:
wav_file.setnchannels(CHANNELS)
wav_file.setsampwidth(SAMPLE_WIDTH)
wav_file.setframerate(SAMPLE_RATE)
wav_file.writeframes(bytes(audio_data))

print("Done! Audio saved to output.wav")
else:
print("No data received!")

sock.close()

オーディオを再生する​

ファイル(output.wav)が保存されたら、次のような任意のオーディオプレーヤーで開くだけです:

  • VLC
  • Windows Media Player
  • Audacity(解析用)

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...