メインコンテンツまでスキップ

RGBテスト

機能

ReSpeaker LiteボードのRGBライトはWS2812チップを使用しており、GPIO1ピンを介して制御されています。このプロジェクトでは、RGBライトが正常に動作していることを確認するために、赤、緑、青、白の異なる色を順番に表示します。

コード

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

// LEDストリップのパラメータを定義
#define PIN 1 // RGB LEDに接続されているピン
#define NUMPIXELS 1 // LEDの数

Adafruit_NeoPixel strip(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // LEDストリップオブジェクトを初期化

void setup() {
// デバッグ用にシリアルモニターを初期化
Serial.begin(115200);

// RGB LEDストリップを初期化
strip.begin();
strip.show(); // すべてのピクセルをオフ状態に初期化
}

void loop() {
// 赤色テスト
Serial.println("赤色テスト");
strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 0, 0)); // 最初のピクセルを赤色に設定
strip.show(); // ストリップ表示を更新
delay(1000); // 1秒間の遅延

// 緑色テスト
Serial.println("緑色テスト");
strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 255, 0)); // 最初のピクセルを緑色に設定
strip.show();
delay(1000);

// 青色テスト
Serial.println("青色テスト");
strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // 最初のピクセルを青色に設定
strip.show();
delay(1000);

// 白色テスト
Serial.println("白色テスト");
strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 255, 255)); // 最初のピクセルを白色に設定
strip.show();
delay(1000);

// LEDをオフにする
Serial.println("LEDをオフにする");
strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 0)); // 最初のピクセルをオフに設定
strip.show();
delay(1000);
}

pir

設定

strip.setPixelColor: ストリップ内のLEDの色を設定します。

strip.show: LEDに色の変更を適用します。

Loading Comments...