ReSpeaker Lite を使用した正弦波ジェネレーター
このプロジェクトでは、ReSpeaker Lite ボードの I2S インターフェースを使用して正弦波を生成し、再生する方法を示します。ReSpeaker Lite は、デュアルチャンネルのマイクとスピーカーを備えた XIAO ESP32S3 マイクロコントローラーを統合したオーディオボードです。
機能
- 指定された周波数で正弦波を生成
- I2S インターフェースを介して生成された正弦波を再生
- AudioTools フレームワークを使用してオーディオ処理とストリーミングを実現
- デバッグとモニタリングに便利な AudioLogger を利用
コード
#include "AudioTools.h"
AudioInfo info(16000, 2, 32); // サンプルレート、チャンネル数: 2=ステレオ, 1=モノラル, サンプルあたりのビット数 (int16_t = 16ビット)
SineWaveGenerator<int16_t> sineWave(32000); // 最大振幅32000のSoundGeneratorのサブクラス
GeneratedSoundStream<int16_t> sound(sineWave); // 正弦波から生成されたストリーム
I2SStream out;
StreamCopy copier(out, sound); // soundをi2sにコピー
// Arduino Setup
void setup(void) {
// シリアルを開く
Serial.begin(115200);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);
// I2Sを開始
Serial.println("I2Sを開始しています...");
auto config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
out.begin(config);
// 正弦波の設定
sineWave.begin(info, N_B4);
Serial.println("開始しました...");
}
// Arduino loop - soundをoutにコピー
void loop() {
copier.copy();
}
設定
info: サンプルレート、チャンネル数(ステレオの場合は2、モノラルの場合は1)、サンプルあたりのビット数(16ビット)を含むオーディオ設定を定義します。
sineWave: 最大振幅32000の SineWaveGenerator クラスのインスタンスを作成します。
sound: sineWave ジェネレーターを使用して GeneratedSoundStream オブジェクトを作成します。
out: オーディオ出力用の I2SStream クラスのインスタンスを作成します。
copier: 生成された音声を I2S 出力にコピーする StreamCopy オブジェクトを作成します。