メインコンテンツまでスキップ

スターウォーズテーマプレイヤー

このプロジェクトでは、reSpeaker Lite ボードを使用してスターウォーズのテーマ曲を再生する方法を示します。

機能

  • メモリに保存されたスターウォーズのテーマ曲を再生
  • I2S インターフェースを利用したオーディオ出力
  • AudioTools フレームワークを使用したオーディオ処理とストリーミング
  • デバッグとモニタリングに便利な AudioLogger を採用

コード

#include "AudioTools.h"
#include "StarWars30.h"

AudioInfo info(22050, 1, 16);
I2SStream i2s; // I2S への出力
MemoryStream music(StarWars30_raw, StarWars30_raw_len);
StreamCopy copier(i2s, music); // 音声を I2S にコピー

void setup(){
Serial.begin(115200);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);

auto config = i2s.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
i2s.begin(config);
}

void loop(){
if (!copier.copy()){
i2s.end();
stop();
}
}

設定

info: サンプルレート(22050 Hz)、チャンネル数(モノラルの場合は1)、サンプルあたりのビット数(16ビット)など、オーディオ設定を定義します。

i2s: I2SStream クラスのインスタンスを作成し、I2S インターフェースを介してオーディオを出力します。

music: メモリ内にスターウォーズのテーマ曲データを保存するための MemoryStream オブジェクトを作成します。

copier: メモリストリームから I2S ストリームにオーディオデータをコピーするための StreamCopy オブジェクトを作成します。

カスタマイズ

StarWars30_rawStarWars30_raw_len 変数を独自のオーディオデータに置き換えることで、別の曲や効果音を再生することができます。

AudioInfo オブジェクトのパラメータ(サンプルレート、チャンネル数、サンプルあたりのビット数など)を調整することで、オーディオ設定を変更できます。

Loading Comments...