メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker XVF3800 I2Sを使用した音声録音・再生

目的

このスケッチの目標は、ESP32-S3のI2Sインターフェースを使用してXVF3800音声プロセッサから音声データを録音し、メモリに一時的に保存してから、同じ音声パスを通じて再生することです。この種のループバックテストは、特にI2C経由で制御される場合に、XVF3800の入力チャンネルと出力チャンネルの両方が正しく初期化され、動作しているかを確認するのに役立ちます。

コード概要

冒頭では、16kHzサンプルレート、2音声チャンネル、サンプルあたり32ビット深度を指定するAudioInfoオブジェクトを設定しており、これは典型的なXVF3800音声設定と一致します。outという名前のI2SStreamオブジェクトは、録音(RXモード)と再生(TXモード)の両方に使用されます。 setup()関数は、デバッグ用のシリアルコンソールを初期化し、カスタムピン**(BCK = ピン8、WS = ピン7、DATA OUT = ピン44、DATA IN = ピン43)でI2Sペリフェラルを設定し、ESP32をI2Sマスターデバイスとして構成します。この設定は、ESP32とXVF3800モジュール間のハードウェア配線を反映しています。 loop()関数では、まずout.end()でI2S出力を停止し、次にXVF3800の出力からの入力音声データを録音するためにRXモードに再構成します。out.readBytes()を使用してbuffer[]に生の音声サンプルを充填します。録音後、TXモードに切り替え、I2Sを再初期化し、out.write()を使用して音声を送り返します。これにより、各ループ反復で完全な録音–保存–再生サイクル**が作成されます。

#include "AudioTools.h"

AudioInfo info(16000, 2, 32);

I2SStream out;
I2SConfig config;


uint8_t buffer[128000];
size_t bytes_read = 0;
size_t bytes_write = 0;

// Arduino Setup
void setup(void) {
// Open Serial
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);

// start I2S
Serial.println("starting I2S...");
config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
// Custom I2S output pins
config.pin_bck = 8;
config.pin_ws = 7;
config.pin_data = 44;
config.pin_data_rx = 43;
config.is_master = true;
out.begin(config);
Serial.println("started...");
}

// Arduino loop - copy sound to out
void loop() {
// copier.copy();
out.end();
config.rx_tx_mode = RX_MODE;
out.begin(config);
bytes_read = out.readBytes(buffer, 128000);
out.end();
config.rx_tx_mode = TX_MODE;
out.begin(config);
bytes_write= out.write(buffer, 128000);
}

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...