メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker XVF3800 USB Mic Array と XIAO ESP32S3 による WebSocket オーディオストリーミング

はじめに​

このガイドでは、XVF3800 マイクアレイから ESP32-S3(XIAO ESP32S3)を使用してオーディオを取得し、48 kHz ステレオ 32-bit PCM オーディオを 5 秒間録音し、大きなオーディオバッファを扱うために PSRAM にデータを保存する方法について説明します。録音されたオーディオは、その後 Wi-Fi 経由で Python ベースの WebSocket サーバーに送信され、受信後に標準的な WAV ファイルとして保存されます。このアプローチは、音声キャプチャ、リモートオーディオロギング、音声認識(STT)や機械学習ベースのオーディオ解析を含む音声処理パイプラインなどの用途に適しています。

pir

Arduino コード​

注記

PSRAM を有効にする必要があります。そうしないと malloc() が失敗します。

注記

このスケッチでは、XVF3800 ファームウェアを使用して I2S マスターとして動作させています。アップロードする前に、次の DFU ファームウェアを XVF3800 に書き込んでください:

respeaker_xvf3800_i2s_master_dfu_firmware_v1.0.x_48k_test5.bin

アップロードする前に、次のフィールドを更新してください:

// WiFi credentials
const char* ssid = "your SSID";
const char* password = "your password";

// WebSocket server (your PC)
const char* wsHost = "192.168.x.xx"; // replace with your PC IP
const uint16_t wsPort = 12345;

Arduino コード全文​

#include "WiFi.h"
#include "AudioTools.h"
#include <WebSocketsClient.h>

const char* ssid = "your SSID";
const char* password = "your password";

const char* wsHost = "192.168.x.xx";
const uint16_t wsPort = 12345;
const char* wsPath = "/";

WebSocketsClient webSocket;

AudioInfo info(48000, 2, 32);
I2SStream i2s_in;
I2SConfig i2s_config;

#define BUFFER_SIZE 1024
#define TOTAL_BYTES 1920000 // 5 sec @ 48 kHz, stereo, 32-bit

uint8_t* audio_buffer = nullptr;
bool wsConnected = false;

void webSocketEvent(WStype_t type, uint8_t * payload, size_t length) {
if (type == WStype_CONNECTED) {
Serial.println("WebSocket connected");
wsConnected = true;
} else if (type == WStype_DISCONNECTED) {
Serial.println("WebSocket disconnected");
wsConnected = false;
}
}

void connectWiFi() {
Serial.printf("Connecting to WiFi: %s\n", ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.print(".");
}
Serial.println("\nConnected!");
Serial.printf("IP Address: %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str());
}

void setupI2SInput() {
i2s_config = i2s_in.defaultConfig(RX_MODE);
i2s_config.copyFrom(info);
i2s_config.pin_bck = 8;
i2s_config.pin_ws = 7;
i2s_config.pin_data = 44;
i2s_config.pin_data_rx = 43;
i2s_config.is_master = false;
i2s_in.begin(i2s_config);
Serial.println("I2S input started.");
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);

connectWiFi();

if (psramFound()) {
audio_buffer = (uint8_t*) ps_malloc(TOTAL_BYTES);
Serial.println("Using PSRAM for audio buffer.");
} else {
audio_buffer = (uint8_t*) malloc(TOTAL_BYTES);
Serial.println("WARNING: no PSRAM found - allocation may fail.");
}
if (!audio_buffer) {
Serial.println("Failed to allocate audio buffer!");
return;
}

setupI2SInput();
delay(500);

// ---- PHASE 1: capture only ----
Serial.println("Capturing 5 seconds of audio...");
size_t total_captured = 0;

while (total_captured < TOTAL_BYTES) {
size_t to_read = min((size_t)BUFFER_SIZE, (size_t)TOTAL_BYTES - total_captured);
size_t bytes_read = i2s_in.readBytes(audio_buffer + total_captured, to_read);
if (bytes_read > 0) {
total_captured += bytes_read;
if (total_captured % 64000 == 0) {
Serial.printf("Captured %d bytes (%.1f sec)\n", total_captured, total_captured / 384000.0);
}
} else {
delay(1);
}
}
Serial.printf("Capture complete: %d bytes\n", total_captured);

// ---- PHASE 2: connect WebSocket and send ----
webSocket.begin(wsHost, wsPort, wsPath);
webSocket.onEvent(webSocketEvent);
webSocket.setReconnectInterval(2000);

Serial.println("Waiting for WebSocket connection...");
unsigned long waitStart = millis();
while (!wsConnected && millis() - waitStart < 10000) {
webSocket.loop();
delay(10);
}
if (!wsConnected) {
Serial.println("Failed to connect to WebSocket server!");
return;
}

Serial.printf("Sending %d bytes via WebSocket...\n", total_captured);
const size_t SEND_CHUNK = 4096;
size_t total_sent = 0;

while (total_sent < total_captured) {
size_t chunk = min(SEND_CHUNK, (size_t)(total_captured - total_sent));
webSocket.sendBIN(audio_buffer + total_sent, chunk);
webSocket.loop();
total_sent += chunk;
}

Serial.printf("Finished! Sent %d bytes total\n", total_sent);
webSocket.disconnect();
free(audio_buffer);
}

void loop() {
webSocket.loop();
}

Python サーバーコード(WebSocket)​

websockets ライブラリをインストールする必要があります: pip install websockets

import asyncio
import websockets
import wave

WS_HOST = "0.0.0.0"
WS_PORT = 12345

SAMPLE_RATE = 48000
CHANNELS = 2
SAMPLE_WIDTH = 4 # 32-bit = 4 bytes

BYTES_PER_SEC = SAMPLE_RATE * CHANNELS * SAMPLE_WIDTH # 384000

async def handle_connection(websocket):
print(f"Client connected: {websocket.remote_address}")
audio_data = bytearray()

async for message in websocket:
if isinstance(message, (bytes, bytearray)):
audio_data.extend(message)
if len(audio_data) % 64000 < len(message):
print(f"Received {len(audio_data)} bytes ({len(audio_data) / BYTES_PER_SEC:.1f} seconds)")
else:
print(f"Received text: {message}")

print(f"\nClient disconnected. Total received: {len(audio_data)} bytes")

if len(audio_data) > 0:
print("Saving to output.wav...")
with wave.open("output.wav", "wb") as wav_file:
wav_file.setnchannels(CHANNELS)
wav_file.setsampwidth(SAMPLE_WIDTH)
wav_file.setframerate(SAMPLE_RATE)
wav_file.writeframes(bytes(audio_data))
print("Done! Audio saved to output.wav")
else:
print("No data received!")

async def main():
print(f"WebSocket server listening on {WS_HOST}:{WS_PORT}...")
async with websockets.serve(handle_connection, WS_HOST, WS_PORT):
await asyncio.Future() # run forever

if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...