メインコンテンツまでスキップ

reTerminal D シリーズ概要

はじめに

reTerminal D シリーズは、Seeed Studio が提供する最新のインテリジェント端末ファミリーです。E シリーズの成功を基盤に、D シリーズはプロフェッショナルおよび産業用途向けに、性能を強化し新しいディスプレイ技術を採用しています。高性能な ESP32-P4 チップを搭載し、リッチなグラフィックス、ビデオ処理、多次元インタラクションを必要とする AIoT シナリオ向けに設計されています。

reTerminal D1001



reTerminal D1001 は、ESP32-P4 デュアルコア RISC-V プロセッサによって駆動される 8 インチ高解像度静電容量式タッチディスプレイを備えています。2MP カメラ、デュアルマイク、Wi-Fi 6 接続を統合しており、スマートホーム制御、産業用 HMI、エッジ AI アプリケーション向けの高性能かつ省電力な端末です。

主な特長

  • 高性能プロセッシング: ESP32-P4 デュアルコア RISC-V プロセッサ(400MHz)、32MB PSRAM 搭載。
  • 8 インチタッチディスプレイ: 800×1280 解像度、MIPI-DSI インターフェース、縦向き / 横向き表示に対応。
  • ビジョン & オーディオ統合: 2MP MIPI-CSI カメラ、デュアルマイク、内蔵スピーカー。
  • ワイヤレス接続: ESP32-C6 によるオンボード Wi-Fi 6(2.4GHz)および Bluetooth 5(LE)。
  • 産業グレード設計: 堅牢な筐体と柔軟な拡張インターフェース(GPIO、I2C、UART)。

アプリケーション

reTerminal D シリーズは複数の開発プラットフォームやフレームワークをサポートしており、プロジェクトに柔軟な開発環境を提供します。

  • Getting Started with reTerminal D1001

    ESP-IDF 開発環境のセットアップと、ファクトリーデモファームウェアの実行について網羅的に解説したガイドです。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...