メインコンテンツまでスキップ

Jetson用Quectel RM520Nモジュール

RM520Nは、IoT/eMBBアプリケーション向けに特別に最適化された5G IoTモジュールシリーズで、3GPP Release 16仕様に準拠したM.2フォームファクターで設計されており、5G NSAとSAの両方のモードをサポートしています。RM520NはQuectelの5Gモジュールシリーズ RM50xQ、LTE-A Cat 6モジュール EM06、Cat 12モジュールシリーズ EM12/EM12xR/EM120K、およびCat 16モジュール EM160R-GLと互換性があり、LTE-Aから5Gへの移行を促進します。

RM520Nは産業用および商用アプリケーション専用の産業グレードモジュールです。世界中のほぼすべての主要キャリアをカバーし、Qualcomm® IZat位置技術Gen9C Lite(GPS、GLONASS、BDS、Galileo)をサポートしています。統合されたGNSS受信機により、製品設計が大幅に簡素化され、より迅速で正確かつ信頼性の高い測位機能を提供します。

豊富なインターネットプロトコル、業界標準インターフェース、および豊富な機能(Windows 10、Linux、Android用のUSBおよびPCIeドライバー)により、このモジュールは産業用ルーター、ホームゲートウェイ、STB、産業用ラップトップ、コンシューマーラップトップ、産業用PDA、頑丈なタブレットPC、映像伝送、デジタルサイネージなど、幅広いeMBBおよびIoTアプリケーションで採用できます。

特徴

  • IoTおよびeMBBアプリケーション向けに最適化されたM.2フォームファクターの5G/4G/3Gマルチモードモジュール
  • 世界規模の5GおよびLTE-Aカバレッジ
  • NSAおよびSAモードをサポート
  • あらゆる環境で高速かつ正確な測位を必要とするアプリケーション向けのマルチコンステレーションGNSS受信機を利用可能
  • 機能改良:DFOTA および VoLTE(オプション)

仕様

サポート対象デバイス

注記

テスト済みのデバイスのみが上記にリストされています。

ハードウェア接続

危険

このwikiでは、reComputer Robotics J3011を例として使用し、JetsonデバイスでRM520N-GLモジュールをインストールおよび設定する方法を実演します。

ステップ1. 使用するすべての材料を準備します。

  • Jetpack 6.2を搭載したreComputer Robotics J4012
  • Quectel RM520N-GLモジュール

ステップ2. サポートネジの位置を調整します。

ステップ3. 5GモジュールをM.2 Key Bポートに挿入します。

ステップ4. 固定ネジを締めてアンテナを取り付けます。

ステップ5. フロントパネルに5G SIMカードを取り付けます。

5Gモジュールの設定

Jetsonデバイスを起動し、ターミナルで以下のコマンドを入力します。

sudo apt install minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2

minicomインターフェースでは、ATコマンドを使用して5Gモジュールの動作モードを設定できます。

AT+CPIN? # Check SIM card status. A normal response is READY.
AT+QCFG="usbnet",3 # Set module operation mode to RNDIS. A normal response is OK.
AT+CFUN=1,1 # Restart the module. If it fails to start for an extended period, try restarting the Jetson device.
AT+QNWPREFCFG="mode_pref",AUTO # Set automatic network mode or prioritize LTE network mode
AT+QNWPREFCFG="mode_pref",LTE

すべてが順調に進めば、デバイスは正常にインターネットにアクセスできるようになります。

ネットワーク品質を確認するには、速度テストツールを使用してネットワーク速度をテストできます。

既知の問題:この設定方法により5Gモジュールは正常にネットワークに接続できますが、mmcli情報に異常が表示されることがわかっています。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...