メインコンテンツまでスキップ
ステージ 3 · 第14章 · 理論と実践

14. データセット構造と品質検査

Seeed Physical AI Beginner's Course 第14章 — ディスク上に実際に保存されているもの、4つの品質基準、再生と画像チェック、そして問題が見つかったときにどうするかについて説明します。

14.1 データセット構造:ディスク上に実際に保存されているもの​

構造

14.1 データセット構造:ディスク上に実際に保存されているもの

第13章で記録したデータセット seeed_rebot_b601_rs/test は、ディスク上では次のような構造になっています:

~/.cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_rs/test/
├── data/
│ └── chunk-000/
│ └── file-000.parquet ← All numeric frames (state / action / timestamps)
├── videos/
│ ├── observation.images.front/
│ │ └── chunk-000/
│ │ └── file-000.mp4 ← Overhead camera: 50 videos concatenated
│ └── observation.images.wrist/
│ └── chunk-000/
│ └── file-000.mp4 ← Wrist camera: same
└── meta/
├── info.json ← Info: version, fps, total frames, feature definitions
├── stats.json ← Stats: mean/variance/extremes per feature
├── tasks.parquet ← Task description table
└── episodes/
└── chunk-000/
└── file-000.parquet ← Profile card for each Episode

3つの保存形式があり、それぞれ1種類のデータ型を担当します:

形式何を保存するか理由
MP4 動画2台のカメラからのすべての画像フレーム画像はデータセットサイズの 90%以上を占めるため、動画圧縮によりフレームごとの画像保存と比べて 1~2 桁の容量削減ができる。
Parquet テーブルフレームごとの数値:状態、行動、タイムスタンプ、インデックスカラム指向ストレージのため、「関節3のすべての値」を読むときにファイル全体を読み込む必要がない。
メタ情報構造定義、統計情報、タスク、エピソードインデックスローダーや学習プログラムは、他の2つをどう解釈するかを知るために、まずこれを読み込む。

14.2 「良い」データとは何か:4つの品質基準​

品質

14.2 「良い」データとは何か:4つの品質基準

データセットが学習に使える状態かどうかを判断するには、次の4つの観点から確認します:

4つの品質基準

14.3 再生と画像チェック​

検査

14.3 再生と画像チェック

可視化再生には lerobot-dataset-viz を使用し、実機ロボットでの再生には lerobot-replay を使用します。実機ロボットでの再生では、エピソード0、途中の1つ、最後の1つ を使います:最初のエピソードでワークフローの正しさを確認し、途中のエピソードで状態ドリフトを確認し、最後のエピソードは疲労による品質低下が最も現れやすくなります。

再生中は、次の基準に照らして確認します:

  • 両方のカメラ映像が表示されていること。ブラックスクリーン、アーティファクト、フリーズしたストリームがないこと。
  • 画像が鮮明で露出が適切であること。ブロックとグリッパーが常に見えていること。
  • 行動が画像と同期していること:グリッパーが閉じる瞬間には、ブロックに触れているべきです。
  • 標準的な開始姿勢から始まり、終了条件を満たした状態で終わっていること。

14.4 問題が見つかったときにどうするか​

対処

14.4 問題が見つかったときにどうするか:削除、追加収録、または全体の再収録

問題が見つかったときの選択肢は3つあります:

  • 一部のエピソードだけが不良(例:エピソード3と17がピンぼけ)→ その2つを削除し、2つ録り足す。
  • バッチ全体に問題がある(例:半分が照明変更されている、バッチ全体で音声と映像がずれている)→ つぎはぎで修正せず、セット全体を録り直す。つぎはぎのデータセットは、データ量が少ないことよりもモデルに悪影響を与えます。

削除に関する2つの事実:削除後、ツールは自動的にデータセットを再構築します — エピソード番号は連番に振り直され、stats.json も再計算されます。手動で何かを修正する必要はありません。削除でも追加収録でも、ツールがメタ情報を再生成します。

Loading Comments...