メインコンテンツまでスキップ
ステージ 2 · 第 6 章 · 実践

6. 組み立て、電源、および初回の電源投入

Seeed Physical AI 初級コース第 6 章 — reBot Arm の組み立て、 電源の組み立て、アームの配線、そして初めての電源投入を行います。

6.1 ロボットアームの組み立て​

ステップ 1

6.1 ロボットアームの組み立て

reBot DM ロボットアームの組み立て

reBot RS ロボットアームの組み立て

6.2 電源の組み立て​

ステップ 2

6.2 電源の組み立て

reBot DM 電源の組み立て

reBot RS 電源の組み立て

6.3 ロボットアームの配線​

ステップ 3

6.3 ロボットアームの配線

reBot DM の配線​

1

ロボットアームをアダプタボードに接続します。

Connect the robotic arm to the adapter board
2

電源接続:XT60 から XT30 ケーブル。

Power supply connection: XT60 to XT30 cable
3

XT60 から XT30 ケーブルをアダプタボードに接続します。

Connect the XT60 to XT30 cable to the adapter board
4

USB2CAN を GH1.25 2 ピンに接続します。

Connect USB2CAN to GH1.25 2-pin
5

GH1.25 2 ピンケーブルのもう一方の端をアダプタボードに接続します。

Connect the other end of the GH1.25 2-pin cable to the adapter board
6

USB2CAN を Type-C データケーブルでコンピュータに接続します。

警告

モーター 1 とモーター 2 は必ず相互に接続されている必要があります。

reBot RS の配線​

1

ロボットアームをアダプタボードに接続します。

Connect the robotic arm to the adapter board
2

電源接続:XT60 から XT30 ケーブル。

Power supply connection: XT60 to XT30 cable
3

XT60 から XT30 ケーブルをアダプタボードに接続します。

Connect the XT60 to XT30 cable to the adapter board
4

CANable を GH1.25 2 ピンケーブルに接続します。

Connect CANable to GH1.25 2-pin cable
5

GH1.25 2 ピンケーブルのもう一方の端をアダプタボードに接続します。

Connect the other end of the GH1.25 2-pin cable to the adapter board
6

CANable をコンピュータに接続します。

警告

モーター 1 とモーター 2 は必ず相互に接続されている必要があります。

6.4 ロボットアームの電源要件​

電源

6.4 ロボットアームの電源要件

reBot DM の電源要件は 24V、reBot RS の電源要件は 48V です。

以下に、推奨する電源の使用手順を示します。

電圧セレクタを正しく設定してください!

家庭用電源電圧が 220V の場合は、電源側面の DIP スイッチを 230V に設定してください。家庭用電源電圧が 110V の場合は、電源の DIP スイッチを 115V に設定してください。

220V → 230V110V → 115V
Power supply DIP switch 220VPower supply DIP switch 110V

6.5 ロボットアームの電源投入​

電源投入

6.5 ロボットアームの電源投入

reBot DM ロボットアームでは、すべての関節のランプが点灯して赤色になり、この時点でロボットアームは無効状態になっています。

reBot RS ロボットアームは、電源が入っていないときと見た目は変わらず、モーターとの通信によってのみ状態を判別できます。

Loading Comments...