ステージ 1 · 第 3 章 · 理論と実践
3. 以降の章で必要なハードウェアの選定
各ステージで必要なハンズオンハードウェアの一覧:主制御デバイス、SO-ARM キット、カメラ、およびオプションの深度カメラ。
必要なもの全章を通して使う主制御デバイス(Ubuntu x86 または Jetson)。SO-ARM キット 1 式 — リーダーとフォロワーの両方が含まれます。模倣学習と VLA ステージ用の USB カメラ 2 台。訓練ステージ用の NVIDIA GPU(またはクラウド/ノーコード)。
3.1 以降の章で必要なハードウェアの選定
ハードウェア
3.1 以降の章で必要なハードウェアの選定
この節では各章で必要なハンズオンハードウェアを紹介します。各自の状況に合わせて購入してください。
コース全体を通して、自分の PC をアルゴリズムの展開デバイスとして使います。Ubuntu x86 マシン・Mac・Jetson どれでも構いませんが、Windows 上の WSL や仮想マシン Ubuntu は使わないでください — バグ解決に大量の時間を取られ、学習効率が下がります。
主制御デバイス
全章で、コードの展開先として主制御デバイスが 1 台必要です。推奨デバイスとシステム:
| 必要なハードウェア | リンク | 数量 | 備考 | 対象章 |
|---|---|---|---|---|
| デスクトップまたはノート PC | - | 1 | ネイティブ Ubuntu 22.04、CUDA 12+、Python 3.12、Torch 2.6+。訓練には 12GB 以上の VRAM(例:RTX 4080)と 16GB 以上のメモリを推奨 | 全章 |
| reComputer Robotics J4012(Jetson Orin) | Bazaar | 1 | JetPack 6.0 / 6.1(JetPack 6.2 は未対応) | ステージ 2、3 |
| NVIDIA Jetson AGX Thor 128G | Bazaar | 1 | ステージ 4 の GR00T N1.5 推論用 | ステージ 2、3、4 |
ヒント
訓練用 GPU がなくてもコースは完走できます:無料のクラウドノートブック(例:Google Colab)で小さなポリシーを訓練し、NVIDIA Brev で GR00T をファインチューニングするか、第 22 章 SenseCraft Robotics のノーコードクラウド訓練を使いましょう。
ステージ 2:SO-ARM の組み立てと基本制御
| 必要なハードウェア | リンク | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SO-ARM101 キット(リーダー + フォロワー) | SO-ARM101 Pro キット SO-ARM100 キット | 1 | - キット版:サーボ一式、制御ボード、ケーブルが付属し、プリント部品は自分で 3D プリントまたは別途購入 - 組み立て済み版:第 6 章の組み立て手順はスキップ可 - スタンダード(5V)と Pro(リーダー 5V / フォロワー 12V)の電源ルールに注意 |
ステージ 3:模倣学習と LeRobot
| 必要なハードウェア | リンク | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SO-ARM101 キット(リーダー + フォロワー) | Bazaar | 1 | ステージ 2 と同じキット |
| 32 × 32 mm USB カメラ | - | 2 | データ収集には 2 視点(前面 + 側面、または上面 + グリッパ)が必要。キットに 1 台付属、もう 1 台は別途準備 |
| マウスパッド / デスクマット | - | 1 | 作業面の保護と安定化、物体配置の再現性確保 |
ステージ 4:VLA — Isaac GR00T とノーコード SenseCraft
| 必要なハードウェア | リンク | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SO-ARM101 キット(リーダー + フォロワー) | Bazaar | 1 | ステージ 2 と同じキット |
| 32 × 32 mm USB カメラ | - | 2 | データセットと推論でカメラキーを一致させる必要あり |
| 訓練 GPU(またはクラウド) | - | 1 | GR00T ファインチューニングには約 25GB VRAM(Ampere 以降、例:RTX 4090 / A6000)。V100 は非対応。代替:NVIDIA Brev クラウド、または第 22 章のノーコードパス |
| NVIDIA Jetson AGX Thor(任意、エッジ推論用) | Bazaar | 1 | ファインチューニング済み GR00T N1.5 推論サービスをエッジで実行 |
オプションのアップグレード
| 必要なハードウェア | リンク | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Orbbec Gemini 2 深度カメラ | Bazaar | 1 | カメラ章のオプション RGB-D センシング |
| ソフトグリッパのプリントファイル | soarm_soft_gripper | - | 柔らかい・壊れやすい・不整形な物体用の TPU フィンガー |