RobStride 制御ライブラリ - 完全技術ドキュメント
高性能な RobStride モーター制御ベースラインで、Python、C++、Rust、Arduino による実装を提供します
📋 目次
- プロジェクト概要
- 対応モーターモデル
- 技術アーキテクチャ
- クイックスタート
- Python 実装
- C++ 実装
- Rust 実装
- Arduino 実装
- プロトコル詳細
- 性能最適化
- トラブルシューティング
- 開発ガイド
🎯 プロジェクト概要
RobStride 制御ライブラリは、RobStride シリーズモーター向けに特別に設計された高性能モーター制御ライブラリです。本プロジェクトは、複数のプログラミング言語とハードウェアプラットフォームをサポートする完全なモーター制御ソリューションを提供し、ロボティクス、自動化制御、精密位置決めなど、さまざまなアプリケーションシナリオに適しています。
コア機能
- ✅ マルチ言語サポート: Python、C++、Rust、Arduino による実装
- ✅ 複数の制御モード: MIT モード、位置モード、速度モード
- ✅ リアルタイム性能: 50〜200Hz の制御周波数と低レイテンシ
- ✅ 産業グレードの安定性: 長時間の連続運転をサポート
- ✅ クロスプラットフォーム互換性: Linux システム、ESP32 およびその他の組み込みプラットフォーム
- ✅ 標準化インターフェース: 統一された API 設計により、言語切り替えが容易
技術的優位性
- 高性能: ミドルウェアのオーバーヘッドなしで SocketCAN による直接通信
- メモリ安全性: Rust 実装によりメモリ安全性を保証
- リアルタイム制御: C++ 実装で 200Hz の制御周波数を実現
- 使いやすさ: Python 実装はフレンドリーな対話型インターフェースを提供
- 組み込みフレンドリー: Arduino 実装はリソース制約のある環境に適合
対応モーターモデル
| モデル | 最大トルク | 最大速度 | KP 範囲 | KD 範囲 |
|---|---|---|---|---|
| RS-00 | 17 Nm | 50 rad/s | 500.0 | 5.0 |
| RS-01 | 17 Nm | 44 rad/s | 500.0 | 5.0 |
| RS-02 | 17 Nm | 44 rad/s | 500.0 | 5.0 |
| RS-03 | 60 Nm | 50 rad/s | 5000.0 | 100.0 |
| RS-04 | 120 Nm | 15 rad/s | 5000.0 | 100.0 |
| RS-05 | 17 Nm | 33 rad/s | 500.0 | 5.0 |
| RS-06 | 60 Nm | 20 rad/s | 5000.0 | 100.0 |
技術アーキテクチャ
システムアーキテクチャ図
graph TB
A[Application Layer] --> B[Control Library]
B --> C[CAN Protocol Layer]
C --> D[Hardware Interface Layer]
D --> E[CAN Hardware]
B --> F[Python Implementation]
B --> G[C++ Implementation]
B --> H[Rust Implementation]
B --> I[Arduino Implementation]
C --> J[MIT Mode]
C --> K[Position Mode]
C --> L[Speed Mode]
通信プロトコル
- 物理層: CAN 2.0B 標準
- データリンク層: 拡張フレームフォーマット(29 ビット ID)
- アプリケーション層: カスタム RobStride プロトコル
- 伝送レート: 1 Mbps
制御モードの詳細
1. MIT モード(Mode 0)
- 特徴: 高い応答速度を持つ直接トルク制御
- 用途: 高速応答が求められるアプリケーション
- 制御パラメータ: P、D、T、位置、速度
2. 位置モード(Mode 1)
- 特徴: 高精度な位置決めが可能な位置閉ループ制御
- 用途: 精密位置決め、ロボット関節制御
- 制御パラメータ: 位置、速度、最大トルク
3. 速度モード(Mode 2)
- 特徴: 安定した速度制御が可能な速度閉ループ制御
- 用途: 一定速度が求められるアプリケーション
- 制御パラメータ: 速度、最大トルク
クイックスタート
環境セットアップ
# Ubuntu/Debian system dependencies
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y \
build-essential cmake \
python3 python3-pip \
rustc cargo \
can-utils \
gcc-avr avr-libc arduino-core
# CAN interface setup
sudo modprobe can
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set up can0
プロジェクトをクローン
git clone https://github.com/Seeed-Projects/RobStride_Control.git
cd RobStride_Control
使用する言語実装を選択
| 言語 | 制御周波数 | メモリ使用量 | ユースケース |
|---|---|---|---|
| Python | 50-100Hz | 約 50MB | ラピッドプロトタイピング、アルゴリズム検証 |
| C++ | 200Hz | 約 10MB | 高性能アプリケーション、リアルタイム制御 |
| Rust | 150Hz | 約 8MB | セーフティクリティカル、メモリ安全性が必要な場合 |
| Arduino | 100Hz | 約 2KB | 組み込み、リソース制約のある環境 |
Python 実装
依存関係のインストール
cd python
pip install -r requirements.txt
基本的な使い方
#!/usr/bin/env python3
from robstride_dynamics import RobstrideBus
# Initialize CAN bus
bus = RobstrideBus('can0')
# Scan for motors
motors = bus.scan_channel()
print(f"Found motors: {motors}")
# MIT mode position control
motor_id = 1
target_position = 0.0
while True:
# Send control command
bus.write_operation_frame(
motor_id=motor_id,
p_des=target_position,
v_des=0.0,
kp=30.0,
kd=0.5,
t_ff=0.0
)
# Read status
response = bus.read_frame(motor_id)
print(f"Position: {response['position']:.3f} rad")
time.sleep(0.01) # 100Hz control frequency
対話型インターフェース
# Run MIT position control (with interactive interface)
python3 src/position_control.py 1
# Run speed control
python3 src/velocity_control.py 1
対話型コマンド
# Interactive commands in MIT mode
kp 30.0 # Set position gain
kd 0.5 # Set velocity gain
pos 1.0 # Set target position
vel 2.0 # Set target velocity
tor 5.0 # Set feed-forward torque
quit # Exit program
高度な機能
# Multi-motor synchronous control
motors = [1, 2, 3, 4]
bus.enable_motors(motors)
# Synchronous parameter setting
for motor_id in motors:
bus.set_motor_param(motor_id, kp=50.0, kd=1.0)
# Synchronous control
while True:
for i, motor_id in enumerate(motors):
position = math.sin(time.time() + i * math.pi/2)
bus.write_operation_frame(motor_id, position, 0, 50.0, 1.0, 0)
C++ 実装
ビルド
cd cpp
mkdir build && cd build
cmake ..
make
基本的な使い方
#include <iostream>
#include <thread>
#include <chrono>
#include <atomic>
class RobStrideMotor {
private:
int can_socket;
int motor_id;
std::atomic<bool> running;
public:
RobStrideMotor(int id) : motor_id(id), running(false) {
can_socket = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW);
// ... initialization code
}
void start() {
running = true;
std::thread control_thread(&RobStrideMotor::control_loop, this);
control_thread.detach();
}
void set_position(double position, double kp, double kd) {
uint8_t data[8];
// ... pack data
struct can_frame frame;
frame.can_id = 0x200 + motor_id;
frame.can_dlc = 8;
memcpy(frame.data, data, 8);
write(can_socket, &frame, sizeof(frame));
}
};
性能最適化
// High-performance configuration
static constexpr int CONTROL_FREQ = 200; // 200Hz
static constexpr auto CONTROL_PERIOD =
std::chrono::microseconds(1000000 / CONTROL_FREQ);
// Real-time control loop
void control_loop() {
auto next_time = std::chrono::steady_clock::now();
while (running) {
// Control logic
send_command();
// Precise timing control
next_time += CONTROL_PERIOD;
std::this_thread::sleep_until(next_time);
}
}
実行
# Requires administrator privileges
sudo ./build/robstride-mit-position 1
Rust 実装
ビルド
cd rust
cargo build --release
基本的な使い方
use socketcan::{CanSocket, CanFrame, EmbeddedFrame};
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::thread;
struct RobStrideController {
socket: Arc<Mutex<CanSocket>>,
motor_id: u8,
}
impl RobStrideController {
fn new(interface: &str, motor_id: u8) -> Result<Self, Box<dyn std::error::Error>> {
let socket = CanSocket::open(interface)?;
Ok(Self {
socket: Arc::new(Mutex::new(socket)),
motor_id,
})
}
fn send_position_command(
&self,
position: f32,
velocity: f32,
kp: f32,
kd: f32,
torque: f32,
) -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
let data: [u8; 8] = [
(position * 1000.0) as u8,
((position * 1000.0) / 256.0) as u8,
((position * 1000.0) / 65536.0) as u8,
((position * 1000.0) / 16777216.0) as u8,
(velocity * 1000.0) as u8,
(kp * 5.0) as u8,
(kd * 500.0) as u8,
(torque * 10.0) as u8,
];
let frame = CanFrame::new(
socketcan::CanId::new(0x200 + self.motor_id as u32).unwrap(),
&data,
)?;
let socket = self.socket.lock().unwrap();
socket.write_frame(&frame)?;
Ok(())
}
}
メモリ安全性の機能
// Multi-thread safe shared CAN interface
let controller = Arc::new(RobStrideController::new("can0", motor_id)?);
// Control thread
let ctrl_clone = Arc::clone(&controller);
thread::spawn(move || {
loop {
ctrl_clone.send_command()?;
thread::sleep(Duration::from_millis(10));
}
});
// Monitoring thread
let monitor_clone = Arc::clone(&controller);
thread::spawn(move || {
loop {
let status = monitor_clone.read_status()?;
println!("Motor status: {:?}", status);
thread::sleep(Duration::from_millis(50));
}
});
実行
cargo run --release -- 1
Arduino 実装
ハードウェア構成
ESP32 CAN Transceiver RobStride Motor
GPIO5 <---> TX CAN H
GPIO4 <---> RX CAN L
5V <---> VCC Power Supply
GND <---> GND Ground
基本コード
#include <ESP32-TWAI-CAN.h>
class RobStrideMotor {
private:
TWAI_CAN can;
uint8_t motor_id;
public:
RobStrideMotor(uint8_t id) : motor_id(id) {}
bool begin() {
can.begin(TWAI_SPEED_1000KBPS, 4, 5); // GPIO4=RX, GPIO5=TX
return true;
}
void send_position_command(float position, float velocity, float kp, float kd, float torque) {
can_frame_t frame;
frame.identifier = 0x200 + motor_id;
frame.extd = true;
frame.data_length_code = 8;
// Pack data
int32_t pos_int = (int32_t)(position * 1000.0);
frame.data[0] = pos_int & 0xFF;
frame.data[1] = (pos_int >> 8) & 0xFF;
frame.data[2] = (pos_int >> 16) & 0xFF;
frame.data[3] = (pos_int >> 24) & 0xFF;
frame.data[4] = (uint8_t)(velocity * 1000.0);
frame.data[5] = (uint8_t)(kp * 5.0);
frame.data[6] = (uint8_t)(kd * 500.0);
frame.data[7] = (uint8_t)(torque * 10.0);
can.writeFrame(&frame);
}
void enable_motor() {
can_frame_t frame;
frame.identifier = 0x200 + motor_id;
frame.extd = true;
frame.data_length_code = 8;
memset(frame.data, 0xFF, 8); // Enable command
can.writeFrame(&frame);
}
};
Arduino 制御例
RobStrideMotor motor(1);
void setup() {
Serial.begin(115200);
motor.begin();
// Enable motor
motor.enable_motor();
delay(100);
Serial.println("Motor enabled, starting control loop...");
}
void loop() {
static float phase = 0.0;
float target_pos = sin(phase) * 3.14159; // ±π radians
motor.send_position_command(target_pos, 0, 30.0, 0.5, 0);
phase += 0.01;
delay(10); // 100Hz control frequency
if (phase > 2 * 3.14159) {
phase = 0;
}
}
プロトコル詳細
CAN フレーム形式
| フィールド | サイズ | 説明 |
|---|---|---|
| ID | 29 bits | 拡張フレーム識別子 |
| DLC | 4 bits | データ長(8 に固定) |
| Data | 8 bytes | 制御データ |
| CRC | 16 bits | 巡回冗長検査 |
ID 割り当てルール
- 0x200 + ID: MIT モード制御コマンド
- 0x300 + ID: 位置モード制御コマンド
- 0x400 + ID: 速度モード制御コマンド
- 0x500 + ID: システム状態クエリ
- 0x600 + ID: システム構成コマンド
データパケット形式
MIT モード制御コマンド(8 バイト)
struct mit_command_t {
int32_t p_des; // Target position (rad)
int16_t v_des; // Target velocity (rad/s)
uint16_t kp; // Position gain
uint16_t kd; // Velocity gain
int16_t t_ff; // Feed-forward torque (Nm)
};
モーター状態フィードバック(8 バイト)
struct motor_status_t {
int32_t position; // Current position (rad)
int16_t velocity; // Current velocity (rad/s)
int16_t torque; // Current torque (Nm)
uint8_t mode; // Current mode
uint8_t error; // Error code
};
通信タイミング
sequenceDiagram
participant Host
participant Motor
Host->>Motor: Enable Command (0x200+ID)
Motor-->>Host: Enable Ack
loop Control Loop
Host->>Motor: Position Command (100Hz)
Motor-->>Host: Status Feedback
end
Host->>Motor: Disable Command
Motor-->>Host: Disable Ack
パフォーマンス最適化
システムチューニング
1. Linux カーネルパラメータの最適化
# Real-time priority setting
echo 'KERNEL=="can0", MODE="0666"' > /etc/udev/rules.d/99-can.rules
# CPU affinity binding
sudo taskset -cp 0-3 $(pgrep robstride-control)
# Memory locking (optional)
sudo sysctl -w vm.swappiness=1
2. リアルタイムスケジューリング
#include <sched.h>
#include <sys/mman.h>
struct sched_param param;
param.sched_priority = 99;
sched_setscheduler(0, SCHED_FIFO, ¶m);
mlockall(MCL_CURRENT | MCL_FUTURE);
パフォーマンスベンチマーク
| 言語 | 制御周波数 | CPU 使用率 | レイテンシ | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| Python | 50-100Hz | 15-20% | 2-5ms | 約 50MB |
| C++ | 200Hz | 5-8% | 0.5-1ms | 約 10MB |
| Rust | 150Hz | 8-12% | 1-2ms | 約 8MB |
| Arduino | 100Hz | 40-60% | 1-3ms | 約 2KB |
最適化のヒント
Python 最適化
# Use C extensions for acceleration
from robstride_dynamics import RobstrideBus
# Pre-allocate arrays
import numpy as np
position_buffer = np.zeros(1000)
# Async I/O
import asyncio
async def control_loop():
while True:
await send_command()
await asyncio.sleep(0.01)
C++ 最適化
// Zero-copy optimization
static_assert(sizeof(motor_command_t) == 8, "Command size mismatch");
// Memory pool
class MemoryPool {
std::array<motor_command_t, 100> pool;
std::mutex mutex;
public:
motor_command_t* acquire() { /* ... */ }
void release(motor_command_t* ptr) { /* ... */ }
};
Rust 最適化
// Pre-allocate capacity
let mut frames: Vec<CanFrame> = Vec::with_capacity(1000);
// Avoid heap allocation
#[repr(C, packed)]
struct MotorCommand {
p_des: i32,
v_des: i16,
kp: u16,
kd: u16,
t_ff: i16,
}
トラブルシューティング
よくある問題
1. CAN 通信障害
# Check CAN interface status
ip -details link show can0
# Monitor CAN traffic
candump can0
# Reset CAN interface
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 up type can bitrate 1000000
2. モーターが反応しない
# Scan devices on bus
python3 -c "
from robstride_dynamics import RobstrideBus
bus = RobstrideBus('can0')
motors = bus.scan_channel()
print(f'Found motors: {motors}')
"
3. パフォーマンス問題
# Check CPU usage
top -p $(pgrep robstride-control)
# Check real-time
sudo chrt -f 99 $(pgrep robstride-control)
エラーコード
| コード | 説明 | 解決策 |
|---|---|---|
| 0x01 | 通信タイムアウト | CAN 接続を確認 |
| 0x02 | パラメータが範囲外 | 制御パラメータ範囲を確認 |
| 0x03 | モーター過電流 | 負荷とトルク制限を確認 |
| 0x04 | 位置オーバーフロー | 制限値と目標位置を確認 |
| 0x05 | 温度が高すぎる | 冷却と負荷を確認 |
デバッグツール
# Real-time CAN bus monitoring
candump -t A can0
# Send test frame
cansend can0 211#FFFFFFFF
# Network topology detection
canbusload can0@1000000
# Error statistics
cangen can0 -I 211 -D r
開発ガイド
プロジェクト構成
RobStride_Control/
├── cpp/ # C++ implementation
│ ├── src/ # Source code
│ ├── include/ # Header files
│ ├── tests/ # Test code
│ └── examples/ # Example code
├── python/ # Python implementation
│ ├── src/ # Source code
│ ├── examples/ # Example code
│ └── tests/ # Test code
├── rust/ # Rust implementation
│ ├── src/ # Source code
│ ├── examples/ # Example code
│ └── tests/ # Test code
├── arduino/ # Arduino implementation
│ └── mi_motor_control/# ESP32 library
├── docs/ # Documentation
├── scripts/ # Utility scripts
└── tools/ # Helper tools
コントリビューションガイドライン
-
コードスタイル
- Python: PEP 8 に従う
- C++: Google C++ Style Guide に従う
- Rust: rustfmt を使用
- Arduino: Arduino Style Guide に従う
-
コミット規約
feat: Add new feature
fix: Bug fix
docs: Update documentation
style: Code formatting changes
refactor: Code refactoring
test: Add tests
chore: Build process or auxiliary tool changes -
テスト要件
# Run all tests
python3 -m pytest python/tests/
cd cpp && make test
cd rust && cargo test
ビルドスクリプト
#!/bin/bash
# scripts/build-all.sh
echo "Building all implementations..."
# Python
cd python
python3 setup.py build
cd ..
# C++
cd cpp
mkdir -p build && cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
cd ../..
# Rust
cd rust
cargo build --release
cd ..
# Arduino (requires Arduino IDE)
echo "Arduino build requires Arduino IDE"
echo "Open arduino/mi_motor_control/mi_motor_control.ino"
echo "Build completed!"
デプロイガイド
Ubuntu/Debian
# Install dependencies
sudo apt-get install -y build-essential can-utils
# Build C++ version (fastest)
cd cpp/build
sudo make install
# Create system service
sudo cp scripts/robstride.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl enable robstride
sudo systemctl start robstride
Docker
FROM ubuntu:22.04
RUN apt-get update && apt-get install -y \
build-essential cmake \
python3 python3-pip \
rustc cargo \
can-utils
WORKDIR /app
COPY . .
# Build all versions
RUN scripts/build-all.sh
CMD ["./cpp/build/robstride-mit-position", "1"]
リソース
- プロジェクト URL: https://github.com/Seeed-Projects/RobStride_Control
- Issue 報告: https://github.com/Seeed-Projects/RobStride_Control/issues
- メンテナー: @tianrking
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。