メインコンテンツまでスキップ

Jetson用RTL8822CE無線モジュール

RTL8822CEは、2T2Rデュアルバンド WLANサブシステムとPCI Expressコントローラー、およびUSBサポート付きBluetooth v5.0サブシステムを統合したコンパクトなデュアルバンドWLAN+Bluetoothコンボ M.2カードです。IEEE 802.11 a/b/g/n/ac標準に対応し、最大867 MbpsのPHYレートを実現し、Bluetoothデュアルモード(v5.0/v4.2/v2.1)をサポートします。reComputer J4012などの組み込みデバイスでの高性能無線およびBluetooth接続に最適です。

特徴

  • 2.4G/5GHzデュアルバンドサポート
  • 無線PHYレートは最大867Mbpsに到達可能
  • IEEE標準:IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • フォームファクター:M.2 2230汎用AキーまたはEキー
  • MHF4コネクタを通じて外部アンテナに接続
  • 電源供給:DC3.3V±0.2V電源供給
  • Linux、Windows 10/11などをサポート

仕様

チップセットTRL8822CE-CG
WLAN標準IEEE802.11a/b/g/n/ac
BT仕様Bluetooth Core Specification v5.0/4.2/2.1
ホストインターフェースWLAN用PCI Express 2.1およびBluetooth用USB2.0 FS
アンテナMHF4コネクタを通じて外部アンテナに接続
寸法M.2 30222.15mm (LWH)
電源供給DC 3.3V±0.2V@ 1000mA(最大)
動作温度-20℃ to +70℃
動作湿度10% to 95% RH (結露なし)

対応デバイス

ハードウェア接続

危険

このwikiでは、reComputer J4012を例として使用し、JetsonデバイスにRTL8822CE無線モジュールをインストールおよび設定する方法を説明します。

ステップ1. 使用するすべての材料を準備します。

  • Jetpack 5.1.2を搭載したreComputer J4012
  • Infineon Wi-Fiモジュール

ステップ2. 無線モジュールをM.2 Key Eポートに挿入します。

無線モジュールの設定

Jetsonデスクトップに直接アクセスし、Settings --> WiFiを通じてwifiネットワークに接続できます。

また、Settings --> Bluetoothを通じてBluetoothを設定することもできます。

備考

さらに、bluetoothctlコマンドを使用してBluetoothデバイスを設定するなど、コマンドラインを介して無線モジュールを設定することもできます。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...