メインコンテンツまでスキップ

Seeed ePaper ディスプレイ — 製品マトリクス概要

はじめに​

ePaper(電子ペーパー)は、表示内容を変更するときにのみ電力を消費するため、常時表示の情報パネル(デジタルサイネージ、スマートホームダッシュボード、電子棚札、会議室ボード、フォトフレームなど)に最適なディスプレイ技術です。

Seeed Studio は、次の 3 つの製品ラインを中心に構成されたエンドツーエンドの ePaper ポートフォリオを提供しています。

  1. reTerminal E シリーズ — 完全統合型のすぐに使える ePaper 端末(電源を入れるだけ)。
  2. ドライバ / 拡張ボード — MCU とユニバーサルまたは大判 ePaper スクリーンを組み合わせて独自製品を構築。
  3. DIY キット & ベアパネル — TRMNL や XIAO など特定プラットフォーム向けに最適化された、メイカーコミュニティ向け設計。

これら 3 つのラインはすべて、同じソフトウェアエコシステムを共有しています:SenseCraft Seeedash(ノーコード)、Home Assistant / ESPHome、TRMNL、Arduino / ESP-IDF / PlatformIO、Zephyr、さらに SquareLine Vision、EEZ Studio、Lopaka といったビジュアル UI ツールです。ハードウェアファミリを 1 つ選べば、残りのツールチェーンは共通のままです。

フォームファクタで選ぶ​

どこから始めればよいか迷う場合は、この意思決定マトリクスを参考にしてください。

やりたいこと…推奨製品ライン理由
箱から出してすぐに ePaper ダッシュボードを動かしたい(はんだ付けや追加配線なし)reTerminal E シリーズ →バッテリ、筐体、温湿度センサ、ブザー、ボタン、Wi-Fi をすべて統合。SenseCraft Seeedash ファームウェアをプリインストールして出荷。
既存の ePaper スクリーン(24 ピン、50 ピン、13.3 インチ、10.3 インチなど)を MCU とバッテリに組み合わせたいドライバ / 拡張ボード シリーズ →ドライバボード(ESP32-S3 向け EE0x、nRF52840 向け EN0x)が JST バッテリコネクタ、充電 IC、リセットボタン、ユーザボタンを提供。
メイカー向け DIY キットで TRMNL 互換ダッシュボードを構築したいTRMNL 7.5" (OG) DIY キット →TRMNL プラットフォーム向けに事前チューニング済み;ESPHome と Arduino にも対応。
7.5 インチ ePaper パネルを Seeed Studio XIAO モジュールに直接接続したいXIAO 7.5" ePaper パネル →任意の XIAO ボードと接続できるベアパネル + ブレイクアウト;フットプリント最小。

reTerminal E シリーズ — 統合型 ePaper 端末​

同一の筐体ファミリ、ソフトウェアスタック、バッテリ設計を共有する、ESP32-S3 搭載の 4 つの端末です。違いは画面サイズ、カラーかモノクロか、タッチ対応、バッテリ寿命です。

reTerminal E1001reTerminal E1002reTerminal E1003reTerminal E1004
7.5" モノクロ
4 階調グレースケール
約 3 か月バッテリ
7.3" フルカラー
E Ink Spectra 6
約 3 か月バッテリ
10.3" モノクロ
16 階調グレースケール + タッチ
約 6 か月バッテリ
13.3" フルカラー
E Ink Spectra 6
約 6 か月バッテリ
E1001 Wiki →E1002 Wiki →E1003 Wiki →E1004 Wiki →
ヒント

解像度、リフレッシュ時間、部分更新対応、認証、MSRP などの仕様比較と、詳細なソフトウェア対応マトリクスについては、専用ページ reTerminal E シリーズ概要 を参照してください。

ドライバ / 拡張ボード シリーズ — 画面は自前で用意(BYO Screen)​

すでに 24 ピン、50 ピン、10.3 インチ、13.3 インチの ePaper パネルを持っている、または別途調達したい場合、ドライバボードファミリがバッテリマネジメント、ボタン、充電 IC、MCU などのキャリア回路を提供します。

ESP32-S3 ドライバボード(Wi-Fi / BLE、SenseCraft Seeedash)​

ボード対象スクリーン特長Wiki
EE0213.3" Spectra 6大判カラー専用ドライバ;Wi-Fi + BLE 搭載;デジタルサイネージに最適。EE02 →
EE0310.3" モノクロ(高速リフレッシュ)T-CON タイミング内蔵;オンボード SHT40 による波形補償;XIAO ESP32-S3 Plus 搭載。EE03 →
EE0424 ピン / 50 ピン汎用ジャンパでピン配置を選択可能;市販の小型 ePaper スクリーンのほとんどに対応。EE04 →
EE0524 ピン汎用(最新)EE04 のレイアウトを刷新;同じ XIAO ESP32-S3 ベースで最新ファームウェアをサポート。EE05 →

nRF52840 ドライバボード(BLE / NFC、超低消費電力)​

ボード対象スクリーン特長Wiki
EN0424 ピン / 50 ピン汎用Bluetooth LE + NFC;XIAO nRF52840 Plus 搭載;ESL やオフラインタグに最適。EN04 →
EN0524 ピン汎用(最新)EN04 のレイアウトを刷新;同じ nRF52840 ベースで最新ファームウェアをサポート。EN05 →

XIAO モジュール向けに設計されたボード​

ボード説明Wiki
XIAO eInk Expansion Board v2任意の XIAO モジュール向けプラグアンドプレイ拡張ボード;一般的な小型 ePaper スクリーンに対応。v2 →
XIAO ePaper Breakout BoardXIAO + ePaper 用のオリジナルブレイクアウトボード;OpenEpaperLink(OEPL)対応でドキュメントも充実。Breakout →
ヒント

各ボードの機能一覧を横並びで確認できる、統合ページ ePaper ドライバボード概要 も用意されています。

DIY キット & ベアパネル​

自分で一から組み立てたいメイカー向けに、柔軟な 2 つのオプションがあります。

製品同梱物 / 製品内容最適な用途Wiki
TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit
7.5インチ モノクロ ePaper + ESP32 ドライバボード + アクリルスタンド。TRMNL クラウドプラットフォーム向けに事前チューニング済みで、ESPHome と Arduino も実行できます。最小の部品コストで TRMNL スタイルのダッシュボードを実現する最速の方法です。TRMNL キット →
XIAO 7.5" ePaper Panel
XIAO モジュールのフットプリントに直接接続できる FPC コネクタ付きの 7.5インチ ePaper パネル単体です。すでに XIAO を持っていて画面を追加したい、コンパクトで低コストなプロジェクト向け。XIAO パネル →

ソフトウェアエコシステムの概要​

すべての Seeed ePaper 製品は、同じソフトウェアエコシステムに収束します。自分のスキルレベルに合ったワークフローを選択してください — 組み合わせて使うこともできます:

ツール / プラットフォーム種類機能対応製品
SenseCraft Seeedashノーコード(クラウド)AI ジェネレータ、ギャラリー、キャンバス、RSS / Web コンテンツ、OTA デプロイメント。reTerminal E シリーズのデフォルトファームウェアです。reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004 · EE02 · EE03 · EE04 · EE05
ESPHome / Home AssistantYAML ベースHome Assistant とのネイティブ連携;YAML で宣言的にダッシュボードを構築します。reTerminal E1001 / E1002 / E1004 · EE04 · TRMNL DIY Kit · XIAO 7.5" Panel
TRMNLクラウドダッシュボードプラグイン駆動のダッシュボード(カレンダー、ニュース、天気、金融、カスタムデータ)。reTerminal E1001 · E1002(モノクロモード)· TRMNL 7.5" DIY Kit · XIAO 7.5" Panel
Arduino / PlatformIO / ESP-IDFコード(C/C++)GPIO、センサ、ネットワーク、カスタム描画などを完全にプログラム制御できます。すべての ESP32-S3 製品(E1001–E1004、EE02–EE05、TRMNL Kit、XIAO Panel)
Zephyr RTOSRTOSwest、デバイスツリー、カーネルサービス、ドライバ、書き込み、デバッグを含む、上流 Zephyr ボードワークフロー。reTerminal E1001 / E1002 / E1003
SquareLine Visionビジュアル UI デザインブラウザ上でドラッグ&ドロップで LVGL UI を作成し、そのままコンパイル可能なコードとしてエクスポートします。reTerminal E1001 / E1002
EEZ Studioビジュアル UI デザインHMI 画面をビジュアルに設計し、Arduino IDE 経由でデプロイします。reTerminal E1001 / E1002 · EE04
Lopakaビジュアル UI デザインモノクロおよびカラー ePaper レイアウト用のコードをエクスポートする、Web ベースのドローイングツールです。reTerminal E1001 / E1002
OpenEPaperLink / OpenDisplayオープンソースファームウェア(BLE)BLE 駆動のオープンソース ePaper ファームウェア。OpenDisplay は EN04 をすぐに利用できる形でサポートし、OEPL Config Builder は Breakout Board + XIAO nRF52840 の DIY パスを対象とします。EN04 · XIAO ePaper Breakout Board

アプリケーションチュートリアル索引​

以下の各チュートリアルは、それぞれ 1 つのプラットフォームをエンドツーエンドで解説します:

スマートホーム & ダッシュボードフレームワーク​

ノーコード / ビジュアル UI デザインツール​

コードベース開発​

  • Work with Arduino — 主なリファレンス:IDE セットアップ、Seeed_GFX ライブラリ、driver.h 生成。製品別 cookbooks:reTerminal E シリーズ — ePaper Display & Onboard Peripherals、TRMNL DIY Kit、XIAO 7.5" Panel。
  • Work with PlatformIO — 主なリファレンス:VS Code セットアップ、platformio.ini 設定、Seeed_GFX セットアップ、および製品別 PlatformIO 環境選択。製品別 cookbook:EE04 / EE0x PlatformIO。
  • Work with Zephyr — reTerminal E1001、E1002、E1003 における Zephyr RTOS サポートのエントリーページで、公式 Zephyr ボードドキュメントへのリンクとボードターゲットを含みます。

オープンソース ESL / OEPL​

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...