メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP T1000 Tracker

pir

SenseCAP T1000 Trackerは、クレジットカードと同じくらいコンパクトで、ポケットに簡単に収まったり、資産に取り付けたりできます。 GPS、Bluetooth、Wi-Fiを搭載し、屋内外でのシームレスな位置測定を実現します。単なる位置追跡を超えて、温度、明度、動きなどのパラメータを観測します。緊急ボタンとブザーを備え、1回の充電で数ヶ月持続するバッテリー寿命により、様々なアプリケーションで信頼性の高い追跡を保証します。

SenseCAP T1000 Trackerのカタログ

位置情報ユーザーガイド

LoRaWAN®ネットワークサーバーとの統合

人気のダッシュボードプラットフォームとの統合

FAQ

Loading Comments...