SenseCAP T2000 トラッカー
![]()
SenseCAP T2000 Tracker は、産業グレードの LoRaWAN® アセットトラッカーであり、GNSS、Bluetooth、Wi-Fi 位置測位をサポートし、屋内外の環境において信頼性の高いトラッキングを実現します。IP67 保護等級、動作状態を検知する内蔵 3 軸加速度センサー、そしてデバイスが取り外された際に最優先アラームをトリガーするタンパー防止ボタンを備えています。T2000-A と T2000-B は長期間動作するバッテリー駆動に対応し、充電式バッテリーを備えたソーラー駆動の T2000-C は屋外での連続使用を可能にすることで、このシリーズを長期的かつメンテナンスフリーなアセットトラッキングに最適なものとしています。
SenseCAP T2000 トラッカーのカタログ
LoRaWAN® ネットワークサーバーとの統合
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、お客様が製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。