メインコンテンツまでスキップ

SenseCraft App でのイベント管理

イベント機能

SenseCraft App バージョン 2.9.0 では、新しいイベントアラーム機能が導入されました。この機能により、ユーザーはイベントを作成し、デバイスのトリガー条件を設定できます。デバイスがこれらの条件を満たすと、アラームメッセージがユーザーにプッシュされます。デバイスページには新しいメッセージセンター機能が含まれており、デバイスによってトリガーされたアラームメッセージやシステム通知を表示でき、リアルタイムアラート、リモート監視、リモート管理を可能にします。

SenseCraft App V2.9.0 のインストール

  • SenseCraft App でアカウントにログインし、イベントページに移動します
  • 以下の手順に従ってイベントアラートを設定します:

ステップ 1: イベントアラートの作成

追加アイコンまたは「イベントを追加」ボタンをクリックして、イベントアラートを作成します。イベント追加ページで、条件に移動して条件オプションを追加し、追加ボタンをクリックしてデバイスを選択します。

ステップ 2: デバイスと条件の設定

デバイスを選択し、測定タイプを選択します。「より大きい」や「より小さい」などのオプションを選択してアラーム条件を設定し、プログレスバーをドラッグして閾値を設定します。「次のステップ」をクリックして続行します。

ステップ 3: 復旧アクションの設定

イベント追加ページで、デバイスが正常な条件に戻ったときの「正常復帰アクション」を設定します。通知を送信するかどうかを選択し、「保存」をクリックします。イベント名を入力し、「送信」をクリックしてイベントアラームの追加を完了し、イベントリストに戻ります。

ステップ 4: アラームメッセージの表示

デバイスページで「メッセージセンター」をクリックしてアラームメッセージを表示します。これには2種類のメッセージが表示されます:

  • デバイス警告: デバイスによってトリガーされたアラーム通知
  • システム通知: システムメッセージ

ステップ 5: アラームメッセージの管理

デバイスが設定された条件をトリガーしたときに、アラームメッセージをクリックして詳細を表示します。表示後、アラームリストに戻ると、ステータスが「既読」に変わります。編集ボタンをクリックしてメッセージを選択し、既読にマークしたり削除したりするなど、さまざまな操作を実行できます。

ステップ 6: システムメッセージの表示

システムメッセージに移動し、クリックして詳細なシステム通知を表示します。

Loading Comments...