メインコンテンツまでスキップ

ホットスポット管理

ホットスポット情報

SenseCAP Hotspot Appは、SenseCAP Dashboardとあなたのウォレットの両方にあるホットスポットを管理します。あなたのホットスポットがSenseCAP Dashboardアカウントに追加されている場合、SenseCAP Appはあなたのホットスポットに関するすべての情報(報酬、オンライン状態、P2P状態、ウィットネス、位置など)を提供します。

SenseCAP Appがホットスポットに提供する情報と操作を決定する4つのステータスがあります。

  1. SenseCAP: SenseCAP ホットスポットがDashboardアカウントに追加されているだけでなく、ホットスポットが属するHeliumウォレットもSenseCAP Appに追加されている
  2. ウォレットのみ: SenseCAP ホットスポットのウォレットがSenseCAP Appに追加されている
  3. ダッシュボードのみ: SenseCAP ホットスポットがDashboardアカウントに追加されている
  4. 他のメーカー: SenseCAP ホットスポットではなく、そのウォレットがSenseCAP Appに追加されている
ステータスタイプ情報操作
SenseCAPすべての情報すべての操作
ウォレットのみ報酬
スケール
位置
リレー
ウィットネス
Heliumオンライン状態
すべての操作
ダッシュボードのみすべての情報タグ設定
フォロー
アドレスコピー
ダッシュボードに追加
他のメーカー--

SesneCAP Hotspto App

ホットスポット操作

SenseCAP AppはHelium Hotspot AppとSenseCAP Dashboardを組み合わせ、ホットスポットと報酬の管理を支援する以下の操作を提供します。

  • 位置更新: ホットスポットの位置をHeliumブロックチェーンに更新
  • アンテナ更新: ホットスポットのアンテナをHeliumブロックチェーンに更新
  • ペアリング(Wi-Fi更新または診断実行): BluetoothによるホットスポットのWi-Fi設定と診断実行
  • タグ: SenseCAP Dashboardのようなタグ設定
  • アドレスコピー: ホットスポットアドレスまたはオーナーアドレスのコピー
  • その他...
Loading Comments...