メインコンテンツまでスキップ

SenseCraft Hotspot APP

SenseCAP Hotspot APPは、SenseCAP MX Hotspotのデータ可視化とリモートデバイス管理に主に使用される強力なAPPです。

SenseCAPチームは、ユーザーが複数のdAppを簡単にダウンロードして展開できるweb 3.0 dAppセンターの構築に取り組んでいます。SenseCAP dAppセンターにより、ユーザーはコード不要でシームレスな分散アプリケーション体験を楽しむことができ、SenseCAPは今後もより高品質なDAppをリリースして、ユーザーにより豊富で多様な選択肢を提供していきます。

Download APP

pir

Helium

Helium Networkは、個人や組織がトークンインセンティブを通じてワイヤレスネットワークを展開・運用できる分散型ブロックチェーンベースのワイヤレスインフラプロジェクトです。基盤としてSolana Blockchainを活用しています。ネットワークを動かす主要トークンはHNTで、IOTトークンはそれぞれLoRaWANネットワークの促進に使用されます。Helium IoT Hotspot(SenseCAP M1、SenseCAP M4)はLoRaWANカバレッジを提供します。

pir

pir

対応デバイス

SenseCAP M1SenseCAP M2 Light HotspotSenseCAP M2 Data-OnlySenseCAP M4 Square
pirpirpirpir

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

詳細を見る

詳細を見る

詳細を見る

詳細を見る

Flux

Flux Cloudは、分散型アプリケーションの構築において、柔軟性、スケーラビリティ、検閲耐性の向上を支援するPeople-Powered Networkです。 FluxNodeは高稼働率のエンタープライズグレードハードウェア(SenseCAP M4 Sqaureなど)で動作し、Fluxネットワークに実用的で有用なコンピューティングパワーを提供します。 FluxNodeは世界中に地理的に分散配置されているため、開発者はアプリケーションがいつでもどこでもユーザーがアクセス可能であることを確信できます。

pir

対応デバイス

pir

アプリ機能

SenseCAP Hotspot APPは完全なウォレットとデバイス管理を提供します。

pir

通知を通じて、リアルタイムのデバイスステータス更新とSeeedからの最新ニュースを常に把握できます。

ユーザーエクスペリエンスを向上させるため、SenseCAP Hotspot APPはヘルプセンターとAIセンターもシームレスに統合しており、問題に直面した際にAI Botとチャットしたり、チケットを開いたりできます。

pirpir

ビデオ説明

FAQ

  • なぜSenseCAP Hotspot Appをダウンロードする必要があるのですか?

元のHelium Appはメーカーのホットスポットの管理をサポートしなくなりました。SenseCAP Hotspot AppはHelium Appと同様にSenseCAP MX Hotspotを管理でき、ホットスポットに関するより詳細な情報と包括的な機能を提供します。Heliumの発表

  • SenseCAP Hotspot AppにHeliumウォレットの12個のシードワードを入力する必要がありますか?

いいえ、SenseCAP AppはSenseCAP Dashboardアカウントでログインし、Helium AppへのDeepLinkまたはHeliumウォレットアドレスの入力によってHeliumウォレットを追加します。

  • SenseCAP Hotspot App経由でSenseCAP MX HotspotをHeliumウォレットにオンボードできますか?

これは最新バージョンのSenseCAP Appで実行できます。

  • SenseCAP Hotspot Appで他のメーカーのホットスポットを管理できますか?

SenseCAP AppはSenseCAP MX Hotspotのheliumへの追加のみをサポートしていますが、基本情報、報酬、アクティビティ、位置情報など、すべてのメーカーのホットスポット情報を提供します。

  • SenseCAP Hotspot Appは複数のウォレットを管理できますか?

マルチウォレット管理は開発中です。準備ができ次第、喜んでお知らせします。

Loading Comments...