| 測定ID | 測定名 | 値範囲 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4097 | 気温 | -40~90 | ℃ | |
| 4098 | 湿度 | 0~100 | % RH | |
| 4099 | 照度 | 0~188000 | Lux | |
| 4100 | CO2 | 0~10000 | ppm | |
| 4101 | 気圧 | 300~1100000 | Pa | |
| 4102 | 土壌温度 | -30~70 | ℃ | |
| 4103 | 土壌水分 | 0~100 | % | |
| 4104 | 風向 | 0~360 | ° | |
| 4105 | 風速 | 0~60 | m/s | |
| 4106 | pH | 0~14 | PH | |
| 4107 | 光量子 | 0~5000 | umol/㎡s | |
| 4108 | 電気伝導度 | 0~23 | dS/m | |
| 4109 | 溶存酸素 | 0~20 | mg/L | |
| 4110 | 土壌体積含水率 | 0~100 | % | |
| 4111 | 土壌電気伝導度 | 0~23 | dS/m | 非推奨、代わりに4108を使用してください |
| 4112 | 土壌温度(土壌温度、VWC & ECセンサー) | -40~60 | ℃ | 非推奨、代わりに4102を使用してください |
| 4113 | 時間降水量 | 0~240 | mm/hour | |
| 4115 | 距離 | 28~250 | cm | |
| 4116 | 水漏れ | true / false | ||
| 4117 | 液体レベル | 0~500 | cm | |
| 4118 | NH3 | 0~100 | ppm | |
| 4119 | H2S | 0~100 | ppm | |
| 4120 | 流量 | 0~65535 | m3/h | |
| 4121 | 総流量 | 0~6553599 | m3 | |
| 4122 | 酸素濃度 | 0~25 | %vol | |
| 4123 | 水電気伝導度 | 0~20000 | us/cm | |
| 4124 | 水温 | -40~80 | ℃ | |
| 4125 | 土壌熱流束 | -500~500 | W/㎡ | |
| 4126 | 日照時間 | 0~24 | h | |
| 4127 | 全天日射量 | 0~5000 | W/㎡ | |
| 4128 | 水面蒸発量 | 0~10000 | mm | |
| 4129 | 光合成有効放射(PAR) | 0~5000 | umol/㎡s | |
| 4130 | 加速度計 | 0,0,0~x.xx,y.yy,z.zz | m/s | |
| 4131 | 音響強度 | 0~100 | ||
| 4133 | 土壌張力 | -100~0 | KPA | |
| 4134 | 塩分 | 0~20000 | mg/L | |
| 4135 | TDS | 0~20000 | mg/L | |
| 4136 | 葉温 | 0~100 | ℃ | |
| 4137 | 葉面湿度 | -40~85 | % | |
| 4138 | 土壌水分-10cm | 0~100 | % | |
| 4139 | 土壌水分-20cm | 0~100 | % | |
| 4140 | 土壌水分-30cm | 0~100 | % | |
| 4141 | 土壌水分-40cm | 0~100 | % | |
| 4142 | 土壌温度-10cm | -30~70 | ℃ | |
| 4143 | 土壌温度-20cm | -30~70 | ℃ | |
| 4144 | 土壌温度-30cm | -30~70 | ℃ | |
| 4145 | 土壌温度-40cm | -30~70 | ℃ | |
| 4146 | PM2.5 | 0~1000 | μg/m3 | |
| 4147 | PM10 | 0~2000 | μg/m3 | |
| 4148 | 騒音 | 30~130 | dB | |
| 4150 | 加速度計X | -49.99~49.99 | m/s² | |
| 4151 | 加速度計Y | -49.99~49.99 | m/s² | |
| 4152 | 加速度計Z | -49.99~49.99 | m/s² | |
| 4157 | アンモニウムイオン | 0~100 | mg/L | |
| 4165 | 測定1 | ~ | ||
| 4166 | 測定2 | ~ | ||
| 4167 | 測定3 | ~ | ||
| 4168 | 測定4 | ~ | ||
| 4169 | 測定5 | ~ | ||
| 4170 | 測定6 | ~ | ||
| 4171 | 測定7 | ~ | ||
| 4172 | 測定8 | ~ | ||
| 4173 | 測定9 | ~ | ||
| 4174 | 測定10 | ~ | ||
| 4175 | AI検出No.01 | 1.00~39.99 | ||
| 4176 | AI検出No.02 | 1.00~39.99 | ||
| 4177 | AI検出No.03 | 1.00~39.99 | ||
| 4178 | AI検出No.04 | 1.00~39.99 | ||
| 4179 | AI検出No.05 | 1.00~39.99 | ||
| 4180 | AI検出No.06 | 1.00~39.99 | ||
| 4181 | AI検出No.07 | 1.00~39.99 | ||
| 4182 | AI検出No.08 | 1.00~39.99 | ||
| 4183 | AI検出No.09 | 1.00~39.99 | ||
| 4184 | AI検出No.10 | 1.00~39.99 | ||
| 4190 | UV指数 | 0~16.0 | ||
| 4191 | 最大瞬間風速 | 0~100 | m/s | |
| 4192 | 音響強度 | 0~1023 | dB | |
| 4193 | 照度 | 0~1023 | ||
| 4195 | TVOC | 0~60000 | ppb | |
| 4196 | 土壌水分強度 | 0~1023 | ||
| 5100 | スイッチ | 100~200 |
Loading Comments...