センサーIDセンサー名測定ID測定名
1001大気温湿度センサー4097, 4098大気温度, 大気湿度
1003光強度センサー4099光強度
1004CO2センサー4100CO2
1005気圧センサー4101気圧
1006土壌水分・温度センサー4102, 4103土壌温度, 土壌水分
1008風向センサー4104風向
1009風速センサー4105風速
1011雨量計4113時間降水量
1013超音波距離センサー4115距離
1014水漏れ検知器4116水漏れ
1015液体レベルセンサー4117液体レベル
1016CO2・温湿度センサー4097, 4098, 4100大気温度, 大気湿度, CO2
2001コンパクト気象ステーション5in1 (S500)4097, 4098, 4101, 4104, 4105大気温度, 大気湿度, 気圧, 風向, 風速
2002コンパクト気象ステーション3in1 (S300)4097, 4098, 4101大気温度, 大気湿度, 気圧
2003コンパクト気象ステーション4in1 (S400)4097, 4098, 4101, 4099大気温度, 大気湿度, 気圧, 光強度
2004NH3・温湿度センサー4097, 4098, 4118大気温度, 大気湿度, NH3
2005H2S・温湿度センサー4097, 4098, 4119大気温度, 大気湿度, H2S
2007土壌温度・VWCセンサー4110, 4102土壌体積含水率, 土壌温度
2009タービン流量計センサー4120, 4121流量, 総流量
2010日照時間センサー4126日照時間
2011全天日射センサー4127全天日射
2012蒸発センサー4128水面蒸発
2013PARセンサー4129光合成有効放射(PAR)
2015土壌熱流束センサー4125土壌熱流束
2016土壌張力計4133土壌張力
2017液体EC・TDSセンサー4123, 4124, 4134, 4135水の電気伝導度, 水温, 塩分濃度, TDS
2018葉面濡れ・温度センサー4137, 4136葉面濡れ, 葉温
2019多層土壌水分・温度センサー4145, 4144, 4143, 4142, 4141, 4140, 4139, 4138土壌温度-40cm, 土壌温度-30cm, 土壌温度-20cm, 土壌温度-10cm, 土壌水分-40cm, 土壌水分-30cm, 土壌水分-20cm, 土壌水分-10cm
2025LoraWANデータロガー S21004174, 4173, 4172, 4171, 4170, 4169, 4168, 4167, 4166, 4165測定値10, 測定値9, 測定値8, 測定値7, 測定値6, 測定値5, 測定値4, 測定値3, 測定値2, 測定値1
2026LoraWAN開発キット4195, 4100, 4103, 4150, 4151, 4152, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4192, 4193TVOC, CO2, 土壌水分, 加速度計X, 加速度計Y, 加速度計Z, AI検出No.01, AI検出No.02, AI検出No.03, AI検出No.04, AI検出No.05, AI検出No.06, AI検出No.07, AI検出No.08, AI検出No.09, AI検出No.10, 音響強度, 光強度
2035土壌水分・温度・ECセンサー4102, 4103, 4108土壌温度, 土壌水分, 電気伝導度
2036Vision AI4184, 4183, 4182, 4181, 4180, 4179, 4178, 4177, 4176, 4175AI検出No.10, AI検出No.09, AI検出No.08, AI検出No.07, AI検出No.06, AI検出No.05, AI検出No.04, AI検出No.03, AI検出No.02, AI検出No.01
2040LoRaWAN 8in1コンパクト気象ステーション (S2120)4190, 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113UV指数, 大気温度, 大気湿度, 光強度, 気圧, 風向, 風速, 時間降水量
2041コンパクト気象ステーション10in1 (S1000)4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4104, 4105, 4113, 4146, 4147大気温度, 大気湿度, 光強度, CO2, 気圧, 風向, 風速, 時間降水量, PM2.5, PM10
2042風速・風向センサー4104, 4105風向, 風速
2043pHセンサー(S2106)4097, 4106大気温度, pH
100APHセンサー4106pH
100BPARセンサー4107光量子
100CECセンサー4108電気伝導度
100D溶存酸素センサー4109溶存酸素
100E土壌温度・VWC・ECセンサー4110, 4108, 4102土壌体積含水率, 電気伝導度, 土壌温度
200Aコンパクト気象ステーション7in1 (S700)4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113大気温度, 大気湿度, 光強度, 気圧, 風向, 風速, 時間降水量
200D酸素センサー4122酸素濃度
200E水ECセンサー4123水の電気伝導度
201Aコンパクト気象ステーション9in1 (S900)4147, 4146, 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113PM10, PM2.5, 大気温度, 大気湿度, 光強度, 気圧, 風向, 風速, 時間降水量
201B騒音センサー4148騒音