SenseCraft Cloud料金
note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
SenseCraftクラウドサービスは、LoRaWAN IoT低消費電力通信プロトコルを使用するハードウェアデバイスに基づいています。LoRaWANデバイスは、データ通信機能を有効にするために従量制の前払いが必要です。ユーザーは製品の使用ニーズに応じて、月単位または年単位で前払いすることができます。
料金説明
デバイスタイプ | 無料クォータ | 30日間 | 90日間 | 365日間 |
---|---|---|---|---|
空気温度湿度センサー | 182日間 | $0.99 | $2.97 | $11.88 |
光強度センサー | 182日間 | $0.99 | $2.97 | $11.88 |
土壌湿度温度センサー | 182日間 | $0.99 | $2.97 | $11.88 |
CO2温度湿度センサー | 182日間 | $0.99 | $2.97 | $11.88 |
LoRaWANデータロガー | 182日間 | $0.99 | $2.97 | $11.88 |
土壌湿度温度ECセンサー | 182日間 | $0.99 | $2.97 | $11.88 |
VisionAI | 182日間 | $0.99 | $2.97 | $11.88 |
8-in-1コンパクト気象ステーション | 182日間 | $0.99 | $2.97 | $11.88 |
PHセンサー | 182日間 | $0.99 | $2.97 | $11.88 |
T1000-A/Bトラッカー | 90日間 | $0.99 | $2.97 | $11.88 |
note
デバイスがプラットフォームにバインドされた後に課金が開始されます。デバイスがバインド解除されたり、課金サイクル中にデバイスの組織が変更された場合でも、課金は中断されず、デバイス単位で課金されます。
note
サービス購入はPaypal
のみ対応しています。
サブスクリプション
SenseCraftアプリサブスクリプション
デバイス
ページに移動し、サービスを購入したいデバイスを選択します。
デバイスの詳細に入り、設定
インターフェースを開きます。通信サービス
を選択してサービス購入モジュールにアクセスします。
tip
現在、アプリは単一デバイスの購入のみ対応しています。複数デバイスのサービス購入については、SenseCAPポータルサブスクリプションをご覧ください。
SenseCAPポータルサブスクリプション
SenseCAPポータルにログインします。
デバイス
—> センサーノード
ページに移動し、リストの左上にある一括購入サービス
ボタンをクリックします。購入対象のデバイスを選択します。