メインコンテンツまでスキップ

SenseCraft HMI 概要

はじめに

SenseCraft HMIは、Seeed Studioの強力なクラウドベースのインターフェース設計プラットフォームで、コーディングなしでスクリーンベースのデバイス用のプロフェッショナルなビジュアルインターフェースを作成できます。直感的なドラッグアンドドロップエディター、事前構築されたテンプレート、AI搭載の設計機能により、SenseCraft HMIはハードウェアを美しい情報ディスプレイ、ダッシュボード、デジタルサイネージ、コントロールパネルに簡単に変換できます。

主な機能

  • ノーコードインターフェースビルダー: シンプルなドラッグアンドドロップツールでプロフェッショナルなディスプレイを作成

  • AI搭載設計: 自然言語の説明を使用して完全なレイアウトと画像を生成

  • リアルタイムデータ統合: 天気、株価、GitHub、YouTubeなどに接続

  • 複数のディスプレイ機能: 異なる用途に対応するGallery、Canvas、RSS、Web機能

  • すぐに使えるテンプレート: 一般的なアプリケーション用の事前設計されたレイアウト

  • ワンクリック展開: 接続されたデバイスに直接設計をプッシュ

  • デバイスセンサー統合: デバイスからの温度、湿度、バッテリーデータを自動表示

はじめに

SenseCraft HMIの使用を開始するには:

  1. プラットフォームにアクセス: SenseCraft HMIにアクセス

  2. アカウントを作成: まだお持ちでない場合は、無料のSenseCraftアカウントにサインアップ

  3. デバイスを接続: 画面の指示に従って、対応デバイスをペアリング

  4. 機能を選択: ニーズに基づいてGallery、Canvas、RSS、またはWeb機能から選択

  5. インターフェースを設計: 直感的なツールを使用してディスプレイを作成

  6. デバイスに展開: ワンクリックで接続されたデバイスに設計を送信

入門ガイド

はじめに

SenseCraft HMIアカウントの作成とプラットフォームへのアクセス方法を学習します。

ファームウェアの更新とフラッシュ

電子ペーパーディスプレイデバイスでのファームウェアの更新とフラッシュの完全ガイド。

ワークスペースインターフェースガイド

コアツールバー、デバイスステータスバー、ページ管理機能の理解と使用に関する包括的なガイド。

高度なツール

Firmware FlasherとImage Ditheringツールを使用してデバイスとコンテンツを最適化する方法を学習します。

デバイスへの展開

SenseCraft HMIプロジェクトを電子ペーパーディスプレイデバイスに展開するためのステップバイステップガイド。

機能ドキュメント

SenseCraft HMIは、それぞれ異なるディスプレイニーズに対応するように設計されたいくつかの専門機能を提供します:

AI生成機能

自然言語で欲しいものを説明するだけで美しいレイアウトと画像を作成し、デザインスキルの必要性を排除します。

Gallery機能

カスタマイズ可能な画像表示、トランジション、視覚効果でデバイスをデジタルフォトフレームに変換します。

Canvas機能

静的要素と様々なソースからの動的データを組み合わせたカスタムインターフェースとダッシュボードを設計します。

RSS機能

RSSフィードを使用してニュースアウトレット、ブログ、その他の情報源から自動更新されるコンテンツを表示します。

Web機能

デバイス上でWebコンテンツを直接表示し、ダッシュボード、ドキュメント、監視システムに最適です。

追加リソース

対応ハードウェア

対応デバイスとハードウェア要件の完全なリスト。

ビデオガイド

SenseCraft HMIプラットフォームのステップバイステップビデオチュートリアル。

価格

現在の価格情報とプラン。

リリースノート

SenseCraft HMIプラットフォームの最新アップデートとバージョン履歴。

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...