メインコンテンツまでスキップ

エッジ組立検査:欠品、寸法、Modbus、MQTT

利用上の注意

寸法の結果は校正基準で画素を換算した値で、受入試験の校正済みゲージの代わりにはなりません。同梱の検出器は裸基板の欠陥データセット DeepPCB で学習しており、その 6 クラスは組立欠品ではありません。自社製品に使う前に、期待項目リストを自社のものに置き換え、自社データで測定してください。

このソリューションでできること​

固定カメラ 1 台で 1 つの検査ステーションを監視します。各フレームを検出器に通し、欠品比較と寸法測定を行い、1 つの OK/NG 判定にまとめてラインのタクトで出力します。

  • 欠品比較 — テンプレートの期待項目リスト(class + ROI + 一致距離)を検出結果と照合します。リストにありフレームにない項目は missing、リスト外で見つかった項目は任意で extra として報告します。
  • 寸法測定 — 測定面と同じ平面に置いた校正基準から mm_per_pixel を求め、測定 ROI 内の対象の最小面積矩形をミリメートルに換算し、基準値 ± 許容差と比較します。
  • 判定統合 — defect、missing、extra、dimension_out_of_tolerance のいずれか 1 つでフレームは NG になります。4 つは個別に無効化できます。

判定は 2 か所へ書き込みます。PLC 向けの Modbus TCP holding register と coil、MES または履歴システム向けのフレームごとの MQTT JSON イベントです。register は coil より先に書き込むため、coil で動作する PLC は同じ判定の register データを読み取ります。

  • 機器はすぐに使えます

    reComputer J30 / J40 シリーズまたは R2000 シリーズにアプリケーションパッケージを入れれば動作します。初回導入は約 60 分です。J40 シリーズでの実測はキャプチャから coil まで P50 10.92 ms です。

  • コードはオープンソース

    ランタイムコードは Apache-2.0 です。検出器は YOLOX-Tiny(Apache-2.0)で、Ultralytics のコードや重みを含まず、AGPL の義務はありません。

  • 自社のカメラ、PLC、MES をそのまま接続

    RTSP / ONVIF / USB カメラを使えます。判定は Modbus TCP と MQTT で出力します。HR 0–7 は表面検査ソリューションと同じ register 配置のため、既存の PLC プログラムは変更不要です。

  • すべて現場で動作

    取得、推論、判定、出力はすべて検査ホスト上で完結し、主処理チェーンにインターネット接続は不要です。

デモが実際に示すもの​

以下の画像はパイプラインの実際の出力です:

  • DeepPCB 検証画像(12300060_test.jpg)1 枚に対する検出器の出力です。各ボックスは ONNX モデルの検出結果です。同梱サンプル構成の 6 項目の期待リストは、このフレームの ground-truth ボックスから生成しています。
  • 基準寸法の合成 ArUco シーン:左のマーカーから mm/px を求め、右のブロックを換算します(60 × 40 mm、判定 OK)。
  • 大きすぎる部品を置いた同じシーン:基準 60 mm、許容差 1 mm に対して 62.25 mm を測定し、判定 NG、Modbus HR 10 = 6225、HR 11 = 2 です。

DeepPCB 検証画像に対する検出器の出力:

DeepPCB 検証画像 12300060_test.jpg に対する検出器の出力。ボックスはモデルの実検出
2 枚目の DeepPCB 検証画像に対する同じモデル

寸法処理:左のマーカーから mm/px を求め、右のブロックを換算します。基準寸法では判定 OK です:

基準寸法の合成校正シーン:マーカーが mm/px を与え、ブロックは 60 × 40 mm、判定 OK

同じシーンに大きすぎる部品を置くと 62.25 mm、判定 NG、Modbus HR 10 = 6225、HR 11 = 2 です:

大きすぎる部品:基準 60 mm、許容差 1 mm に対して 62.25 mm、判定 NG

部品を 25° 回転させても、最小面積矩形から同じ寸法が得られます:

部品を 25° 回転させても、最小面積矩形から得られる寸法は変わらない

寸法シーンは evaluation/make_dimension_fixture.py が既知の mm/px で生成した合成画像で、ground truth は生成パラメータです。実際のステーションの写真ではありません。

必要な機器​

各ステーションに必要なのは、カメラ、検査ホスト、判定を受け取るシステムの 3 つです。

① カメラ — 任意の RTSP または ONVIF カメラ。USB カメラや録画ファイルも使えます。型式は問いませんが、基板または組立品全体をフレームに収め、テンプレート作成後は画角を変えないでください。

② 検査ホスト — 1 台で何ステーションを処理できるかを決めます。

検査ホストアクセラレータ配備時の検出器実測ストリーム数選択する場面
reComputer Super J3011reComputer Super J3011 (Jetson Orin Nano 8GB)
単一ステーションホスト
Orin GPUYOLOX-Tiny 640², TensorRT FP161 ストリーム、67 h 連続稼働1 ステーション
reComputer Super J4012reComputer Super J4012 (Jetson Orin NX 16GB)
複数ステーション集約ホスト
Orin GPUYOLOX-Tiny 640², TensorRT FP168 安定 / 12 劣化 / 24 失敗1 台で複数ステーションを処理する場合。精度と速度のデータはこのモジュールで実測

ストリーム容量:各ストリーム 640²、10 fps、各段階 5 分、全掃引を 2 回実行し、試験中は MQTT と Modbus を無効化しました。両方の出力を有効にすると処理できるストリーム数は 8 を下回ります。

両 reComputer モデルには、同じモジュールとランタイムのファンレス産業用筐体(reComputer Industrial J3011 / J4012)があり、盤内に取り付けられます。

③ その他 — 寸法検査を行う場合は測定面と同じ平面に置く校正基準(既定は ArUco マーカー DICT_4X4_50、または幅が既知の物体)、カメラとホスト間の Ethernet、Modbus TCP マスター(PLC)および/または MQTT コンシューマが必要です。主処理チェーンにインターネット接続は不要です。

選定における制約・非推奨条件​

  • 単一工程 vs 複数工程:J3011 は 1 工程 1 カメラ向けです。1 台で複数工程(2 系統超)や高速撮影を監視する場合は J4012 を推奨します。
  • 動的モデル更新の制約:Hailo-8 は事前オフラインコンパイルが必要です。現場で直接モデルを微調整・動的更新する場合は Jetson シリーズを選定してください。

現場での導入方法​

先にカメラと光学系を固定し、その後ソフトウェアを導入します。

一、ハードウェアの設置:最初にカメラを固定する​

設置後はカメラを動かさない

期待項目の ROI は画像座標で保存されます。カメラを動かす、取り付け直す、ピントを合わせ直すと、assembly.expected[] テンプレート全体を作り直す必要があります。ラインでカメラに手を入れたら、そのステーションのテンプレートを作り直してください。

基板または組立品全体をフレームに収めてください。寸法検査では、校正基準を測定面と同じ平面に置きます。作動距離が異なるとそのまま測定誤差になり、エラーは出ません。校正基準がない場合、寸法セクションは uncalibrated、Modbus HR 11 = 4 を報告し、数値は出力しません。

二、ソフトウェアを導入する​

デバイスごとの手順は reference design ページにあります。現場に合わせて構成を選ぶと、対応するアプリケーションパッケージをダウンロードできます。


どちらの経路も手順は同じです:

  1. プリセットとホストを選びます。 Camera + reComputer J30 / J40 (Orin) または Camera + reComputer R2000 series (Hailo-8)。難易度は advanced で、初回導入には約 60 分 を見込んでください。
  2. 検査ランタイムを配備します(必須)。Orin では初回配備時にデバイス上で TensorRT engine を構築し(約 5 分)、engine はそのデバイスと TensorRT バージョンに紐づきます。Hailo では INT8 HEF をデバイス外でコンパイルし、配備時にダウンロードするためボード上の構築は不要ですが、前提条件が 3 つあります。Python のマイナーバージョンが一致すること、HailoRT 4.21.x のドライバ、ユーザーライブラリ、Python バインディングの 3 つが同じバージョンであること、カーネルパラメータ hailo_pci force_desc_page_size=4096 です。
  3. 寸法校正を設定します(任意)。設定しなくても欠品チェーンは動作し、寸法セクションは enabled: false または uncalibrated を報告します。
  4. 判定を確認します(任意)。ポート 8080 のローカル Web パネルにヘルスカウンタ、最近のイベント、検出ボックスと組立 ROI を描いた MJPEG プレビューが表示されます。PLC を配線する前に、カメラが必要な範囲を写していることをここで確認してください。
  5. SAM2 アノテーションツールで期待リストを生成します(任意)。ツールはエッジデバイスではなくオフラインのワークステーションで動作し、フレームループには入りません。人が枠を描き、SAM 2.1 Hiera-Small がピクセルマスクを生成し、それを組立 ROI に拡張します。GPU 不要の numpy Otsu-flood バックエンドも同梱しています。

本番前に assembly.expected[] を自社の組立位置に置き換えてください。同梱リストは DeepPCB 画像 1 枚から生成したもので、チェーンの動作確認用です。

利用できるインターフェース​

データは検査ホストの 3 つのインターフェースから出力され、すべてホスト自身がローカルで提供します。

  • OK/NG coil ですでに動作している PLC — ポート 502、unit 1 で Modbus TCP を読みます。HR 0–7 は表面検査 contract v1 と同じ配置なので、既存プログラムはそのまま動作します。新しい情報は HR 8–11 にあります。
  • MES または履歴システム — ポート 1883 の <device-name>/inspection/<stream-id>/results を購読します。処理したフレームごとに 1 件の JSON イベント、schema 2.0.0 で、publish 前に契約検証を行います。
  • オペレーターまたは立ち上げ担当エンジニア — ポート 8080 の HTTP パネル。

<device-name> は配備時に設定するトピックの先頭セグメントです。ライン、セル、ステーション単位で命名すれば、1 つの broker 上の複数ホストを区別できます。stream id は payload 内にも書き込まれるため、下流はトピックを解析せずに送信元を判別できます。

インターフェース全体の表​

種類場所内容備考
mqtt1883、<device-name>/inspection/<stream-id>/resultsverdict、verdict_reasons、defect_count、detections[]、assembly(enabled、expected_count、matched_count、missing_count、extra_count、各欠品項目のラベルと ROI)、dimension(enabled、calibrated、mm_per_pixel、out_of_tolerance_count、測定ごとの状態付き measurements[])schema 2.0.0。2 つのセクションは常に存在し、そのソースでモジュールが無効なら enabled: false
modbus_tcp502、unit 1、Coil 0/1 + HR 0–11Coil 0 = NG、Coil 1 = OK(排他)。HR 0–7 は contract v1 と同じ:主クラス、欠陥数、bbox ×10000、ハートビート。HR 8 = 欠品数、HR 9 = 余剰数、HR 10 = 測定 mm ×100、HR 11 = 許容差コード1 つのロック内で coil より先に register を書き込む
http8080、/healthz /events /preview.mjpgfps、推論時間、欠品と寸法失敗のカウンタ、最近のイベント、ボックスと ROI 付き MJPEG プレビューローカルパネル、認証なし

HR 11 許容差コード:0 ok、1 undersize、2 oversize、3 not_found、4 uncalibrated。

verdict_reasons はリストで、4 つの理由(defect、missing、extra、dimension_out_of_tolerance)が同時に出ることがあります。ROI はストリームごとに設定します(sources[].assembly と sources[].dimension)。アノテーションツールで生成した assembly セクションには roi_profile_sha256 が付き、現場で動いている ROI profile を特定できます。手書きの ROI では省略するか null です。

{
"schema": "2.0.0",
"device": "assembly-station-01",
"stream": "cam_pcb_top",
"timestamp": 1729000000.456,
"verdict": "NG",
"verdict_reasons": ["missing"],
"defect_count": 0,
"detections": [],
"assembly": {
"enabled": true,
"expected_count": 6,
"matched_count": 5,
"missing_count": 1,
"extra_count": 0,
"missing_items": [
{"label": "capacitor_c12", "roi": [120, 240, 160, 280]}
]
},
"dimension": {
"enabled": true,
"calibrated": true,
"mm_per_pixel": 0.125,
"out_of_tolerance_count": 0,
"measurements": [
{"name": "pcb_width", "value_mm": 60.05, "status": "ok"}
]
}
}

フィールドを読むときの注意点 3 つ:

  • HR 10 = 0 のときは先に HR 11 を読んでください。 3 と 4 は測定値がないことを示し、0 mm という測定結果ではありません。
  • v2 では verdict = NG でも defect_count が 0 の場合があります。 欠品や寸法の許容差外れでも NG になります。
  • coil と register が同じサンプルなのは書き込み側だけです。 coil と register を 2 つの Modbus リクエストで読むと、判定レートが高いときに 2 回の判定にまたがることがあります。約 20 判定/秒で実測されています。気になる場合は register を先にポーリングし、coil をトリガーとして使ってください。

1 台のホストで複数ストリームを扱う場合、Modbus register にはいずれかのストリームの最新判定が入ります。ストリームごとの結果は MQTT から取得してください。同梱の MQTT broker はローカルの匿名 broker です。本番では認証付きの broker を指定してください。

性能と実測データ​


速度と遅延​

「検出器スループット」は検出呼び出しのみです。「全パイプライン」は判定統合、Modbus、MQTT、契約検証を含み、スロットルなしです。「エンドツーエンド」は 10 fps のラインレートにスロットルした状態で、キャプチャから Modbus coil 書き込みまでです。

デバイスモデル / 精度検出器スループット全パイプラインエンドツーエンド capture → Modbus coil
reComputer J40 シリーズ(J4012、Orin NX 16GB)YOLOX-Tiny 640²、TensorRT FP1695.06 FPS(detect() P50 10.52 ms)89 FPS(P50 42.9 ms)P50 10.92 ms / P99 11.18 ms、3000 サンプル、ドロップ 0。ゼロから配備(engine はデバイス上で構築)した後:P50 9.81 ms / P95 10.18 ms、n=300
reComputer R2000 シリーズ + Hailo-8YOLOX-Tiny 640²、HailoRT INT8 HEFハードウェア 106.75 FPS(hailortcli run)、アプリケーション層 94.02 FPS(P50 10.64 ms)43.92 FPSP50 11.89 ms / P99 16.08 ms

条件:Orin の検出器の数値は、デコード済み 60 フレームで 500 回計測したものです。そのうち engine execute が約 6.3 ms、残りは letterbox と CPU NMS です。ストリーム容量は reComputer J40 シリーズ(J4012)で実測し、8 安定 / 12 低下 / 24 失敗です。1 ストリームあたり 640² / 10 fps、各段 5 分、全体を 2 回実行し、MQTT と Modbus は無効です。reComputer J30 シリーズ(J3011)は 10 fps の 1 ストリームを 67 時間連続稼働し、エンドツーエンド P50 11.45 ms でした。

再現:solutions/edge_inspection_assembly/evaluation/(Hailo-8:evaluation/runs/2026-09-06-rpi-hailo/results.md)

検出精度​

指標値条件
mAP50、reComputer J40 シリーズ、TensorRT FP160.9876DeepPCB6 val、205 枚 / 1158 ボックス / 6 クラス。しきい値 0.35 で P 0.9284 / R 0.9741、FP 87 / FN 30、フレーム全体の見逃し 0
mAP50-95、reComputer J40 シリーズ(ゼロから配備)0.8207同じ val set。CPU 参照値 0.8213
mAP50、reComputer R2000 シリーズ + Hailo-8、INT8 HEF0.9858同じ val set。CPU 参照値との差 −0.0018
mAP50、Hailo Dataflow Compiler エミュレータ、INT80.9924val 画像 20 枚 / 118 ボックスで、205 枚の 2 行とは直接比較しません。CPU、native、quantized の mAP50 / P / R は同一、ボックス単位で CPU ↔ quantized 119/120 一致

データセット:DeepPCB(MIT)、6 クラス(open / short / mousebite / spur / copper / pin-hole)。パッケージには同梱していません。

再現:solutions/edge_inspection_assembly/evaluation/(エミュレータ:evaluation/runs/2026-09-05-m3-hef/)

欠品と寸法​

項目結果条件
欠品の正解閉ループテンプレートフレームで 6 / 6 一致、基板を替えると 6 / 6 が欠品期待リストは val 画像 1 枚の正解ボックスから生成(ROI = GT ボックス × 1.6、6 件)。基板を替えると verdict_reasons に missing と defect が並んで出ます
寸法誤差(ArUco 校正)最悪相対誤差 0.65%、予算 1%合成 ArUco シーンで、レンズと照明の誤差は含みません。長辺 60 → 60.241 mm(+0.40%)、短辺 40 → 40.261 mm(+0.65%)、許容差 ±1.0 mm で ok。無圧縮 PNG と mp4v エンコード後で値は同じ
単一ストリーム連続稼働67 時間連続稼働、ドロップ 0reComputer J30 シリーズ(J3011)、単一ストリーム 10 fps。開始時ベースライン RSS 256–259 MiB、接合部温度 61–62 °C、再起動 0

再現:evaluation/make_dimension_fixture.py、evaluation/smoke_cpu_dimension.py。連続稼働の段階は boundary.soak.yaml

ランタイムと主要パラメータ​

デバイスモデル精度ランタイムモデルをデバイスに届ける方法
reComputer J30 / J40 シリーズYOLOX-Tiny 640²FP16TensorRT初回配備時にデバイス上で engine を構築(約 5 分)。そのデバイスと TensorRT バージョンに紐づきます
reComputer R2000 シリーズ + Hailo-8YOLOX-Tiny 640²INT8HailoRT 4.21.xHEF はデバイス外で Hailo Dataflow Compiler によりコンパイル(optimization level 1 + Bias Correction)し、配備時にダウンロードします
  • 検出しきい値:0.35(評価設定)
  • 校正基準:ArUco DICT_4X4_50(デフォルト)、または幅が既知の任意の基準物
  • 判定理由:defect / missing / extra / dimension_out_of_tolerance は個別に無効化できます。extra は余剰部品の報告を有効にしたときだけ出ます

既知の劣化​

  • カメラの移動、再取り付け、再フォーカスの後は ROI テンプレートが使えなくなります。期待リストを作り直してください。
  • 校正基準と被測定面の作動距離の違い、部品の傾き、低コントラストのエッジは、寸法誤差、not_found、uncalibrated を生じます。エラーは出ません。
  • 精度は DeepPCB の裸基板欠陥での値です。人工欠陥は境界が明瞭で、6 クラスは組立の欠品でもありません。実際の組立シーンはより難しくなります。
  • reComputer R2000 シリーズのボトルネックはホスト CPU です。全パイプラインは 43.92 FPS で、検出器スループットからの落ち幅は Orin より大きくなります。
  • ストリーム容量は MQTT と Modbus を無効にして測定しました。両方を有効にすると 8 ストリームを下回ります。

データと素材の出典​

  • DeepPCB — github.com/tangsanli5201/DeepPCB、MIT ライセンス。同梱検出器の学習と、上記すべての精度数値の val set に使用しています。MIT ライセンスは再配布と商用利用を許可し、コピーや派生物に著作権表示を残すことを求めます。帰属表示はパッケージの画像とともに gallery/ATTRIBUTION.md で配布しています。画像は裸 PCB 銅層の二値化グレースケールスキャンで、人物や顧客を識別できる内容は含みません。データセットはパッケージに含めていません。
  • YOLOX — github.com/Megvii-BaseDetection/YOLOX、Apache-2.0。検出器の backbone です。Ultralytics のコードや重みは使っていないため、AGPL の義務はありません。
  • SAM 2.1 Hiera-Small — github.com/facebookresearch/sam2、コードと checkpoint は Apache-2.0。オフラインアノテーションツールだけが使用します。
  • 寸法サンプル画像 — 本プロジェクトの evaluation/make_dimension_fixture.py で生成した合成画像です。第三者の素材は含まず、帰属表示は不要です。
  • アーキテクチャ図 — パッケージのデバイスカタログと出力インターフェースから作成しました。

ランタイムコードは Apache-2.0 です。同梱モデルは DeepPCB で学習しており、適用範囲はページ冒頭の注意を参照してください。

Loading Comments...