メインコンテンツまでスキップ

Starai Arm Manipulator - ROS2 MoveItガイド

フォロワー Violaリーダー Violinフォロワー Cello
fig1fig2fig3

製品紹介

  1. オープンソース & 二次開発が容易 Fashion Star Roboticsが提供するこのサーボモーターシリーズは、オープンソースで簡単にカスタマイズ可能な6+1自由度ロボットアームソリューションを提供します。

  2. 様々なペイロードを持つデュアルアームシステム Violinはリーダーロボットアームとして機能します。アーム範囲の70%において、フォロワーアームViolaは300gの動作ペイロードを持ち、フォロワーアームCelloは750gの動作ペイロードを持ちます。

  3. ROS2、Moveit2、Isaac Simをサポート ロボットアームデータトピックの発行・購読とロボットアームの制御にROS2をサポートし、逆運動学計算にMoveIt2、Isaac Simでのシミュレーションもサポートします。

  4. LeRobotプラットフォーム統合サポート LeRobotプラットフォームとの統合のために特別に設計されています。このプラットフォームは、データ収集、シミュレーション、トレーニング、デプロイメントを含む実世界のロボティクスタスクにおける模倣学習のためのPyTorchモデル、データセット、ツールを提供します。

  5. オープンソースSDK PythonとC++ SDK開発をサポート

  6. ボタンホバー 重力補償をシミュレートし、ボタンを介してロボットアームを任意の位置でホバーさせることができます。

  7. モジュラーエンドエフェクター 迅速なDIY交換を可能にします。

  8. 豊富な学習リソース 環境設定、インストールとデバッグガイド、カスタム把握タスクの例を含む包括的なオープンソース学習リソースを提供し、ユーザーが迅速に開始してロボットアプリケーションを開発できるよう支援します。

  9. Nvidiaプラットフォーム互換性 Nvidia Jetsonプラットフォーム経由でのデプロイメントがサポートされています。

仕様

項目フォロワーアーム | Violaリーダーアーム |Violinフォロワーアーム |Cello
自由度6+16+16+1
リーチ470mm470mm670mm
スパン940mm940mm1340mm
再現性2mm-1mm
動作ペイロード300g(リーチの70%)-750g(リーチの70%)
サーボRX8-U50H-M x2
RA8-U25H-M x4
RA8-U26H-M x1
RX8-U50H-M x2
RA8-U25H-M x4
RA8-U26H-M x1
RX18-U100H-M x3
RX8-U50H-M x3
RX8-U51H-M x1
パラレルグリッパーキット-
手首回転はいはいはい
任意位置での保持はいはい(ハンドルボタン付き)はい
手首カメラマウント参考3Dプリントファイルを提供参考3Dプリントファイルを提供
LeRobotとの連携
ROS 2との連携
MoveIt2との連携
Gazeboとの連携
通信ハブUC-01UC-01UC-01
電源12V10A/120w XT3012V10A/120w XT3012V25A/300w XT60

サーボモーターの詳細については、以下のリンクをご覧ください。

RA8-U25H-M

RX18-U100H-M

RX8-U50H-M

依存環境

No LSB modules are available.

Distributor ID: Ubuntu

Description: Ubuntu 22.04.5 LTS

Release: 22.04

Codename: Jammy

ROS2: Humble

ROS2 Humbleのインストール

ROS2 Humbleインストール

Moveit2のインストール

sudo apt install ros-humble-moveit*

サーボモーターのSDKインストール

sudo pip install pyserial
sudo pip install fashionstar-uart-sdk

ワークスペースの作成と初期化

mkdir -p ~/starai_ws/src
cd ~/starai_ws
colcon build

starai-arm-moveit2 Ros2パッケージのクローン

cd ~/starai_ws/src
git clone https://github.com/Seeed-Projects/fashionstar-starai-arm-ros2.git
cd ~/starai_ws
colcon build
echo "source ~/starai_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Viola

Starai Arm MoveIt2シミュレーションスクリプト(オプション)

ros2 launch viola_moveit_config demo.launch.py 

実際のロボットアームの使用

ステップ1:アーム制御ノードの開始

アームハードウェアドライバーを開始すると、アームはゼロ位置に移動します。

ros2 launch viola_moveit_config driver.launch.py

ステップ2:Moveit2の開始

ros2 launch viola_moveit_config moveit_write_read.launch.py

エンドエフェクターポーズ読み書きデモ

ros2 run arm_moveit_write topic_publisher 

Cello

Starai Arm MoveIt2シミュレーションスクリプト(オプション)

ros2 launch cello_moveit_config demo.launch.py 

実際のロボットアームの使用

ステップ1:アーム制御ノードの開始

アームハードウェアドライバーを開始すると、アームはゼロ位置に移動します。

ros2 launch cello_moveit_config driver.launch.py

ステップ2:Moveit2の開始

ros2 launch cello_moveit_config actual_robot_demo.launch.py

エンドエフェクターポーズ読み書きデモ

ros2 launch cello_moveit_config moveit_write_read.launch.py

位置と姿勢トピック送信ノードデモ

ここで src/arm_moveit_write/src/topic_publisher.cpp を更新してください

    // // viola
// dataset1_ = {
// {0.003, -0.204, 0.274}, // position
// {0.014, 0.717, 0.017, 0.696}, // orientation
// "open" // gripper_state
// };
// dataset2_ = {
// {-0.00, -0.34, 0.177}, // position
// {0.0, 0.7071, 0.0, 0.7071}, // orientation
// "close" // gripper_state
// };

// cello
dataset1_ = {
{-0.278, 0.000, 0.438}, // position
{0.707, 0.000, -0.707, 0.000}, // orientation
"open" // gripper_state
};
dataset2_ = {
{-0.479, -0.000, 0.369}, // position
{0.707, -0.000, -0.707, 0.000}, // orientation
"close" // gripper_state
}

colcon build
source install/setup.sh
ros2 run arm_moveit_write topic_publisher

FAQ

  • RViz2インターフェースでちらつきが発生する場合は、以下のコマンドを試してください:

    export QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0
Loading Comments...