メインコンテンツまでスキップ

T1000-E Tracker 紹介

pir

これはMeshtastic®向けに設計された高性能トラッカーで、クレジットカードほどの小さなサイズで、ポケットに簡単に収まったり、資産に取り付けたりできます。Semtech社のLR1110、Nordic社のnRF52840、Mediatek社のAG3335 GPSモジュールを内蔵し、Meshtastic®ユーザーに高精度、低消費電力の測位・通信ソリューションを提供します。


バージョン比較

pir

特徴

  • マルチプロトコル対応: nRF52840とLR1110を搭載し、Bluetooth 5.0、Thread、Zigbee、LoRaをサポートし、幅広いデバイスとネットワークとの互換性を確保します。
  • 強力な測位機能: Mediatek社のAG3335 GPSチップを統合し、高精度の測位サービスを提供します。
  • 拡張可能なインターフェース: 4つのポゴピンで設計され、DFU(Device Firmware Upgrade)、シリアルログ、APIインターフェース用のUSBインターフェースをサポートし、デバイス管理とデバッグを簡素化します。
  • オープンソース対応: Meshtasticオープンソースメッシュネットワーキングプロトコルと互換性があり、長距離・低消費電力通信ニーズに適しています。

仕様

一般

ネットワークプロトコルLoRa, Bluetooth v5.1
温度

範囲: -20 to 60℃;

精度: ± 1℃ (最小 ±0.5℃, 最大 ±1℃)

分解能: 0.1℃

0 to 100% (0%は暗闇、100%は最も明るい)
LEDとブザーステータス表示用1個のLEDと1個のブザー
ボタン操作用1個のボタン
アンテナ内蔵 (GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE)
通信距離2 to 5km (アンテナ、設置、環境に依存)
IP等級IP65
寸法85 * 55 * 6.5 mm
デバイス重量32g
動作温度-20℃ to +60℃
動作湿度5% - 95% (結露なし)
認証CE /FCC

バッテリー

バッテリー容量充電式リチウムバッテリー、700mAh
バッテリー残量監視定期的なアップリンクバッテリーレベル

充電ケーブル

(アダプター別売)

USB磁気充電ケーブル、1メートル
電源入力電圧4.7 to 5.5V DC
充電温度制限0 to +45℃

ハードウェア概要

pir

ピンリスト

センサー電源P0.4GPIO
温度P0.31NTC (アナログ)
P0.29LUX(アナログ)
3軸加速度計
(現在Meshtasticファームウェアでは未使用)
SDA: P0.26
SCL: P0.27
IIC経由
加速度計電源P1.7GPIO
LEDP0.24GPIO
ブザーP0.25GPIO
ブザー有効化P1.05GPIO
ボタンP0.6GPIO
センサー電源P1.6GPIO
LR1110P1.08: SPI MISO
P1.09: SPI MOSI
P0.11: SPI Clock
P0.12: SPI NSS
P1.10: LoRa Reset
P1.01: LoRa DIO1
P0.07: LoRa DIO2
LR11X0_DIO3_TCXO_VOLT
AGE 1.6V
SPI
GPSRX: P0.14
TX: P0.13
Serial1
BAUDRATE:115200

ボタン

ボタン操作説明ブザー
1回押し電源オン上昇メロディー
2回押しノード/位置情報更新-
3回押しGPSのオン/オフ切り替え-
5秒間長押し電源オフ下降メロディー

LED

デバイス動作説明
電源オン点灯後、素早く点滅
DFUモード常時点灯
動作中ランダム点滅
Loading Comments...