メインコンテンツまでスキップ

T1000-E for LoRaWAN 紹介

pir


T1000-E for LoRaWAN は完全にオープンソースのファームウェアを搭載しています。ユーザーエクスペリエンスを向上させるため、工場出荷時のデバイスにはデモファームウェアがプリインストールされています。ユーザーはデモファームウェアを使用して初期体験を行い、独自のカスタムファームウェアを開発することも可能です。カスタム開発の詳細については、LoRaWAN オープンソースファームウェアを参照してください。

note

ファームウェアをフラッシュする前に、お使いのデバイスが T1000-E for LoRaWAN バージョンであることを確認してください。このトラッカーモデルに他の Meshtastic ファームウェアをフラッシュしないでください。デバイスが完全に動作しなくなる可能性があります。

T1000 シリーズ バージョン比較

pir

特徴

  • オープンソースソフトウェア: 完全なソースコードを提供し、コミュニティの貢献とカスタムデバイスを可能にします。
  • マルチセンサー統合: 温度、光、3軸加速度センサーを統合。屋内/屋外測位のためのGNSS、WiFi、Bluetoothをサポート。
  • 簡単な設定: SenseCraft Appを使用して、ユーザーはデバイスパラメータを簡単に設定できます。
  • 強力なLoRaWANサポート: デバイスの迅速なネットワークアクセスと設定を保証します。
  • ユーザーフレンドリーなボタン: 電源オン/オフ、Bluetooth設定、SOSアラームなどのシンプルなボタンオプション。

仕様

一般パラメータ

製品モデルT1000-E for LoRaWAN
バックホールLoRaWAN® (v1.0.4 Class A)
BluetoothBluetooth v5.1、SenseCraft App経由で設定
LoRaWAN チャンネルプランIN865 / EU868 / US915 / AU915 / AS923 / KR920 / RU864
温度範囲: -20 to 60°C; Δ 精度: ±1°C; 分解能: 0.1°C
0 to 100% (0は暗い、100%は最も明るい)
3軸加速度計動きを検出する3軸加速度計
LEDとブザーステータスを示すLEDとブザー
ボタン操作とイベント(SOS)をトリガーする1つのボタン
アンテナ内蔵 (GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE)
通信距離2 to 5km (ゲートウェイアンテナ、設置、環境に依存)
IP等級IP65
寸法85 x 55 x 6.5 mm
デバイス重量32g
動作温度-20°C to +60°C
動作湿度5% - 95% (結露なし)
認証CE / FCC / RoHS

位置情報

機能説明
GNSS 衛星群GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS
GNSS 感度-145dBm コールドスタート / -160 dBm トラッキング
GNSS 位置精度~10m CEP、GPS、-130dBm
Wi-Fi 測位パッシブスキャン、スキャンした3~5個のMACアドレスをアップロード
Bluetooth 測位ビーコンの最良信号3個のMACアドレスをアップロード

バッテリー

機能説明
バッテリー容量充電式リチウムバッテリー、700mAh
バッテリー寿命推定1回の充電で3ヶ月 (1時間ごとのアップリンク、GNSSデータのみ)
バッテリー寿命監視定期的なアップリンクバッテリーレベル
充電ケーブル (アダプター別売)USB磁気充電ケーブル、1メートル
電源入力電圧4.7 to 5.5V DC
充電温度0 ~ +45°C

ハードウェア概要

pir

アプリケーション

  • 資産追跡: 資産の状態と位置をリモートで監視。LoRaWAN経由で位置データをクラウドに送信。ユーザーはモバイルまたはPC管理プラットフォームでリアルタイムの位置と軌跡を表示できます。
  • 環境監視: 内蔵の熱センサー、光センサー、3軸加速度計を活用。LoRaWAN経由でリアルタイムに環境データを収集・アップロードし、リモートパラメータ監視を行います。
  • 物流管理: 車両や荷物に設置。貨物輸送状況(ルート、停車、定時到着)をリアルタイムで追跡し、物流会社のスケジューリングと管理を支援します。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...