メインコンテンツまでスキップ

「インターフェースの使用方法」タグのついた3記事

全てのタグを見る

reComputer Classic J501 入門ガイド

このWikiでは、Seeed AGX Orin Dev Kit(reComputer Classic J501)の製品特長、仕様およびハードウェア概要、JetPack 7.2 システムイメージのフラッシュ方法、M.2 Key M/E、10GbE Ethernet、USB、40ピン拡張ヘッダ(GPIO/I2C/SPI/UART/CAN/PWM)、カメラ、オーディオ、PCIe、RTC などのインターフェースの使用方法を紹介し、Jetson AGX Orin をベースにしたエッジAIおよびエンボディドAI開発をすばやく開始できるよう支援します。

reComputer Robotics J601 ハードウェアと I/O

このWikiでは、reComputer Jetson Robotics J601キャリアボードのハードウェア機能とインターフェースの使用方法について包括的に紹介します。詳細な仕様、対応モジュール、セットアップ手順、M.2、Ethernet、USB、CAN、RS485/RS232、UART、I2C、I2S、GPIO、GMSL2カメラ拡張、5G、GPS など各種インターフェースの実用的な使用ガイドを網羅しており、ユーザーがJ601プラットフォーム上でのロボット開発を素早く開始できるよう支援します。

インターフェースの使用方法

このWikiでは、reComputer Jetson Robotics J401キャリアボードのハードウェア機能とインターフェースの使用方法について包括的に紹介します。詳細な仕様、対応モジュール、セットアップ手順、M.2、Ethernet、USB、CAN、UART、I2C、GMSL2カメラ拡張など各種インターフェースの実用的な使用ガイドを網羅し、ユーザーがJ401プラットフォームでのロボット開発を素早く開始できるよう支援します。