Mini J501 JetPackのフラッシュとインターフェースの使用方法
このWikiでは、Jetson Mini J501キャリアボードのハードウェア機能とインターフェースの使用方法について包括的に紹介します。エッジAIおよびロボティクスのシナリオ向けに設計されており、詳細な仕様、対応モジュール、セットアップ手順、M.2、Ethernet、USB、CAN、UART、DI/DO、I2S、GMSL2カメラ拡張などのインターフェースの実用的な使用ガイドを網羅しています。
このWikiでは、Jetson Mini J501キャリアボードのハードウェア機能とインターフェースの使用方法について包括的に紹介します。エッジAIおよびロボティクスのシナリオ向けに設計されており、詳細な仕様、対応モジュール、セットアップ手順、M.2、Ethernet、USB、CAN、UART、DI/DO、I2S、GMSL2カメラ拡張などのインターフェースの実用的な使用ガイドを網羅しています。
reComputer Robotics J401 キャリアボードのインターフェース: M.2 Key M/B/E、CAN、GMSL2、USB、Ethernet、40ピン。ピン配置、コマンドおよび JetPack 7.2 に関する注意。
J601 キャリアボードのインターフェース:GMSL、USB、CAN、M.2 と 40 ピンピン配置、Linux デバイス名とポートごとの確認方法、さらにヒートシンクの取り付け。