メインコンテンツまでスキップ

「Interfaces Usage」タグのついた2記事

全てのタグを見る

Jetpack のフラッシュ && インターフェースの使用

このWikiでは、reComputer Jetson Robotics J501キャリアボードのハードウェア機能とインターフェースの使用方法について包括的に紹介します。詳細な仕様、対応モジュール、セットアップ手順、デュアルM.2 Key Mスロット、10GbE + 4x 1GbE Ethernet、USB 3.0、4系統のCANインターフェース(2ネイティブ + 2 SPI-to-CAN)、UART、DI/DO、I2S、GMSL2カメラ拡張など、さまざまなインターフェースの実用的なガイドを網羅し、ユーザーがJ501プラットフォーム上でのロボティクス開発を素早く開始できるよう支援します。

インターフェースの使用方法

このWikiでは、reComputer Jetson Robotics J401キャリアボードのハードウェア機能とインターフェースの使用方法について包括的に紹介します。詳細な仕様、対応モジュール、セットアップ手順、M.2、Ethernet、USB、CAN、UART、I2C、GMSL2カメラ拡張など各種インターフェースの実用的な使用ガイドを網羅し、ユーザーがJ401プラットフォームでのロボット開発を素早く開始できるよう支援します。