Jetpack のフラッシュ && インターフェースの使用
このWikiでは、reComputer Jetson Robotics J501キャリアボードのハードウェア機能とインターフェースの使用方法について包括的に紹介します。詳細な仕様、対応モジュール、セットアップ手順、デュアルM.2 Key Mスロット、10GbE + 4x 1GbE Ethernet、USB 3.0、4系統のCANインターフェース(2ネイティブ + 2 SPI-to-CAN)、UART、DI/DO、I2S、GMSL2カメラ拡張など、さまざまなインターフェースの実用的なガイドを網羅し、ユーザーがJ501プラットフォーム上でのロボティクス開発を素早く開始できるよう支援します。