reComputer Super vs Classic エッジ推論における次世代AI性能
この記事では、NVIDIA Jetson Orin NX 16GBを使用したreComputer SuperとreComputer Classicの優れたAI性能を紹介し、AIコンピューティングパワーで最大1.7倍の向上を実証しています。OllamaでDeepSeek-R1:7Bモデルを使用したAIテキスト生成と、YOLOv11物体検出モデルを使用したAIビデオ処理の実用的なベンチマークを通じて、reComputer Superが大幅に高速な推論速度とより高いGPU周波数を提供することを示しています。特に、Classicと比較して約2.37倍多くの画像を1秒間に処理します。この記事では、ディスプレイやシステム要因によって制限される可能性がある画面上のFPSではなく、ターミナルで報告されるFPSに基づいて性能を評価することの重要性についても説明しています。