メインコンテンツまでスキップ

「ロボティクス」タグのついた5記事

全てのタグを見る

Mini J501 JetPackのフラッシュとインターフェースの使用方法

このWikiでは、Jetson Mini J501キャリアボードのハードウェア機能とインターフェースの使用方法について包括的に紹介します。エッジAIおよびロボティクスのシナリオ向けに設計されており、詳細な仕様、対応モジュール、セットアップ手順、M.2、Ethernet、USB、CAN、UART、DI/DO、I2S、GMSL2カメラ拡張などのインターフェースの実用的な使用ガイドを網羅しています。

reComputer Robotics J401 インターフェース

reComputer Robotics J401 キャリアボードのインターフェース: M.2 Key M/B/E、CAN、GMSL2、USB、Ethernet、40ピン。ピン配置、コマンドおよび JetPack 7.2 に関する注意。

reComputer Robotics J601 ハードウェア & I/O

J601 キャリアボードのインターフェース:GMSL、USB、CAN、M.2 と 40 ピンピン配置、Linux デバイス名とポートごとの確認方法、さらにヒートシンクの取り付け。

reComputer Robotics 入門ガイド

reComputer Robotics J401 の使用を開始するためのガイドです。仕様、Orin Nano および NX モジュール、JetPack 7.2 のフラッシュ、ハードウェア概要、初回起動時の確認事項を説明します。