メインコンテンツまでスキップ

温度センサー

Temp & Humi Sensor を使用して、家の温度と湿度を取得することができます。

このデモでは、値を取得してLCDに表示する方法を紹介します。

必要なハードウェア:

  • Arduino

  • Temp & Humi Sensor

  • LCD

回路:

Temp & Humi Sensor を A0 に接続します。

LCD の接続については、LCD を参照してください。

コード:

Arduino IDE を開き、File -> Sketchbook -> TempHumiSensor をクリックします。

readHumidity() を使用して湿度を取得し、readTemperature() を使用して温度を取得できます。この2つの関数は浮動小数点値を返します。

LCD については、LCD を参照してください。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...