メインコンテンツまでスキップ

LoRaWAN トラッカー Bluetooth AT コマンド説明書

この章では、Bluetooth AT コマンドの使用方法を簡潔に説明し、Bluetooth 接続を確立して Bluetooth AT コマンドを通じてデバイス情報を照会/設定する方法を説明します。

前提条件

  • LoRaWAN ファームウェアを搭載した T1000-E デバイス。
  • Bluetooth 4.0+ をサポートする携帯電話。
  • LoRaWAN Tracker AT Command List
  • モバイル開発フレームワーク(例:React Native + react-native-ble-plx)。

BLE サービスと特性の発見

アプリで BLE デバイスを発見してフィルタリングするには:

  • 近くの Bluetooth デバイスをスキャンします。

  • スキャン結果を ["2886", "A886", "a6ed0701-d344-460a-8075-b9e8ec90d71b"] でフィルタリングします。

  • オプションで、アドバタイズされた名前でデバイスをフィルタリングします:

react-native-ble-plx では、ローカル名は (Device).localName を通じてアクセスできます。

localNameT1000 が含まれるデバイスのみを保持します。

デバイスステータスの確認

  • スキャンされたサービスが 2886 または A886 の場合、Bluetooth 接続が必要です。

Bluetooth への接続とサービスの発見

  • 接続後、すべてのサービスと特性を発見します。

  • 次の UUID を持つ UART サービスを見つけます: 49535343-FE7D-4AE5-8FA9-9FAFD205E455

  • このサービス内には、2つの重要な特性があります:

特性 UUID目的
49535343-8841-43F4-A8D4-ECBE34729BB3TX: コマンド送信
49535343-1E4D-4BD9-BA61-23C647249616RX: データ受信
  • ✅ コマンド成功チェック

成功した AT コマンドは通常次を返します:

\r\nok\r\n\r\nOK\r\n、または \r\nOk\r\n

AT コマンドの例

:デバイス情報の確認

コマンド:

49535343-8841-43F4-A8D4-ECBE34729BB3 を通じて AT+CONFIG=?\r\n コマンドを送信

戻り値:

レスポンスは JSON 形式になります:

{
"devMdl": "Tracker T1000-A",
"deviceEui": "2C:F7:F1:C0:53:00:04:AD",
"defEui": "2C:F7:F1:C0:53:00:04:AD",
"appEui": "80:00:00:00:00:00:00:09",
"version": {
"sw_ver": "V2.5",
"hw_ver": "V1.6",
"LoRaWAN": "V1.0.4",
},
"classType": "A",
"batPct": 38,
"frequency": 8,
"subBand": 1,
"3c": 1,
"joinType": 2,
"appKey": "0E:32:B3:94:4E:B6:DA:55:E9:1C:75:77:98:57:62:CC",
"nwkSkey": "0E:32:B3:94:4E:B6:DA:55:E9:1C:75:77:98:57:62:CC",
"appSkey": "0E:32:B3:94:4E:B6:DA:55:E9:1C:75:77:98:57:62:CC",
"devAddr": "00:00:00:00",
"devCode": "FD:E1:AD:47:40:18:3A:92",
"platform": 0,
"devKey": "FD:E1:AD:47:40:18:3A:92:45:9B:05:82:05:BC:ED:25",
"lrAdrEn": 1,
"lrDrMin": 0,
"lrDrMax": 4,
"wkMode": 0,
"posStrategy": 3,
"posInt": 5,
"hbInt": 6,
"sosMode": 1,
"cacheEn": 1,
"senEn": 1,
"illMin": 0,
"illMax": 100,
"illInt": 1,
"illEvtEn": 0,
"illEvtInt": 5,
"illWarnType": 0,
"tempMin": 50,
"tempMax": 500,
"tempInt": 2,
"tempEvtEn": 1,
"tempEvtInt": 2,
"tempWarnType": 0,
"staOt": 10,
"motEvtEn": 0,
"stcEvtEn": 0,
"shkEvtEn": 0,
"motThr": 30,
"shkThr": 300,
"motEvtInt": 5,
"stcOt": 360,
"evtPosInt": 2,
"buzEn": 0,
"beacOt": 3,
"beacUuid":
}
Loading Comments...