メインコンテンツまでスキップ

TRMNL 7.5" (OG) DIY キット

はじめに

製品概要

TRMNL 7.5" (OG) DIY Kitは、Seeed StudioとTRMNLが共同開発した多用途なe-ink開発ソリューションです。7.5インチ800×480モノクロームe-inkディスプレイ、XIAO ESP32-S3 PLUSドライバーボード、2000 mAh充電式バッテリー、10cm FPC延長ケーブルを組み合わせています。TRMNL BYODエコシステムと完全に互換性があり、このキットは375以上のプラグインと8つのレイアウトでノーコードダッシュボード構築を可能にし、DIY愛好家、スマートホームインターフェース、創造的なデジタルサイネージに最適です。

特徴

  • TRMNL BYOD互換性: 375以上のプラグインと8つのノーコードレイアウト(例:Calendar、Shopify、GitHub)でTRMNL 7.5'' OGデバイスを構築するための公式キット
  • 7.5" E-Inkディスプレイ: 部分リフレッシュ(0.34秒)と完全リフレッシュ(3.5秒)対応の800×480モノクロームディスプレイ
  • 省エネ設計: 2000mAhバッテリーでディープスリープモード(6時間リフレッシュ間隔)で最大3ヶ月の動作が可能
  • デュアルエコシステムサポート: Home Assistant(ESPHome経由)とArduino IDEによるカスタム開発に対応
  • オープンソースエンクロージャー: 簡単なカスタマイズのためにPrintablesとThingiverse上で利用可能

仕様

パラメータ説明
MCUXIAO ESP32-S3 Plus搭載のXIAO ePaper Display Dev Board
ディスプレイ7.5インチモノカラーePaperディスプレイ
解像度800x480
動作電圧5V
バッテリー2000mAh充電式リチウムイオンバッテリー(ディープスリープモードで3ヶ月のバッテリー寿命)
動作温度-40°C~85°C
エンクロージャー含まれていません(PrintablesとThingiverse上でオープンソース設計)

ハードウェア概要

コンポーネント図

パーツリスト

製品数量
XIAO ePaper Display Dev Board (XIAO ESP32-S3 Plus)1
7.5インチ モノカラー ePaper ディスプレイ (800×480)1
FPC 延長ケーブル (10 cm)1
FPC コネクタ1
2000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー1

はじめに

機器の取り付け

ステップ 1. ディスプレイをドライバーボードに接続
FPCケーブルをXIAO ePaper Display Boardのコネクタに合わせ、ラッチを固定して確実に接続します。

ヒント

FPCケーブルの金属面は上向きにする必要があります。そうでないと、コンテンツが表示されません。

ステップ 2. バッテリーの取り付け
バッテリーケーブルをドライバーボードのJSTコネクタに接続し、極性が正しいことを確認します(赤線を+、黒線を-に)。

ステップ 3. エンクロージャーの組み立て(オプション)

ヒント

スクリーンのフレキシブルケーブルは非常に壊れやすいことにご注意ください。操作時は注意してください。損傷すると、スクリーン全体が動作しなくなります。

リソース部分からオープンソースのエンクロージャーパーツを印刷し、内部にコンポーネントを組み立てます。

まず、ドライバーボードとバッテリーを組み立てます。

TRMNLキットが正常に動作するかテストします。

スクリーンをケースに差し込み、FPCを外に出します。

FPC延長ケーブルを接続し、ケース全体を組み立てます。

L字型エンクロージャーも非常に似ています。

ヒント

TRMNLキットがルーターから遠い場合は、アンテナをケースの外に移動できます。より良いパフォーマンスが得られます。

Wikiセンター

詳細ガイドを探索

1. TRMNL BYODエコシステムチュートリアル

375以上のプラグインを備えたTRMNL BYODプラットフォームの使用方法を発見し、仕事と生活のためのノーコードダッシュボード作成を含みます。

2. Home Assistantとの連携

ESPHomeを介してTRMNLキットをHome Assistantでセットアップする方法を学び、ファームウェアのアップロードと基本的なプログラミングを含みます。

3. Arduinoとの連携

リフレッシュメカニズム、グラフィックスレンダリング、電源管理を含む、ArduinoでのTRMNLキット制御をマスターします。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!複数のサポートチャンネルを提供しています:

Loading Comments...