メインコンテンツまでスキップ

Jetson Orin Nano Developer KitをSuper Kitにアップデートする方法

Jetson Orin Nano Super Developer Kitとは

NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kitは、小型エッジデバイス向けの生成AIを再定義するコンパクトでありながら強力なコンピューターです。最大67 TOPSのAI性能を提供し、前世代と比較して1.7倍の改善を実現し、ビジョントランスフォーマー、大規模言語モデル、ビジョン言語モデルなど、最も人気のある生成AIモデルをシームレスに実行できます。わずか249ドルで、開発者、学生、メーカーにNVIDIA AIソフトウェアと幅広いAIソフトウェアエコシステムのサポートを備えた最も手頃で利用しやすいプラットフォームを提供します。既存のJetson Orin Nano Developer Kitユーザーは、ソフトウェアアップグレードだけでこの性能向上を体験できるため、誰もが生成AIで新たな可能性を解き放つことができます。

備考

驚くべきことに、Jetson Orin Nano Developer Kitは、ソフトウェアアップデートだけでJetson Orin Nano Super Developer Kitにアップグレードできます。

Super Developer Kitにアップデートする方法

Nvidia Jetson Orin Nano 8GBをお持ちであれば、以下の手順でアップグレードできます:

  • ステップ1:ハードウェアデバイスを接続する
  • ステップ2:SDKManagerを開く
  • ステップ3:システムを設定してフラッシュする 各ステップを体験するために、ビデオをご覧ください。

Orin Nano Super Developer Kitの実際の性能

フル性能の解放

バーンインプログラムを使用してCPUとGPUを完全に負荷をかけると、モジュールの最大電力は21Wに達し、Jetson Orin NXの電力レベルに近づきます。

注記

Jetson Orin cpuとgpuバーンプログラムのダウンロードリンク

推論速度の向上

ここでは、OllamaでLlama3.2-3Bモデルを読み込み、異なる電力モードでのモデルの推論速度を比較しています。最大電力を有効にすると、モデルの推論速度が大幅に向上し、前世代と比較して1.28倍の改善を示していることが明らかです。

注記

Nvidia JetsonでOllamaを迅速にデプロイする方法については、このチュートリアルを参照してください。

まとめ

Jetson Orin Nano Super Developer Kitは、エッジコンピューティング向けの生成AI開発をリードするための究極のプラットフォームです。今こそ始める絶好の機会であり、NVIDIAと協力して物理AIで現実世界の課題に取り組む活気に満ちた多様な先進開発者・研究者コミュニティに参加しましょう。 既存のJetson Orin Nano Developer Kitユーザーの方は、JetPack SDKをアップグレードして、今すぐ向上した性能を解き放ちましょう。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...