メインコンテンツまでスキップ

Stream Deck を使用して reCamera Gimbal を制御する

はじめに​

この Wiki では、Stream Deck を使用して reCamera Gimbal を制御する方法を説明します。Stream Deck から HTTP プロトコル経由でコマンドを送信することで、reCamera Gimbal を指定した角度に回転させたり、補助光をオン/オフしたり、オーディオを再生したり、その他の操作を行うことができます。


デモ​

Stream Deck 上のダイヤルを回して reCamera Gimbal の X 軸を制御し、左右に回転させ、ダイヤルを押して LED ライトを切り替えます。

demo

ハードウェアの準備​

  • reCamera Gimbal 1 台
  • Stream Deck 1 台

reCamera の設定​

ブラウザで reCamera Gimbal の IP アドレスを入力して Dashboard にログインします。次に、Stream Deck から送信されるコマンドを受信するための HTTP 通信ノードを設定します。

1. ダイヤルイベント処理(reCamera Webhook)​

ヨー軸処理(Process Yaw)​

  • ノードタイプ: http in -> function -> set-motor-angle

  • ロジック概要:

    • デフォルト角度は 180° に設定されています。
    • 時計回り(cw)または反時計回り(ccw)のアクションを受信すると、角度を 10° ステップ で増減します。
    • リセットトリガーを受信すると、角度をゼロにリセットします。
    • 安全な動作範囲を 0° ~ 345° に制限します。

ピッチ軸処理(Process Pitch)​

  • ノードタイプ: http in -> function -> set-motor-angle

  • ロジック概要:

    • デフォルト角度は 90° に設定されています。
    • 時計回り(cw)または反時計回り(ccw)のアクションを受信すると、角度を 10° ステップ で増減します。
    • リセットトリガーを受信すると、角度をゼロにリセットします。
    • 安全な動作範囲を 0° ~ 180° に制限します。

デジタルズーム処理(Process Zoom)​

  • ノードタイプ: http in -> function -> ui-template

  • ロジック概要:

    • デフォルトのズーム倍率は 1.0 です。
    • 回転中に 0.1 ステップ でズームレベルを調整します(cw で増加 / ccw で減少)、押してリセットすると 1.0 に戻します。
    • ズーム範囲を 0.5x ~ 5.0x に制限します。
    • 最終的なズーム係数をフロントエンドの Vue テンプレートに渡し、Dashboard 上の SVG キャンバスを CSS の scale() で動的に拡大縮小します。

最終的な Node-RED 設定ノードの構成図は以下のとおりです:​

node-red

2. 基本ボタンイベント処理​

ボタン機能ノードタイプリンクロジック概要説明
LED 切り替えhttp in -> function -> exec内部の ledState 変数を保持し、0 と 1 の間でトグル します。状態が 1 のときは Linux コマンドライン経由で brightness に書き込んで白色 LED を点灯させ、状態が 0 のときは消灯します。
音声録音http in -> execシステムレベルの arecord ツールを呼び出し、サンプリングレート 16000Hz、モノラル形式で 5 秒間音声を録音 し、/home/recamera/test.wav にローカル保存します。
音声再生http in -> execシステムレベルの aplay ツールを呼び出し、新しく録音した test.wav 音声ファイルを直接 再生 します。

Stream Deck の設定​

Stream Deck でアクションがトリガーされるたびに新しいブラウザウィンドウを開くことなくスムーズに操作できるようにするため、組み込みの "System -> Website" アクションを使用し、バックグラウンドでのサイレント実行を有効にします。

⚠️ 前提条件: お使いのコンピュータからデバイスの IP アドレス 192.168.31.198 に対して ping が正常に実行できることを確認してください(実際のデバイスの IP アドレスに置き換えてください)。

1. ダイヤルエリアの設定(Stream Deck)​

Stream Deck ソフトウェアのダイヤルセクションで、各ダイヤルに対して 3 つの個別の "System -> Website" アクションをドラッグし、次のように設定します:

ダイヤル 1: ヨー軸制御(Yaw)​

  • 時計回り回転(ダイヤル操作):

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/yaw?action=cw
    • 設定: GET request in background にチェックを入れます
  • 反時計回り回転(ダイヤル操作):

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/yaw?action=ccw
    • 設定: GET request in background にチェックを入れます
  • 押下(プレス操作):

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/yaw?action=reset
    • 設定: GET request in background にチェックを入れます

ダイヤル 2: ピッチ軸制御(Pitch)​

  • 時計回り回転:

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/pitch?action=cw
    • 設定: GET request in background にチェックを入れます
  • 反時計回り回転:

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/pitch?action=ccw
    • 設定: GET request in background にチェックを入れます
  • 押下:

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/pitch?action=reset
    • 設定: GET request in background にチェックを入れます

ダイヤル 3: デジタルズーム(Zoom)​

注: ズーム機構は、Dashboard 内の SVG 表示ボックスの比率を CSS を使用して制御します。

  • 時計回り回転:
    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/zoom?action=cw
    • 設定: GET request in background にチェックを入れます
  • 反時計回り回転:
    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/zoom?action=ccw
    • 設定: GET request in background にチェックを入れます
  • 押下(デフォルトに戻す):
    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/zoom?action=reset
    • 設定: GET request in background にチェックを入れます

2. ボタンエリアの設定(LED、録音、再生)​

Stream Deck の基本ボタンセクションで、3 つの "System -> Website" アクションをドラッグし、次のように設定します:

ボタン機能リクエスト URL必要な設定
LED 切り替えhttp://192.168.31.198:1880/deck/ledGET request in background にチェックを入れます
音声録音 (押して 5 秒間録音)http://192.168.31.198:1880/deck/recordGET request in background にチェックを入れます
音声再生http://192.168.31.198:1880/deck/playGET request in background にチェックを入れます

Node-RED フローを reCamera にデプロイする​

まず、このガイドに従って reCamera を最新バージョン 0.2.4 にアップグレードしてください: reCamera OS アップグレードチュートリアル。すでにバージョン 0.2.4 が動作している場合は、この手順をスキップできます。その後、右上の "Deploy" ボタンをクリックして、新しく作成したノードをボードにデプロイします。


技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。特定のカスタマイズ目標に関するガイダンスが必要な場合や、ワークフローをさらに拡張したい場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、複数のサポートオプションを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...