メインコンテンツまでスキップ

WHEELTEC IMU IMUセンサー入門ガイド

WHEELTEC H30は、キャリアの重要なデータ(3D姿勢角、加速度、角速度、磁場強度)を正確に測定するために設計された高精度姿勢センサーです。産業グレードの信頼性を備えて設計されたこのセンサーは、3軸MEMSジャイロスコープ、3軸MEMS加速度計、3軸磁気センサーを統合し、プロフェッショナルアプリケーション向けの堅牢な性能を提供します。

仕様

パラメータH30 MINIH30WP
モデルH30 MINIH30WP
寸法24.5×24.5×14.5mm63×55×24.5mm
ハウジング超コンパクト金属ケース標準金属ケース
出力インターフェースType-C/SH1.0 6PIN航空防水コネクタ
消費電力186mW210mW
予約インターフェースUARTUART/RS485
入力電圧4.5–5.2V DC5–26V DC
軸数9軸(全モデル)9軸(全モデル)
動作温度-40°C–85°C(全モデル)-40°C–85°C(全モデル)
コマンド設定シリアルコマンド設定をサポート:キャリブレーション、セットアップ、モード切替など(全モデル)シリアルコマンド設定をサポート:キャリブレーション、セットアップ、モード切替など(全モデル)
IMUデータ出力最大レート400Hz400Hz

サポートされているROSバージョン

  • ROS Noetic
  • ROS Humble

取り付け寸法図

H30 Mini

H30WP:

IMU入門ガイド

ユーザーマニュアル、ドライバー、SDKなどの資料については、GitHubドキュメントをご参照ください。

1. H30シリーズユーザーマニュアル

2. YESENSE通信プロトコルドキュメント

3. ROS1/ROS2 SDK

4. ソフトウェアツール

5. 機械モデルファイル

6. 慣性航法モジュール関連ルーチン

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...