メインコンテンツまでスキップ

Wio-LR2021 の概要

1. はじめに​

Wio-LR2021 Wireless Module は、Semtech の第 4 世代 LR2021 チップセットを搭載した次世代マルチバンド無線トランシーバモジュールです。Sub-GHz (863-928MHz) と 2.4GHz ISM 動作を 1 つのコンパクトなサブシステムに統合し、地域やアプリケーションの違いによる複数の無線設計の必要性をなくします。

IoT 開発者、LPWAN ソリューションプロバイダ、資産トラッキングエンジニア、スマート農業システムインテグレータ、産業用 IoT プロダクトマネージャ向けに設計された Wio-LR2021 は、超長距離 Sub-GHz 通信と高速 2.4GHz データリンクのギャップを埋め、開発者が複数の RF ハードウェアバリアントを維持することなく、グローバルに展開可能な製品を構築できるようにします。

2. 特長​

2.1. 統合マルチバンド RF アーキテクチャ​

Wio-LR2021 は、複数の異なる RF バンドを 1 つのコンパクトなサブシステムに統合しています。Sub-GHz カバレッジ (863-928MHz) は世界中の地域無線免許不要バンドへの準拠を保証し、2.4GHz ISM 動作はより高いデータレートとグローバルな調和を提供します。

技術詳細

Semtech LR2021 チップセットは、外付け RF スイッチを不要にする Switchless Direct-Tie マッチングネットワークアーキテクチャを採用しています。PA 出力と LNA 入力は Sub-GHz ポート上の同一 RF ノードを共有し、BOM 点数と基板の複雑さを低減します。+6dBm を超えて送信する場合は、追加のフロントエンド保護が必要です。絶対最大入力は +10dBm です。

注意

本モジュールの RF インターフェースの最大入力電力は +10dBm です。これを超えると不可逆的な損傷を引き起こす可能性があります。入力電力が +6dBm を超える場合は、RF フロントエンドに追加の保護回路を設けることを推奨します。高出力送信機の近くでモジュールを使用する際は特に注意してください。

2.2. 超低消費電力設計​

ディープスリープ電流はわずか 583nA、アイドル電流は 960uA で、Wio-LR2021 はバッテリ駆動およびエナジーハーベスティングアプリケーション向けに最適化されています。

省電力化のヒント

バッテリ寿命を最大化するには、ウェイクサイクル間で DIO 設定を保持する Warm Sleep モードを活用してください。

モード電流条件
TX (868MHz, +22dBm)116.0 mASub-GHz 最大出力
TX (915MHz, +22dBm)119.4 mASub-GHz 最大出力
TX (2.4GHz, +12dBm)28.4 mA2.4GHz 最大出力
RX (Sub-GHz, LoRa SF12/125kHz)8.19 mA最大感度モード
RX (2.4GHz, LoRa SF12/125kHz)8.59 mA最大感度モード
Deep Sleep583 nAすべての機能オフ、設定保持
Idle / Standby960 uARC オシレータ動作中、レジスタ保持

2.3. 高度な変調方式とプロトコル対応​

本モジュールは、長距離 LPWAN 用の LoRa、最大 2.6Mbps の高速リンク向け FLRC (Fast Long Range Communication)、レガシー互換性のための (G)FSK および (G)MSK、標準化プロトコル向けの 4-FSK および O-QPSK、さらに堅牢な衛星 IoT 接続向けの LR-FHSS など、幅広い変調方式をサポートします。

プロトコルの柔軟性

ネイティブなハードウェアサポートにより、ハードウェアを変更することなく、LoRaWAN、BLE 5.0、IEEE 802.15.4 (Thread/Zigbee)、Wi-SUN、Wireless M-BUS、Amazon Sidewalk 間をソフトウェア定義で移行できます。これにより、進化する規格や地域要件に対して設計を将来にわたって保護できます。

2.4. マルチメディアストリーミング向け高速 FLRC​

FLRC 変調は最大 2.6Mbps のデータレートを実現し、従来の LoRa の能力をはるかに上回ります。これにより、Wio-LR2021 は、LoRa の測距性能と堅牢性の特長を活かしつつ、ビデオプレビュー、オーディオストリーミング、ワイヤレス経由での大容量ファームウェア更新を必要とするアプリケーションに適したモジュールとなります。

2.5. 世界トップクラスの受信感度​

Wio-LR2021 は、Sub-GHz SF12/125kHz 帯域幅で -141.1dBm の感度を達成し、良好な条件下では 160dBm を超えるリンクバジェットを実現します。2.4GHz では SF12/400kHz で感度 -133dBm に達し、ほとんどの競合するデュアルバンドソリューションを上回ります。

2.6. 事前認証取得済みコンパクト SMT パッケージ​

22 ピン SMT パッケージでサイズはわずか 17.07x10.42x2.8mm の Wio-LR2021 は、基板スペースを最小限に抑えつつ高い機能性を提供します。FCC および CE の事前認証により、ホストデバイスの認証プロセスが簡素化され、市場投入までの時間を短縮できます。

ホスト MCU が必要

Wio-LR2021 はアプリケーションプロセッサを内蔵しない純粋な RF トランシーバモジュールです。SPI インターフェース経由で制御するために、STM32、nRF52、ESP32、RP2040 などの外部ホスト MCU が必要です。

3. ハードウェア概要​

3.1. 回路図​

3.2. ピン配置​

ピン番号ピン名種類説明
1VCC_IN電源入力1.8V - 3.7V 電源入力
2DIO5デジタル I/OIRQ、RF スイッチ制御、クロック出力、リセット時に VCC_IN への内部弱プルアップ
3RESETデジタル入力アクティブ LOW
4SPI_MISOデジタル出力3.3V ロジック、NSS が非アサート (HIGH) のとき Hi-Z
5SPI_MOSIデジタル入力3.3V ロジック、NSS が非アサート (HIGH) のとき Hi-Z
6SPI_SCKデジタル入力最大 16MHz、モード 0 (CPOL=0, CPHA=0)。
7SPI_NSSデジタル入力アクティブ LOW
8BUSYデジタル出力オープンドレイン出力、ホスト PCB 上に外部プルアップが必要。LOW = レディ、HIGH = 処理中。NSS 立下りエッジで自動的に HIGH にプルアップ。
9GNDグランド共通グランドリファレンス
10SubG_RFRFSub-GHz RF ピン
11GNDグランド共通グランドリファレンス
12GNDグランド共通グランドリファレンス
132.4G_RFRF2.4GHz RF ピン
14GNDグランド共通グランドリファレンス
15GNDグランド共通グランドリファレンス
16DIO11デジタル I/Oリセット時ハイインピーダンス
17DIO10デジタル I/Oリセット時ハイインピーダンス
18DIO9デジタル I/Oリセット時ハイインピーダンス
19DIO8デジタル I/Oリセット時ハイインピーダンス
20GNDグランド共通グランドリファレンス
21DIO6デジタル I/Oリセット時に VCC_IN への内部弱プルアップ
22DIO7デジタル I/Oリセット時ハイインピーダンス

DIO 設定

すべての DIO 機能は、STDBY_RC モード中に SPI SetDioFunction コマンドを介して設定する必要があります。設定は Warm Sleep サイクル間で保持されます。ホストファームウェアでは、モジュールリセット直後に DIO を設定するよう計画してください。

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただける複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...