メインコンテンツまでスキップ

Wio-SX1262 紹介

紹介

Wio-SX1262は、高性能なSemtech SX1262 LoRa®無線通信ICをベースとした低コスト、超低消費電力、超コンパクトなLoRa® Pure RFモジュールです。868~915 MHzのLoRa & LoRaWAN周波数をサポートし、最大+22 dBmの高効率送信電力を実現します。オンボードIPEXアンテナコネクタとTCXO(温度補償水晶発振器)の高品質発振器を搭載し、産業用の高温・低温環境での安定動作を保証します。ワイヤレスセンサーネットワークやその他のIoTデバイス、特にバッテリー駆動、低消費電力、長距離接続を必要とするアプリケーション向けに設計されています。ワイヤレス検針、農業センサー、LoRaWANシングルチャネルゲートウェイなどのアプリケーションに最適です。

特徴

  • Wio SX1262は、Semtech Corporationが設計したサブGHz無線トランシーバーSX1262をベースとしています
  • Wio SX1262は、高効率統合パワーアンプにより最大+22 dBmまで送信可能です
  • Wio SX1262は、LPWAN用途向けのLoRa®変調と、レガシー用途向けの(G)FSK変調をサポートします。
  • 868 MHzから960 MHzまでの周波数カバレッジ。
  • SPIインターフェースを搭載。
  • Wio SX1272-NはPCB設計を容易にするSMTパッケージRFピンを持ち、IPEXコネクタを含まないことを意味します。

他のモジュールとの比較

ハードウェア概要

Wio-SX1262モジュールはSX1262をベースとしており、様々なIoTノードの設計に最適です。(G)FSKとLoRa®変調の両方をサポートし、LoRa®モードでは7.8~500 kHzの帯域幅範囲を提供します。このモジュールは外部MCUとの通信用にSPIインターフェースを提供します。その電源分配方式は、DC-DCまたはリニアレギュレータLDOの2つのハードウェアオプションをサポートし、Wio-SX1262モジュールはDC-DC設計を採用しています。さらに、内部RF基準周波数として高精度アクティブTCXOを特徴とし、DIO3がTCXO電圧電源として機能します。

回路図

ピン配置

Wio-SX1262モジュールベースのリファレンス設計

以下は、Wio-SX1262モジュールを使用した典型的なリファレンス設計です。リファレンス設計に従ってモジュールをホストMCUに接続するだけです。

アンテナ設計の考慮事項:アンテナインターフェースは50Ωインピーダンスで設計されており、ユーザーはアンテナ用にπ型マッチングネットワークを確保することを推奨します。

リファレンス設計:

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、様々なサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...