メインコンテンツまでスキップ

XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262キット(3Dケース付き)

紹介

このデバイスはXIAO ESP32S3とWio-SX1262 LoRaモジュールをベースにしています。精巧な3Dプリント筐体と組み合わせ、868-915MHzの広い周波数範囲と2dBiゲインの外部アンテナを装備しています。2.5kmのシングルチャネルLoRaWANゲートウェイとMeshtastic通信をサポートできます。GPIOポートを通じて、GNSSモジュールやその他の追加モジュールとペアリングできます。

特徴

  • 高いRF性能: LoRa(862-930MHz)、2.4GHz Wi-Fi、BLE 5.0デュアルワイヤレス通信をサポート。外部アンテナに接続すると、2.5km(LoRa)および100m+(Wi-Fi/BLE)の遠距離通信が可能。
  • LoRaWANハブ: シングルチャネルLoRaWANファームウェアがプリフラッシュされており、電源投入後すぐに動作可能。
  • 3D筐体設計: 22x23x57mmのサイズで、広い温度範囲(-40℃~100℃)の黒色ABS材料を使用し、屋外や空間制約のあるプロジェクトに最適。
  • 強力なMCUボード: 最大240MHzで動作するESP32S3 32ビット、デュアルコア、Xtensaプロセッサを搭載し、複数の開発ポート、Arduino/MicroPythonをサポート。
  • 精巧な電源設計: Type-C USBインターフェース、複数のGPIO/I2C/UARTインターフェース、リチウムバッテリー充電管理を含む。
  • 多用途アプリケーション対応ハードウェア: Meshtasticのノードやルーター、シングルチャネルLoRaWANゲートウェイのデバイス、またはLoRa & LoRaWANセンサーとして開発可能。

仕様

機能詳細
プロセッサESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、最大240MHzで動作する32ビットプロセッサ
メモリオンチップ8M PSRAM & 8MB Flash
ワイヤレス完全な2.4GHz Wi-Fiサブシステム
BLE: Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh、
LoRa: シングルチャネルゲートウェイ
インターフェース1x UART、1x IIC、1x IIS、1x SPI、11x GPIOs(PWM)、9x ADC、1x ユーザーLED、1x 充電LED
1x リセットボタン、1x ブートボタン
電源入力電圧(Type-C): 5V
入力電圧(BAT): 4.2V
バッテリー充電電流: 100mA
動作温度-40 ~ 65°C
アンテナ
タイプSMAからI-PEX外部アンテナ
最大ゲイン2 dBi
寸法13.0x195mm
設置筐体の外側に設置
距離開放環境で2.5km
用途ほとんどのシナリオに適用可能、屋内外用に設計
機械的仕様
寸法22x23x57mm
材質ABS
重量37.1g

ハードウェア概要

Wio-SX1262拡張ボード図
XIAO ESP32S3 フロント表示図
XIAO ESP32S3 バック表示図
XIAO ESP32S3 ピンリスト

パーツリスト

アイテム数量
XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit with 3D casex1
20cm USB type C ケーブルx1

推奨アクセサリー

L76K GNSS Module for XIAO

アプリケーション

このキット用に2つのアプリケーションが提供されています。

リソース

Loading Comments...